ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุม ผนังบางพิเศษ ชนิดสองแถว แบบ DF
แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื้อหาบางส่วนของหน้านี้กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ซีรีส์ Economy
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสัมผัสเชิงมุมส่วนใหญ่ใช้สำหรับรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมี และยังสามารถรับโหลดไฟฟ้าในแนวแกนได้เล็กน้อย
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ดรออิ้งบอกขนาด
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม รุ่นประหยัด ชนิดแถวคู่ แบบ DB


วัสดุ | ความแม่นยำของตลับลูกปืน | มุมสัมผัส | ระดับการสั่นสะเทือน |
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | เกรด P5 | 25° | V1 |
ตารางข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | โหลดไฟฟ้าที่กำหนด (kN) | อัตราความเร็วรอบ (rpm) | r (ต่ำสุด) | r1 (ต่ำสุด) | จุดดำเนินการ a | ขนาดการติดตั้ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||
ชนิด | รหัสรุ่นตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความกว้าง B | Cr | คอร์ | จาระบีหล่อลื่น | หล่อลื่นด้วยน้ำมัน | Ds (ต่ำสุด) | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | ||||
| E-B | 7803-DF | 17 | 26 | 5 | 3.58 | 3 | 33600 | 52500 | 0.3 | 0.15 | 5 | 19 | 24 | 0.3 | 0.016 |
| 7804-DF | 20 | 32 | 7 | 5.85 | 5 | 28000 | 44100 | 0.3 | 0.15 | 5.2 | 22 | 30 | 0.3 | 0.036 | |
| 7805-DF | 25 | 37 | 7 | 6.34 | 6 | 23800 | 37100 | 0.3 | 0.15 | 7.6 | 27 | 35 | 0.3 | 0.044 | |
| 7806-DF | 30 | 42 | 7 | 6.66 | 7 | 19600 | 31500 | 0.3 | 0.15 | 9.8 | 32 | 40 | 0.3 | 0.05 | |
| 7807-DF | 35 | 47 | 7 | 6.99 | 8 | 18200 | 28000 | 0.3 | 0.15 | 12.2 | 37 | 45 | 0.3 | 0.058 | |
| 7808-DF | 40 | 52 | 7 | 6.50 | 9 | 15400 | 23800 | 0.3 | 0.15 | 14.6 | 42 | 50 | 0.3 | 0.064 | |
| 7809-DF | 45 | 58 | 7 | 7.48 | 10 | 14000 | 21000 | 0.3 | 0.15 | 17 | 47 | 56 | 0.3 | 0.080 | |
| 7810-DF | 50 | 65 | 7 | 11.05 | 14.6 | 12600 | 19600 | 0.3 | 0.15 | 19.8 | 52 | 63 | 0.3 | 0.104 | |
| 7811-DF | 55 | 72 | 9 | 15.44 | 20.4 | 11200 | 16800 | 0.3 | 0.15 | 20.6 | 57 | 70 | 0.3 | 0.162 | |
| 7812-DF | 60 | 78 | 10 | 20.64 | 26.8 | 10500 | 15400 | 0.3 | 0.15 | 22.2 | 62 | 76 | 0.3 | 0.200 | |
| 7813-DF | 65 | 85 | 10 | 20.64 | 28 | 9100 | 14000 | 0.6 | 0.3 | 25 | 68.2 | 81.8 | 0.6 | 0.25 | |
| 7814-DF | 70 | 90 | 10 | 21.13 | 30 | 9100 | 13300 | 0.6 | 0.3 | 27.4 | 73.2 | 86.8 | 0.6 | 0.266 | |
| 7815-DF | 75 | 95 | 10 | 21.61 | 32 | 8400 | 12600 | 0.6 | 0.3 | 29.8 | 78.2 | 91.8 | 0.6 | 0.284 | |
| 7816-DF | 80 | 100 | 10 | 22.43 | 34 | 7700 | 11900 | 0.6 | 0.3 | 32 | 83.2 | 96.8 | 0.6 | 0.3 | |
| 7817-DF | 85 | 110 | 13 | 32.99 | 48 | 7000 | 11200 | 1 | 0.3 | 32.6 | 89.6 | 105.4 | 1 | 0.524 | |
| 7818-DF | 90 | 115 | 13 | 32.99 | 50.0 | 7000 | 10500 | 1 | 0.3 | 35 | 94.6 | 110.4 | 1 | 0.548 | |
| 7819-DF | 95 | 120 | 13 | 33.80 | 51 | 6650 | 9800 | 1 | 0.3 | 37.2 | 99.6 | 115.4 | 1 | 0.574 | |
| 7820-DF | 100 | 125 | 13 | 34.45 | 55.0 | 5950 | 9100 | 1 | 0.3 | 39.6 | 104.6 | 120.4 | 1 | 0.602 | |
| 7821-DF | 105 | 130 | 13 | 35.10 | 57 | 5600 | 8400 | 1 | 0.3 | 42 | 109.6 | 125.4 | 1 | 0.628 | |
| 7822-DF | 110 | 140 | 16 | 49.08 | 76.0 | 5250 | 8400 | 1 | 0.3 | 42.4 | 114.6 | 135.4 | 1 | 0.992 | |
ขนาดในวงเล็บใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่มิติของสินค้าจริงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ความงานละเอียดของผลิตภัณฑ์ถึงระดับ P5; ระดับงานละเอียดมีผลโดยตรงต่อการทำงานและอายุการใช้งาน
· การใช้คุณสมบัติของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมอย่างเต็มที่ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการใช้พลังงาน เพิ่มความแข็งแรงและความเร็ว และลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
· การใช้คุณสมบัติของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมอย่างเต็มที่ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการใช้พลังงาน เพิ่มความแข็งแรงและความเร็ว และลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
ข้อควรระวัง
เมื่อความแม่นยำของเพลาและตัวเสื้อตลับลูกปืนไม่ดี ตลับลูกปืนจะได้รับผลกระทบ และประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นจะไม่สามารถแสดงออกมาได้ ตัวอย่างเช่น ความแม่นยำที่ไม่ดีของส่วนติดตั้งกับตลับลูกปืนจะทำให้เกิดการเอียงสัมพัทธ์ของแหวนด้านในและด้านนอก ในขณะนี้ นอกจากโหลดไฟฟ้าของตลับลูกปืนแล้ว โหลดไฟฟ้าขอบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง และที่ร้ายแรงกว่านั้น อาจนำไปสู่ความเสียหายเช่น การแตกหักของกรงและการติดขัด
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
| เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน | |
![]() | การติดตั้งเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนอย่างถูกต้องสามารถรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของตลับลูกปืนได้ ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนานหากติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง หลังจากใช้เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อให้ความร้อน แบริ่งจะขยายตัวออกไปในทิศทางทรงกระบอก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการติดตั้งได้ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นหนึ่งในวิธีการทำความร้อนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการอุ่นล่วงหน้า และสามารถทำความร้อนได้ถึง 110°C ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตลับลูกปืน โดยไม่ทำลายการหล่อลื่นที่มีอยู่ก่อน |
| เครื่องมือถอดลูกปืน | |
![]() | เมื่อสภาพการติดตั้งของตลับลูกปืนอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ สามารถใช้เครื่องมือดึงพิเศษสำหรับการถอดออกได้ (a) รูปทรงเพลา: เพลาทรงกระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนลูกปืน: รูทรงกระบอก. (b) รูปทรงเพลา: เพลากระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืนที่มีบูชแน่น: รูเรียว. (c) รูปทรงเพลา: เพลาเรียว, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืน: รูเรียว. ในทั้งสองสถานะ น็อตล็อคของเพลา (หรือน็อตล็อคของบูชที่แน่น) ต้องถูกปลดออกในระหว่างการถอดประกอบ และน็อตล็อคต้องอยู่ในสถานะหลวม |
ตัวอย่างการใช้งาน






วัสดุ
ชนิด
รหัสรุ่นตลับลูกปืน