ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุม, ผนังบางพิเศษ, ชนิดแถวเดี่ยวแบบยูนิเวอร์ซัล
แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื้อหาบางส่วนของหน้านี้กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ซีรีส์ Economy
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสัมผัสเชิงมุมส่วนใหญ่ใช้สำหรับรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมี และยังสามารถรับโหลดไฟฟ้าในแนวแกนได้เล็กน้อย
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ดรออิ้งบอกขนาด
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม รุ่นประหยัด ชนิดแถวเดี่ยว ชุดยูนิเวอร์ซัลขนาดสินค้า
รุ่นผลิตภัณฑ์:
รุ่นผลิตภัณฑ์:
E-B70□□-SU
E-B72□□-SU

วัสดุ | ความแม่นยำของตลับลูกปืน | มุมสัมผัส | ระดับการสั่นสะเทือน |
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | เกรด P4 | 25° | V1 |
ตารางข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | โหลดไฟฟ้าที่กำหนด (kN) | อัตราความเร็วรอบ (rpm) | r (ต่ำสุด) | r1 (ต่ำสุด) | จุดดำเนินการ a | ขนาดการติดตั้ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||
ชนิด | รหัสรุ่นตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความกว้าง B | Cr | คอร์ | จาระบีหล่อลื่น | หล่อลื่นด้วยน้ำมัน | Ds (ต่ำสุด) | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | ||||
| E-B | 7803SU | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 48000 | 75000 | 0.3 | 0.15 | 7.5 | 19 | 24 | 0.3 | 0.008 |
| 7804SU | 20 | 32 | 7 | 3.6 | 2.5 | 40000 | 63000 | 9.6 | 22 | 30 | 0.018 | ||||
| 7805SU | 25 | 37 | 3.9 | 3 | 34000 | 53000 | 10.8 | 27 | 35 | 0.022 | |||||
| 7806SU | 30 | 42 | 4.1 | 3.5 | 28000 | 45000 | 11.9 | 32 | 40 | 0.025 | |||||
| 7807SU | 35 | 47 | 4.3 | 4 | 26000 | 40000 | 13.1 | 37 | 45 | 0.029 | |||||
| 7808SU | 40 | 52 | 4 | 4.5 | 22000 | 34000 | 14.3 | 42 | 50 | 0.032 | |||||
| 7809SU | 45 | 58 | 4.6 | 5 | 20000 | 30000 | 15.5 | 47 | 56 | 0.040 | |||||
| 7810SU | 50 | 65 | 6.8 | 7.3 | 18000 | 28000 | 16.9 | 52 | 63 | 0.052 | |||||
| 7811SU | 55 | 72 | 9 | 9.5 | 10.2 | 16000 | 24000 | 19.3 | 57 | 70 | 0.081 | ||||
| 7812SU | 60 | 78 | 10 | 12.7 | 13.4 | 15000 | 22000 | 21.1 | 62 | 76 | 0.100 | ||||
| 7813SU | 65 | 85 | 12.7 | 14 | 13000 | 20000 | 0.6 | 0.3 | 22.5 | 68.2 | 81.8 | 0.6 | 0.125 | ||
| 7814SU | 70 | 90 | 13 | 15 | 19000 | 23.7 | 73.2 | 86.8 | 0.133 | ||||||
| 7815SU | 75 | 95 | 13.3 | 16 | 12000 | 18000 | 24.9 | 78.2 | 91.8 | 0.142 | |||||
| 7816SU | 80 | 100 | 13.8 | 17 | 11000 | 17000 | 26 | 83.2 | 96.8 | 0.15 | |||||
| 7817SU | 85 | 110 | 13 | 20.3 | 24 | 10000 | 16000 | 1 | 29.3 | 89.6 | 105.4 | 1 | 0.262 | ||
| 7818SU | 90 | 115 | 20.3 | 25.0 | 15000 | 30.5 | 94.6 | 110.4 | 0.274 | ||||||
| 7819SU | 95 | 120 | 20.8 | 25.5 | 9500 | 14000 | 31.6 | 99.6 | 115.4 | 0.287 | |||||
| 7820SU | 100 | 125 | 21.2 | 27.5 | 8500 | 13000 | 32.8 | 104.6 | 120.4 | 0.301 | |||||
| 7821SU | 105 | 130 | 21.6 | 28.5 | 8000 | 12000 | 34 | 109.6 | 125.4 | 0.314 | |||||
| 7822SU | 110 | 140 | 16 | 30.2 | 38.0 | 7500 | 37.2 | 114.6 | 135.4 | 0.496 | |||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ความงานละเอียดของผลิตภัณฑ์ถึงระดับ P4; ระดับงานละเอียดมีผลโดยตรงต่อสภาพการทำงานและอายุการใช้งาน
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสัมผัสเชิงมุมเกรด P4 ที่จับคู่แบบสากลใด ๆ สองตัวสามารถนำมาประกอบเป็นชุดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ช่วยให้ง่ายต่อการประกอบ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสัมผัสเชิงมุมเกรด P4 ที่จับคู่แบบสากลใด ๆ สองตัวสามารถนำมาประกอบเป็นชุดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ช่วยให้ง่ายต่อการประกอบ
ข้อควรระวัง
เมื่อความแม่นยำของเพลาและตัวเสื้อตลับลูกปืนไม่ดี ตลับลูกปืนจะได้รับผลกระทบ และประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นจะไม่สามารถแสดงออกมาได้ ตัวอย่างเช่น ความแม่นยำที่ไม่ดีของส่วนติดตั้งกับตลับลูกปืนจะทำให้เกิดการเอียงสัมพัทธ์ของแหวนด้านในและด้านนอก ในขณะนี้ นอกจากโหลดไฟฟ้าของตลับลูกปืนแล้ว โหลดไฟฟ้าขอบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง และที่ร้ายแรงกว่านั้น อาจนำไปสู่ความเสียหายเช่น การแตกหักของกรงและการติดขัด
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
| เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน | |
![]() | การติดตั้งเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนอย่างถูกต้องสามารถรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของตลับลูกปืนได้ ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนานหากติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง หลังจากใช้เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อให้ความร้อน แบริ่งจะขยายตัวออกไปในทิศทางทรงกระบอก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการติดตั้งได้ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นหนึ่งในวิธีการทำความร้อนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการอุ่นล่วงหน้า และสามารถทำความร้อนได้ถึง 110°C ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตลับลูกปืน โดยไม่ทำลายการหล่อลื่นที่มีอยู่ก่อน |
| เครื่องมือถอดลูกปืน | |
![]() | เมื่อสภาพการติดตั้งของตลับลูกปืนอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ สามารถใช้เครื่องมือดึงพิเศษสำหรับการถอดออกได้ (a) รูปทรงเพลา: เพลาทรงกระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนลูกปืน: รูทรงกระบอก. (b) รูปทรงเพลา: เพลากระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืนที่มีบูชแน่น: รูเรียว. (c) รูปทรงเพลา: เพลาเรียว, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืน: รูเรียว. ในทั้งสองสถานะ น็อตล็อคของเพลา (หรือน็อตล็อคของบูชที่แน่น) ต้องถูกปลดออกในระหว่างการถอดประกอบ และน็อตล็อคต้องอยู่ในสถานะหลวม |
ตัวอย่างการใช้งาน






วัสดุ
ชนิด
รหัสรุ่นตลับลูกปืน