ลูกบิดกลม แบบเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก เหล็ก / สเตนเลส

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ไฟล์รูปภาพบางไฟล์กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดซีรี่ส์ Economy ของ MISUMI

 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
· ลูกบิดเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่ช่วยขันหรือคลายสกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นที่สุดคือสามารถใช้งานได้แม้ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· (รุ่นประหยัด) ลูกบิดลายนูนแบบเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ประหยัดและใช้งานได้จริง ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
· สามารถเลือกขนาดสกรูและเส้นผ่านศูนย์กลางหัวตัวเครื่องได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดในตารางสเปค
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
Drawing ระบุขนาดลูกบิด
 
ตาราง วัสดุ
 
· ตารางวัสดุ
ชนิดรูปทรงวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
มาตรฐานแบบขั้นบันได
E-LNOBCE-LNKBCประเภทเกลียวนอกเหล็กกล้าชุบโครเมี่ยม
E-LNOSCE-LNKOSCสแตนเลส
E-LNOMCE-LNKMCแบบเกลียวในเหล็กกล้าชุบโครเมี่ยม
E-LNOMSCE-LNKMSCสแตนเลส

 
ตารางข้อมูลจำเพาะ 
รหัสสินค้าการเลือก L
(เฉพาะชนิดเกลียวนอก)
D
การเลือก
dATS
ชนิดM
รุ่นมาตรฐาน
E-LNOBC
E-LNOSC
E-LNOMC
E-LNOMSC
แบบขั้นบันได
E-LNKBC
E-LNKOSC
E-LNKMC
E-LNKMSC
3610     *581062.535
461016    *7121483.546
5 101620   *12161810457.5
6 1016202530 *132022125610
สเปคที่มีเครื่องหมาย * จำกัดเฉพาะ E-LNOBC·E-LNOSC เท่านั้น
  
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
· การใช้ลูกบิดช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือขันสกรู เช่น ประแจและคีม จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ใช้สำหรับการติดตั้งและถอดออกบ่อยครั้งในการปรับตำแหน่ง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดส่วนประกอบที่มีรูเกลียวในอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางอย่างมั่นคง
 
ข้อควรระวัง
 
· โปรดคำนึงถึงตัวอย่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และไม่ควรใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน
· ผลิตภัณฑ์ลูกบิดแบ่งออกเป็น 2 วิธีการติดตั้ง คือ เกลียวใน และเกลียวนอก ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด
 
การใช้งานอุตสาหกรรม
 
อาหาร เซมิคอนดักเตอร์ สมาร์ทโฟน
มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านการขนส่งและการถ่ายโอนอาหาร อุตสาหกรรมการใช้งาน อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ สมาร์ทโฟน 3C IPHONE Huawei
ทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจเลือด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ วิธีการใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรมการใช้งาน แบตเตอรี่ลิเทียม