หมุดกำหนดตำแหน่ง ชนิดก้านตรง ปลายโค้ง การสวมอัด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
     
    สลักพินกำหนดตำแหน่ง ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งเชิงพื้นที่ในทิศทางของแกน X และ Y โดยส่วนใหญ่ใช้รูชิ้นงานเป็นเกณฑ์กำหนดตำแหน่งหรือใช้ร่วมกับบุชชิ่ง ซึ่งประเภทก้านตรงหัวทรงกลมติดตั้งง่าย และส่วนหัวทรงกลมช่วยให้การวางตำแหน่งราบรื่นและปกป้องชิ้นงาน
     
    ดรออิ้งบอกขนาด
     
    สเปคและดรออิ้งบอกขนาดสลักกำหนดตำแหน่ง แบบกลม หัวขนาดใหญ่ ของมิซูมิ
     
    ภาพรวมของสเปค
     
    ■ ตารางสเปควัสดุ
     
    หมายเลข วัสดุ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความแข็งชนิด
    มาตรฐาน
    เทียบเท่า SKS3ความแข็งการชุบแข็ง 60 ถึง 63HRCE-LPSQA
    เทียบเท่า SKS3ชุบโครเมี่ยมแข็งความแข็งจากการชุบแข็ง 50–55HRC
    ความแข็งของผิวเคลือบ 750HV ขึ้นไป
    E-GLPSQA
    เทียบเท่า SKS3E-BLPSQA
    เทียบเท่า SUS304E-SLPSQA
    เทียบเท่า SUS304ชุบโครเมี่ยมแข็งความแข็งของการเคลือบผิว 750HV หรือมากกว่าE-HLPSQA
    เทียบเท่า SUS440Cความแข็งการชุบแข็ง 50 ถึง 55HRCE-CLPSQA
    ส่วนแนะนำของสเตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์มีร่องสำหรับระบุชนิด
    เนื่องจากมีรูตรงกลาง ส่วนที่เป็นทรงกลมจะมองเห็นได้ยากเมื่อมิติ D มีขนาดเล็ก
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม โปรดให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับสินค้าที่มีการชุบผิวฮาร์ดโครมหรือทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
     
    ■ ประเภทการเลือกความเผื่อ
     
    Dทั่วไป
    MPGH
    m7p7g7h7
    1 ถึง 3+0.012
    +0.002
    +0.018
    +0.009
    -0.003
    -0.012
    0
    -0.010
    4 ถึง 6+0.016
    +0.004
    +0.024
    +0.012
    -0.004
    -0.016
    0
    -0.012
    8·10+0.021
    +0.006
    +0.030
    +0.015
    -0.005
    -0.020
    0
    -0.015
     
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
     
    รหัสสินค้าL
    สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 0.1 มม.
    C
    ชนิดพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง DDมาตรฐานมาตรฐาน
    รุ่นมาตรฐาน
    E-LPSQA
    E-GLPSQA
    E-BLPSQA
    E-SLPSQA
    E-HLPSQA
    E-CLPSQA
     M(m7)
    P(p7)
    G(g7)
    H(h7)
    13.0 ถึง 10.00.1
    23.0 ถึง 20.00.5
    3
    43.0 ถึง 25.01
    54.0 ถึง 30.0
    65.0 ถึง 40.01.5
    85.0 ถึง 40.02
    10
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    โครงร่างการใช้งานของสลักกำหนดตำแหน่ง ประเภทแท่งตรงทรงกลม หมุดกำหนดตำแหน่ง  คุณสมบัติ 1: รุ่นมาตรฐาน พร้อมหัวทรงกลม พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งที่สามารถระบุได้ สำหรับแบบสวมอัด: m7, p7, g7, h7
    คุณสมบัติ 2: มีให้เลือกทั้งแบบการสวมอัดและชนิดเกลียวใน รองรับวิธีการติดตั้งที่หลากหลาย
    คุณสมบัติ 3: วัสดุเสริม: เหล็ก (เหล็กเครื่องมือประสม หรือ เหล็กกล้าแบริ่ง); สเตนเลส (สเตนเลสออสเทนนิติก, สเตนเลสมาร์เทนซิติก) เหมาะสำหรับการจัดวางตำแหน่งชิ้นงานต่างๆ
    คุณสมบัติ 4: พื้นผิวชุบฮาร์ดโครม มั่นใจได้ถึงความแข็งของพื้นผิวและป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    คุณสมบัติ 5: ส่วนนำเข้าของทรงกลมทำให้นำชิ้นงานเข้าได้โดยการเลื่อนไปด้านข้างโดยไม่เสียหาย
    คุณสมบัติ 6: ใช้พื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก สลักกำหนดตำแหน่งแบบหัวกลมทรงแท่งตรง จึงเหมาะสำหรับการวางตำแหน่งด้านข้างที่เรียบง่าย
     
    ข้อควรระวัง
     
    (1) ตารางความเผื่อขนาดและพารามิเตอร์การสวมใส่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ตารางความเผื่อขนาดและการสวมใส่
    (2) ตารางอ้างอิงสำหรับขนาดทั่วไปที่ไม่ได้ระบุความเผื่อ (ความแม่นยำปานกลาง m) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ตารางขนาดที่ไม่ได้ระบุความเผื่อ
    (3) ค่าอ้างอิงสำหรับแรงบิดขันแน่นในการติดตั้งแบบเกลียว โดยแรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง) เป็นข้อมูลทางเทคนิคจาก ตารางอ้างอิงแรงบิดขันแน่น สำหรับการจัดประเภทความแข็งแรงในการขันแน่น (8.8) โดยสภาพที่ขันแน่นจะคงอยู่มากกว่า 24 ชั่วโมง ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้สารคลายแรงหรือแหวนสปริง
     
    ตัวอย่างการใช้งาน
     
    ตัวอย่างการใช้แกนตรงสำหรับการวางตำแหน่งแบบทรงกลม  แนะนำเคส: การวางตำแหน่งกรอบพลาสติก
    (1) กรอบนอกของพลาสติกมีบางส่วนที่ความหนาของผนังบางกว่า เมื่อทำการวางตำแหน่งบนแผ่นเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์อาจสัมผัสหรือเสียดสีกับชิ้นส่วนการวางตำแหน่งได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน การเสียรูป หรือแม้กระทั่งการแตกหักได้
    (2) รูปทรงกลมของสลักกำหนดตำแหน่งแบบทรงกลมช่วยให้เฟรมวงจรเลื่อนไปยังตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
    (3) ผลิตภัณฑ์กรอบพลาสติกมีส่วนผสมของเส้นใยแก้วในวัสดุ และสลักกำหนดตำแหน่งทรงกลมที่ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งช่วยให้ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมและยืดอายุการใช้งาน
     
    การใช้งานอุตสาหกรรม
     
    แบตเตอรี่ลิเธียม เซมิคอนดักเตอร์ ทางการแพทย์
    การใช้งานสลักพินกำหนดตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม การใช้งานสลักพินกำหนดตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ สลักพินกำหนดตำแหน่ง มุมเรียว หัวขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมการแพทย์
    สมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์
    สลักพินกำหนดตำแหน่ง ในการผลิตสมาร์ทโฟน การใช้งานสลักพินกำหนดตำแหน่ง แบบสวมอัด ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 3C การใช้งานสลักพินกำหนดตำแหน่ง บนอุปกรณ์หุ่นยนต์ จักรกลอัตโนมัติ
     
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
     
    บุชชิ่ง สำหรับสลักพินกำหนดตำแหน่ง แบบมีบ่า บุชชิ่ง สำหรับสลักพินกำหนดตำแหน่ง แบบตรง บุชชิ่ง สำหรับสลักพินกำหนดตำแหน่ง แบบรูสล็อต แบบมีบ่า
    ฟิกเจอร์บุชชิ่งมาตรฐานแบบดั้งเดิมของมิซูมิ จิ๊กบุชชิ่ง ฟิกเจอร์บุชชิ่ง จิ๊กบุชชิ่ง แบรนด์มิซูมิ MISUMI บุชชิ่งรูทรงพิเศษ
    รุ่นทั่วไป : JBH6-8 รุ่นทั่วไป : JBA3-8 รุ่นทั่วไป : JBPE10-P6.8-W4.82-L15
    ข้อดี: เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ปรับระดับความสูงได้ยาก ข้อดี: ใช้กันอย่างแพร่หลายในรูปทรงมาตรฐาน ข้อดี: ดูดซับข้อผิดพลาดในการกวาดล้าง
     
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     
    (1) ข้อมูลอ้างอิงเทคโนโลยีการวางตำแหน่ง: คลิก ข้อมูลอ้างอิงเทคโนโลยีการวางตำแหน่ง
    (2) อ้างอิงการทดสอบการป้องกันสนิมด้วยสเปรย์เกลือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมผิว: คลิก ข้อมูลอ้างอิงการป้องกันสนิมบนผิวโลหะ