หมุด พีวอท แบบตรง แหวนล็อค

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    ขาพิน บานพับ สามารถใช้เป็นจุด พีวอท ของกลไกการ การเชื่อมต่อสายไฟ แกนหมุน ต่างๆ จุด พีวอท จะคล้ายกับ แกน ของ บานพับ และชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันสามารถทำการเคลื่อนที่ แกนหมุน ได้
    ดรออิ้งบอกขนาด
    หมุด พีวอท แบบตรง ปิ้นเหล็ก ดรออิ้งบอกขนาด
    * ความเผื่อ Dg7 จำกัดเฉพาะส่วน มิติ L และความคลาดเคลื่อน อื่น ๆ เป็นค่าลบ
    ประเภทนี้อาจมีรูสำหรับเจาะศูนย์กลาง ขึ้นอยู่กับขนาด
    E-CCG·E-PCCG มีร่องระบุอยู่ที่ด้านข้างเพื่อแยกแยะจากประเภทที่ชุบแข็ง
    ภาพรวมของสเปค
    · ตารางวัสดุ
    ชนิดวัสดุ เทียบเท่าความแข็ง กระบวนการชุบผิว อุปกรณ์เสริม
    ขนาด L แบบกำหนดได้
    E-CCGเหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์แหวนล็อค 2 อัน
    E-CCGHHRC40 or more
    E-PCCGชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-PCCGHHRC40 or more
    E-GCCGการชุบผิว ความแข็ง 750HV ขึ้นไปชุบฮาร์ด โครเมี่ยม
    E-SCCGสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    E-SCCGHโครงสร้างมาร์เทนไซต์ สเตนเลสHRC45 or more
    E-GSCCGHHRC45 or more
    การชุบผิว ความแข็ง 750HV ขึ้นไป
    ชุบฮาร์ด โครเมี่ยม
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ผลิตภัณฑ์ชุบฮาร์ดโครม หรือผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    รหัสสินค้าL
    การเลือก
    mNd
    ประเภทDขนาด L แบบกำหนดได้
    (เพิ่มขึ้น 0.1 มม.)
     ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ
    ขนาด L แบบกำหนดได้
    E-CCG
    E-
    CCGH
    E-PCCG
    E-PCCGH
    E-GCCG
    E-SCCG
    E-SCCGH
    E-GSCCGH
    25.0 to 30.00.5+ 0.05
     0
    21.5+ 0.06
     0
    35.0 to 50.02
    40.7+ 0.1
     0
    3
    510.0 to 60.04+ 0.075
     0
    610.0 to 100.05
    80.937+ 0.09
     0
    1015.0 to 100.01.15+ 0.14
     0
    9.6 0
    - 0.09
    1215.0 to 150.0411.5 0
    - 0.11
    1325.0 to 150.012.4
    1413.4
    1514.3
    1630.0 to 150.015.2
    1716.2
    181.3517
    2019
     0
    - 0.21
    2221
    2523.9
    E-SCLGHN อาจเปลี่ยนสีเนื่องจาก ชุบแข็ง
    สำหรับ สเปค ทางวิศวกรรม JIS ของ แหวนล็อค ที่ให้มา โปรดดูที่ สเปค แหวนล็อค
    เกรดความแม่นยำ
    ค่าพิกัดความเผื่อ D (ก7)
    2·3-0.002
    -0.012
    4 to 6-0.004
    -0.016
    8·10-0.005
    -0.020
    12 to 18-0.006
    -0.024
    20 to 25-0.007
    -0.028
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ 1: มี ความเผื่อ ระดับ G7 และใช้งานร่วมกับ ตลับลูกปืน
    คุณสมบัติ 2: มีให้เลือกหลายรูปทรง รูปร่างต่างๆ ได้แก่ ประเภท ปิ้นเหล็ก แบบตรง ประเภท แหวนล็อค แบบตรง ประเภท ปิ้นเหล็ก แบบมีบ่า ประเภท แหวนล็อค แบบมีบ่า แบบมีบ่า น็อตล็อค ชุดสกรู ต ชุดสกรู แบบมีบ่า และ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั้งสองด้าน
    คุณสมบัติ 3: ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส (สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก) ที่มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม และผลิตภัณฑ์ที่มีการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบผิวโครเมี่ยม แข็งหรือ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า มีให้เลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาสนิม
    คุณสมบัติ 4: ชนิด แบบตั้งค่าได้ มิติ L ได้ เลือกได้อย่างอิสระโดยเพิ่มได้ครั้งละ 0.1 มม. เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน
    คุณสมบัติ 5: แบบอยู่กับที่ มิติ L มีจำหน่ายในราคาที่ค่อนข้างต่ำ
    ข้อควรระวัง
    (1) ความเผื่อ ของ Dg7 จำกัดอยู่ที่ช่วง มิติ L อื่น ๆ เป็นความคลาดเคลื่อนทั่วไป
    (2) การเลือกและ งานซ่อมบำรุง สเปค ป้องกันสนิม
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวฮาร์ดโครม หรือ กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
     ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการ กระบวนการเตรียมผิว จะต้องทา น้ำมัน ป้องกันสนิมอย่างสม่ำเสมอเพื่อ งานซ่อมบำรุง
    (3) ผลิตภัณฑ์ นี้มี แหวนล็อค 2 วง ดังนั้นควรระวังอย่าให้สูญหายเมื่อได้รับ
    (4) การปรับแต่งเพิ่มเติม ใช้ได้กับประเภท แบบตั้งค่าได้ มิติ L ได้เท่านั้น
    ตัวอย่างการใช้งาน
    บานพับแหวนยึดตรงประเภทคงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
    บานพับแหวนยึดตรงประเภทคงที่คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำความแม่นยำสูง บานพับแหวนยึดตรงประเภทคงที่โรงงานขายตรงราคาต่ำเวลาจัดส่งสั้น บานพับแหวนยึดตรงประเภทคงที่คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำความแม่นยำสูง
    หุ่นยนต์ โทรศัพท์สมาร์ท เซมิคอนดักเตอร์
    บานพับแหวนยึดตรงแบบตายตัวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม บานพับแหวนยึดตรงประเภทคงที่โรงงานขายตรงราคาต่ำเวลาจัดส่งสั้น บานพับแหวนยึดตรงประเภทคงที่คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำความแม่นยำสูง
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ซ็อกเก็ตฐานสิบหกส่วนประกอบสกรูปรับที่หัว ชนิด ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยวพร้อม แหวนล็อค ฝัง ปะเก็น แหวน บรรจุ ปะเก็ แหวน ปะเก็น ยึดอยู่กับที่
    บานพับแหวนยึดตรงแบบตายตัวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม บานพับขายึดตรงแหวนชนิดคงที่ตารางวัสดุตารางข้อมูลจำเพาะ บานพับ ขาพิน แหวนล็อค แบบตรง โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ แบบอยู่กับที่ ที่ บานพับ
    รุ่น ตัวแทน: ANB8-40 รุ่น ตัวแทน: BGRR6000ZZ รุ่น ตัวแทน: PCIMR6-12-0.1
    ข้อดี: การปรับและการ การวางตำแหน่ง ด้วยตนเอง ความยาวเสริม ข้อดี: เต็มรูปแบบ งานละเอียด ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และคุณภาพสูง
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว คลิก โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม
    สำหรับ สเปค ทางวิศวกรรม JIS ของ แหวนล็อค อุปกรณ์เสริม โปรดคลิก สเปค แหวนล็อค