แหวนรองโลหะ มาตรฐาน / เกรด งานละเอียด แบบตั้งค่าได้

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมของสินค้า
โดยทั่วไปจะใช้เป็นส่วนประกอบที่มีการกันกระแทกที่ คอนเนคเตอร์ ชิ้นงาน และมีบทบาทในการปรับระยะห่างบนชิ้นส่วนกันกระแทกได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกัน พื้นผิว ของส่วนที่ต่อเชื่อมจากการขีดข่วนโดย น๊อตตัวเมีย และกระจาย ความดัน เกิดจาก น๊อตตัวเมีย บนส่วนที่ต่ออยู่
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกัน พื้นผิว ของส่วนที่ต่อเชื่อมจากการขีดข่วนโดย น๊อตตัวเมีย และกระจาย ความดัน เกิดจาก น๊อตตัวเมีย บนส่วนที่ต่ออยู่
ดรออิ้งบอกขนาด

ภาพรวมของสเปค
· ตารางวัสดุ
หากมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ ความแข็ง ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่
ผลิตภัณฑ์ชุบแข็ง แหวนรองโลหะ
| รหัสสินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | D | V | T | |
| ปกติ | งานละเอียด | |||||
| E-FWS | E-FWAS | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน | — | 4 to 100 | 0 to 90 | 1 to 10 |
| E-FWSSC | E-FWASC | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน | — | |||
| E-FWSSB | E-FWASB | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | ||||
| E-FWSSM | E-FWASM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||
| E-FWSSA | E-FWASA | โลหะผสมอลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | |||
| E-FWSSAB | — | อโนไดซ์สีดำ | ||||
| E-FWSSS | E-FWASS | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | — | |||
หากมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ ความแข็ง ผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่
ผลิตภัณฑ์ชุบแข็ง แหวนรองโลหะตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| รหัสสินค้า | D | V เพิ่มขึ้น 0.5 มม (V3 ขึ้นไป) | T เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | |
| เกรดมาตรฐาน E-FWS E-FWSSC E-FWSSB E-FWSSM E-FWSSA E-FWSSAB E-FWSSS | เกรดความละเอียดสูง E-FWAS E-FWASC E-FWASB E-FWASM E-FWASA — E-FWASS | 4.0-10.0 เพิ่มขึ้น 0.5 มม | 0 (ไม่มี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ) (เลือก) 2.0 2.6 (เพิ่มทีละ 0.5 มม.) 3.0 — 90.0 | 1.0 to 2.0 |
| 2.1 to 5.0 | ||||
| 5.1 to 10.0 | ||||
| 10.5-20.0 เพิ่มขึ้น 0.5 มม | 1.0 to 2.0 | |||
| 2.1 to 5.0 | ||||
| 5.1 to 10.0 | ||||
| 21-30 เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | 1.0 to 2.0 | |||
| 2.1 to 5.0 | ||||
| 5.1 to 10.0 | ||||
| 31-40 เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | 1.0 to 2.0 | |||
| 2.1 to 5.0 | ||||
| 5.1 to 10.0 | ||||
| 41-50 เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | 1.0 to 2.0 | |||
| 2.1 to 5.0 | ||||
| 5.1 to 10.0 | ||||
| 51-60 เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | 1.0 to 2.0 | |||
| 2.1 to 5.0 | ||||
| 5.1 to 10.0 | ||||
| 61-80 เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | 5.0 to 10.0 | |||
| 81-100 เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | 5.0 to 10.0 | |||
วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก -> T ≥ 2 วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก -> T ≥ 2 | เงื่อนไข การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร D และ VD ≤ 60 -> V ≤ D-2 D ≥ 61 -> V ≤ D-4 | เงื่อนไข การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร D และ V ของ อะลูมิเนียมอัลลอย4 ≤ D ≤ 10 -> V ≤ D- 2 10.5 ≤ D ≤ 30 -> V ≤ D- 4 31 ≤ D ≤ 60 -> V ≤ D- 6 61 ≤ D ≤ 80 -> V ≤ D- 8 81 ≤ D ≤ 100 -> V ≤ D- 10 | ||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ 1: มีตัวเลือกมากมายสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกและความหนา และสำหรับประเภท แบบตั้งค่าได้ มิติ T ได้ สามารถระบุความหนาได้ครั้งละ 0.5 มม.
คุณสมบัติ 2: ผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงที่ผลิตด้วยการตัดและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถปรับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำสูง
คุณสมบัติ 3: เมื่อเทียบกับแหวนรอง มาตรฐาน แหวนรอง แหวนรองโลหะ จะไม่บุบหลังจากขันเกลียวส่วนที่เชื่อมต่อเนื่องจากการล็อค และทำให้ โบลท์ คลาย
คุณสมบัติ 4: เมื่อเทียบกับแหวนรองประทับตรา มาตรฐาน แหวนรอง รอง แหวนรองโลหะ จะเพิ่มความเสียดทานกับส่วนยึด ซึ่งสามารถป้องกันการคลายตัวได้
คุณสมบัติ 2: ผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงที่ผลิตด้วยการตัดและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถปรับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำสูง
คุณสมบัติ 3: เมื่อเทียบกับแหวนรอง มาตรฐาน แหวนรอง แหวนรองโลหะ จะไม่บุบหลังจากขันเกลียวส่วนที่เชื่อมต่อเนื่องจากการล็อค และทำให้ โบลท์ คลาย
คุณสมบัติ 4: เมื่อเทียบกับแหวนรองประทับตรา มาตรฐาน แหวนรอง รอง แหวนรองโลหะ จะเพิ่มความเสียดทานกับส่วนยึด ซึ่งสามารถป้องกันการคลายตัวได้
วิธีการใช้งาน
ข้อควรระวัง
(1) เมื่อ D=16 หรือต่ำกว่านั้น การทําแชมเฟอร์ C จะเท่ากับ 0.2 หรือต่ำกว่านั้น
เมื่อ D=20 หรือมากกว่านั้น การทําแชมเฟอร์ C จะเท่ากับ 0.5 หรือต่ำกว่า
(2) แหวนรองโลหะ เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่กลึง ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ผ่านการปั๊ม
(3) เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน สูงและจำเป็นต้องมีคุณสมบัติป้องกันสนิมในระดับหนึ่ง โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ วัสดุ สเตนเลส รีส์ SUS3
(4) เมื่อ สภาพแวดล้อมการใช้งาน จำเป็นต้องมีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแข็ง สำหรับ แหวนรองโลหะ โปรดให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการชุบแข็งด้วย แหวนรองโลหะ แรก
เมื่อ D=20 หรือมากกว่านั้น การทําแชมเฟอร์ C จะเท่ากับ 0.5 หรือต่ำกว่า
(2) แหวนรองโลหะ เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่กลึง ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ผ่านการปั๊ม
(3) เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน สูงและจำเป็นต้องมีคุณสมบัติป้องกันสนิมในระดับหนึ่ง โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ วัสดุ สเตนเลส รีส์ SUS3
(4) เมื่อ สภาพแวดล้อมการใช้งาน จำเป็นต้องมีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแข็ง สำหรับ แหวนรองโลหะ โปรดให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการชุบแข็งด้วย แหวนรองโลหะ แรก
ตัวอย่างการใช้งาน

การใช้งานอุตสาหกรรม
| โทรศัพท์สมาร์ท | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| สลักเกลียว รูหกเหลี่ยม หัว สั้นพิเศษ | ส สตัด หัวหกเหลี่ยม ปรับ ส่วนประกอบ สกรูปรับระดับ | สลักเกลียวเพลา | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ตัวแทน: CBSA6-12 | รุ่น ตัวแทน: ANH4-20 | รุ่น ตัวแทน: DBTS6-3-10 | ||
| ข้อดี: ประหยัดพื้นที่ สต๊อก เพียงพอ | ข้อดี: ด้านหน้าเสริมความแข็งแกร่ง ความยาวตามตัวเลือก | ข้อดี: การวางตำแหน่ง ที่ งานละเอียด ของ เพลา สูง |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว