ปลอกโลหะ ประเภทเลือกขนาด L

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
โดยทั่วไปจะใช้เป็นชิ้นส่วนที่รองรับแรงกระแทกที่ตัวเชื่อมต่อชิ้นงาน และทำหน้าที่ในการปรับระยะเผื่ออย่างแม่นยำบริเวณส่วนที่รองรับแรงกระแทก
ดรออิ้งบอกขนาด

ตาราง วัสดุ
| รหัสสินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| ทั่วไป | ||
| E-KNCLB | เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอน | ฟิล์มการชุบออกไซด์สีดำ |
| E-KNCLM | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
| E-KNCLSS | เทียบเท่า SUS304 | — |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | D การเลือก | L | ||||||||||||
| ชนิด | V | การเลือก | ||||||||||||
| E-KNCLB E-KNCLM E-KNCLSS | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 12 15 20 25 30 35 | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | |||||
| 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||
| 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
| 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 25 | 30 | |||||||||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ 1: มีให้เลือกหลากหลายทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอก รวมถึงความหนา; สำหรับประเภทที่ระบุขนาด L สามารถระบุความหนาได้ทีละ 0.1 มม.
คุณสมบัติ 2: ผลิตภัณฑ์งานละเอียดที่ผลิตด้วยกระบวนการตัด ช่วยให้สามารถปรับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ 3: ตามข้อกำหนดการออกแบบ มีวัสดุให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ เหล็กกล้าโครงสร้างหรือเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป (เทียบเท่า) และ SUS304 (เทียบเท่า)
คุณสมบัติที่ 4: สำหรับวัสดุเหล็กกล้าโครงสร้างหรือเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป มีให้เลือก 2 ประเภทของกระบวนการเตรียมผิว ได้แก่ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ และชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
คุณสมบัติ 2: ผลิตภัณฑ์งานละเอียดที่ผลิตด้วยกระบวนการตัด ช่วยให้สามารถปรับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ 3: ตามข้อกำหนดการออกแบบ มีวัสดุให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ เหล็กกล้าโครงสร้างหรือเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป (เทียบเท่า) และ SUS304 (เทียบเท่า)
คุณสมบัติที่ 4: สำหรับวัสดุเหล็กกล้าโครงสร้างหรือเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป มีให้เลือก 2 ประเภทของกระบวนการเตรียมผิว ได้แก่ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ และชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
วิธีการใช้งาน
| แผนภาพ | คำแนะนำ |
![]() | สามารถใช้เพื่อรักษาตำแหน่งสัมพันธ์ระหว่างไทม์มิ่งพูลเล่ย์สองตัว |
![]() | สามารถใช้สำหรับจำกัดตำแหน่งของชิ้นส่วนเชิงเส้นหรือชิ้นส่วนอยู่กับที่บนเพลาได้ |
![]() | สามารถจับคู่กับสกรูเพื่อควบคุมระยะห่างสัมพัทธ์ระหว่างเหล็กแผ่นกับตัวรองรับได้ |
ตัวอย่างการใช้งาน

■ชื่อองค์กร
ฟิกซ์เจอร์ที่ใช้จะแตกต่างกันตามเครื่องวัดความถี่ของการเปลี่ยนกระบวนการ
■ ฟังก์ชันกลไก
เนื่องจากใช้ส่วนประกอบที่ยึดได้อย่างรวดเร็วและส่วนประกอบกำหนดตำแหน่งที่เปลี่ยนได้ จึงสามารถใช้เป็นจิ๊กสำหรับรองรับที่รองรับชิ้นงานหลากหลายประเภทได้
■บทบาทของปลอกโลหะ
ปลอกโลหะจะถูกติดตั้งบนพื้นผิวที่ยึดของแคลมป์ปีกนกเพื่อจำกัดความสูงของแคลมป์ปีกนก สำหรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกัน สามารถเปลี่ยนปลอกโลหะที่มีความยาวต่างกันได้หลากหลาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก
คลังเคส inCADLibrary.
ฟิกซ์เจอร์ที่ใช้จะแตกต่างกันตามเครื่องวัดความถี่ของการเปลี่ยนกระบวนการ
■ ฟังก์ชันกลไก
เนื่องจากใช้ส่วนประกอบที่ยึดได้อย่างรวดเร็วและส่วนประกอบกำหนดตำแหน่งที่เปลี่ยนได้ จึงสามารถใช้เป็นจิ๊กสำหรับรองรับที่รองรับชิ้นงานหลากหลายประเภทได้
■บทบาทของปลอกโลหะ
ปลอกโลหะจะถูกติดตั้งบนพื้นผิวที่ยึดของแคลมป์ปีกนกเพื่อจำกัดความสูงของแคลมป์ปีกนก สำหรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกัน สามารถเปลี่ยนปลอกโลหะที่มีความยาวต่างกันได้หลากหลาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก
คลังเคส inCADLibrary.อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| สกรูหกเหลี่ยมหัวสั้นพิเศษ | ส่วนประกอบสกรูปรับระดับ สตัดหัวหกเหลี่ยม | สลักเกลียวขาพินเพลา | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นทั่วไป: CBSA6-12 | รุ่นทั่วไป: ANH4-20 | รุ่นทั่วไป: DBTS6-3-10 | ||
| ข้อดี: ประหยัดพื้นที่, มีสต๊อกเพียงพอ | ข้อดี: ปลายที่ผ่านการชุบแข็ง, ความยาวเลือกได้ | ข้อดี: การวางตำแหน่งที่แม่นยำ, งานละเอียดของเพลาสูง |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว