ส สกรู พินสกรู ชนิดแบน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    ความเผื่อ ของความสูงของ หัว สต๊อปพิน ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจำกัดพื้นที่ ตามแนวแกน ของ ชิ้นงาน ชนิดเกลียว เป็นประเภทที่ใช้กันมากที่สุด ติดตั้งง่าย และใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีความแข็งและสามารถป้องกัน ชิ้นงาน ที่กระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    Drawing ระบุขนาด
    คลองเลื่อย ดรออิ้งบอกขนาด ขาพิน ขนาด พิน
    ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิดวัสดุความแข็ง กระบวนการชุบผิว
    ขนาด T แบบตั้งค่าได้มิติ T ยึดอยู่กับที่ขนาด T แบบตั้งค่าได้
    E-STFHNSCM435HRC46 or moreHRC32 or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-SSTFHSUS440C หรือ สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ เทียบเท่าHRC50 or moreHRC40 or more
    สเตนเลส ชนิดดับ (SUS440C หรือ สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ เทียบเท่า) อาจเปลี่ยนสีได้โดย การชุบแข็ง
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับ กระบวนการเตรียมผิว ของ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    รหัสสินค้า TM
    (เกลียวหยาบ)
    L(C)
    แบบตั้งค่าได้ ได้ เพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มม 
    พิมพ์ B
    ( แบบตั้งค่าได้ ค่าคอนฟิก มิติ T ได้)
    E-STFHN
    E-SSTFH
    5.5 A2.0 to 10.0356.4
    5.5
    748.1
    8569.2
    105.0 to 30.0611.5
    10B9
    1381015
    13 A
    13B12
    141016.2
    14 A
    14B12
    1710.0 to 50.01019.6
    17 A
    17B15
    191221.9
    19 A
    19B18
    แรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง) คือ ระดับความแข็งแกร่ง (10.9) บน หน้ารายละเอียด ในข้อมูลทางเทคนิค ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้สารล็อคหรือ แหวนรองสปริง
    คุณสมบัติของสินค้า
    คุณสมบัติและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบเค้าร่างการใช้งานของพินหยุดภาพรวมการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ขาพิน
    คุณสมบัติ ที่ 1: ตรวจสอบ ความแม่นยำ ในการจำกัด ตำแหน่ง ของ ชิ้นงาน ผสมพันธุ์ได้อย่างง่ายดาย ด้วย ความแม่นยำ สูงสุดถึง 0.01 มม.
    คุณสมบัติ ที่ 2: ผลิตภัณฑ์ ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สามารถป้องกัน สนิม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    คุณสมบัติ ที่ 3: ผลิตภัณฑ์ ยึดอยู่กับที่ มิติ T สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกันโดยเร็วที่สุด ผลิตภัณฑ์ แบบตั้งค่าได้ มิติ T มีความสูง หัว แบบตั้งค่าได้ อย่างอิสระ
    คุณสมบัติ 4: หัว ของ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อปกป้อง ชิ้นงาน จากการเสียดสีอย่างมีประสิทธิภาพและทนต่อแรงกระแทก
    คุณสมบัติ ที่ 5: ความแข็ง ในการอบชุบด้วยความร้อนให้เลือกมากมาย: 32 to 55HRC.
    ข้อควรระวัง
    (1) โต๊ะวางชิ้นงาน พารามิเตอร์ ความเผื่อ ของมิติและความพอดีเพื่อดูรายละเอียด คลิก ที่นี่

    (2) โต๊ะวางชิ้นงาน อ้างอิงสำหรับขนาดทั่วไปที่ไม่มี ความเผื่อ ที่ระบุ ( ความแม่นยำ ปานกลาง m) เพื่อดูรายละเอียด คลิก ที่นี่

    (3) ค่าอ้างอิง สำหรับ แรงบิด ในการยึด เกลียว เพื่อดูรายละเอียด คลิก ที่นี่
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ชื่ออุปกรณ์: กลไก การจำกัด
    ฟังก์ชั่น หลัก:
      การปรับระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ของตำแหน่งของชิ้นงานทำได้โดยใช้ สกรู รับและบล็อก สกรู รับ ซึ่งจะชุบแข็งที่ด้านหน้าของ สกรู รับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อ ชิ้นงาน
    คำอธิบายการ การใช้งาน ชิ้นส่วน:
      การใช้หมุดหยุดจะช่วยปกป้อง ชิ้นงาน และยังช่วยให้วาง ชิ้นงาน การวางตำแหน่ง ที่แม่นยำอีกด้วย ปกป้อง ชิ้นงาน และรับประกัน ความแม่นยำ ไปพร้อมๆ กัน

    ตัวอย่างการใช้งานและวิธีการใช้งานของ คลองเลื่อย ขาพิน ชนิดเกลียว
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    แบตเตอรี่ลิเธียม อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โทรศัพท์สมาร์ท
    การใช้หมุด คลองเลื่อย ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม คลองเลื่อย หมุดในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของ 3C การใช้งาน คลองเลื่อย นในการผลิตสมาร์ทโฟน
    เซมิคอนดักเตอร์ อาหาร ทางการแพทย์
    คลองเลื่อย พินที่จำเป็นในอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ การใช้งาน หมุด คลองเลื่อย ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร คลองเลื่อย หมุดในการผลิตทางการแพทย์และเภสัชกรรม
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ซ็อกเก็ตฐานสิบหกส่วนประกอบสกรูปรับที่หัว สกรู ล็อค ชนิดบอล ชนิด มุม บล็อคสำหรับขาเกลียวปรับระดับ ติดตั้งด้านข้าง มาตรฐาน
    ส่วนประกอบ สกรูปรับระดับ , รูหกเหลี่ยม บน หัว, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สกรู ล็อค, แบบบอล, แบบ มุม , รูปถ่าย บล็อคสำหรับขาเกลียวปรับระดับ ติดตั้งด้านข้าง มาตรฐาน ภาพถ่าย
    รุ่น ที่แนะนำ: ANB8-40 รุ่น ที่แนะนำ: RSM4-10.5 รุ่น ที่แนะนำ: AJSCM8-20
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    (1) ข้อมูลอ้างอิงเทคโนโลยี การวางตำแหน่ง คลิกที่นี่
    (2) การอ้างอิงการทดสอบสเปรย์เกลือความสามารถในการป้องกันสนิมที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเตรียมผิว คลิกที่นี่