เสาหกเหลี่ยม ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน, เลือก/ตั้งค่าความยาวได้

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมของสินค้า
เสาหกเหลี่ยม เป็นส่วนประกอบการประมวลผลทั่วไปโดยมีหน้าที่ใน การเชื่อมต่อสายไฟ ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ แยกและอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในกลไกการยึดและรองรับต่างๆ
ในขณะเดียวกันก็มี วัสดุ ให้เลือกหลากหลายทำให้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายใน จักรกลอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าการรักษาพยาบาลการ ระบบสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ

ในขณะเดียวกันก็มี วัสดุ ให้เลือกหลากหลายทำให้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายใน จักรกลอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าการรักษาพยาบาลการ ระบบสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ

ดรออิ้งบอกขนาด

ภาพรวมของสเปค
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | B (มม.) | L (มม.) | ||
| ขนาด L คงที่ | ขนาด L แบบกำหนดได้ | มิติ L · แบบตั้งค่าได้ เกลียว ได้ | ||||
| — | E-NLSFB | E-NLSBF | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน | — | 5 to 32 | 8 to 1000 |
| E-LSBRK | E-LSFB | E-LSBF | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | |||
| E-PLSBRK | E-PLSFB | E-PLSBF | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |||
| E-SLSBRK | E-SLSBFA | E-SLSBF | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | — | ||
หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก นนิติก กรุณาคลิก
วิธีการป้องกันสนิม
ต๊าปอาจไม่ได้รับการบำบัด พื้นผิว ภายในตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
■ ยึดอยู่กับที่ มิติ L
| รหัสสินค้า | L (การเลือกขนาด ยึดอยู่กับที่ ) | M (เกลียวหยาบ) | (C) | |||||||||||||||||||
| ชนิด | B | |||||||||||||||||||||
| เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน E-LSBRK E-PLSBRK สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก E-SLSBRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||||
| 7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 8.1 | |||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 9.2 | ||
| 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 11.5 | |||
| 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
| 13 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 15.0 | |||||
| 14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 16.2 | |||||
| 17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 19.6 | ||||||
| 19 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 12 | 21.9 | ||||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ 1: สามารถระบุความยาวและ เกลียว ของ เสาหกเหลี่ยม ได้เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ 2: มีให้เลือกหลากหลาย วัสดุ: เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป,สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก,อะลูมิเนียมอัลลอย,ทองเหลือง,เรซิ่น,ฯลฯ
คุณสมบัติ 3: ผลิตภัณฑ์ทำจาก วัสดุ (สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก) ที่มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมได้ดี และถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ งานละเอียด และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่น
คุณสมบัติ 4: ด้วยฟังก์ชันหลักใน การเชื่อมต่อสายไฟ การยึด อุปกรณ์รองรับท่อ และการแยก มักใช้ในกลไกที่มี เฟรม ต่างๆ เป็นส่วนประกอบใน การเชื่อมต่อสายไฟ และ อุปกรณ์รองรับท่อ
คุณสมบัติ 5: เสาหกเหลี่ยม มีหลายส่วนที่สามารถใช้ประแจได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบก็สามารถใช้ประแจสำหรับยึดได้ ตำแหน่ง ประแจสามารถเลื่อนได้ทุกๆ 60 ช่วง

คุณสมบัติ 2: มีให้เลือกหลากหลาย วัสดุ: เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป,สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก,อะลูมิเนียมอัลลอย,ทองเหลือง,เรซิ่น,ฯลฯ
คุณสมบัติ 3: ผลิตภัณฑ์ทำจาก วัสดุ (สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก) ที่มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมได้ดี และถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ งานละเอียด และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่น
คุณสมบัติ 4: ด้วยฟังก์ชันหลักใน การเชื่อมต่อสายไฟ การยึด อุปกรณ์รองรับท่อ และการแยก มักใช้ในกลไกที่มี เฟรม ต่างๆ เป็นส่วนประกอบใน การเชื่อมต่อสายไฟ และ อุปกรณ์รองรับท่อ
คุณสมบัติ 5: เสาหกเหลี่ยม มีหลายส่วนที่สามารถใช้ประแจได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบก็สามารถใช้ประแจสำหรับยึดได้ ตำแหน่ง ประแจสามารถเลื่อนได้ทุกๆ 60 ช่วง

วิธีการใช้งาน
| วัตถุประสงค์การใช้งาน | อุปกรณ์รองรับท่อ และการแก้ไข | การยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟ | การแยก |
| วิธีการใช้งาน แผนภาพ | ![]() | ![]() | ![]() |
| คุณสมบัติ | - สามารถรับ โหลดไฟฟ้า มากในแนวตั้ง - สามารถเลือก± 0.05 มม. เป็นค่า ความเผื่อ ขั้นต่ำของ สเปค ความยาวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของ กลไก | - การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายและสวยงาม | - เชื่อมต่อกับแผ่นกั้นเพื่อ บล็อค กลไก ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการรบกวน - ง่ายต่อการยึดและติดตั้งในพื้นที่แคบ |
ข้อควรระวัง
(1) วิธีการยึด เสาหกเหลี่ยม
โพสต์โดยทั่วไปจะยึดโดยวิธีทอร์ก สำหรับ โบลท์ ให้ยึดให้อยู่ในช่วงของ แรงบิด ยึดมิฉะนั้น แรงบิด มากเกินไปจะทำให้ เกลียว การแตกหัก
(2) การเลือกและ งานซ่อมบำรุง สเปค ป้องกันสนิม
หากมีข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
เมื่อเลือก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ที่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนที่อ่อนแอขอแนะนำให้เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคงที่และแห้งและทา น้ำมัน ป้องกันการกัดกร่อนเป็นประจำเพื่อ งานซ่อมบำรุง
โพสต์โดยทั่วไปจะยึดโดยวิธีทอร์ก สำหรับ โบลท์ ให้ยึดให้อยู่ในช่วงของ แรงบิด ยึดมิฉะนั้น แรงบิด มากเกินไปจะทำให้ เกลียว การแตกหัก
(2) การเลือกและ งานซ่อมบำรุง สเปค ป้องกันสนิม
หากมีข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
เมื่อเลือก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ที่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนที่อ่อนแอขอแนะนำให้เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคงที่และแห้งและทา น้ำมัน ป้องกันการกัดกร่อนเป็นประจำเพื่อ งานซ่อมบำรุง
ตัวอย่างการใช้งาน
การใช้งานอุตสาหกรรม
| ทางการแพทย์ | เซมิคอนดักเตอร์ | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| โทรศัพท์สมาร์ท | อาหาร | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ยาง ซิลิคอน , ตลับลูกปืน ขึ้น ยูรีเทน แบบแบน พร้อม เพลา เกลียว | สตรัทแคลมป์ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันการกำหนดค่าตั้งฉาก / ย้อนกลับ | แหวนรองโลหะ Class มาตรฐาน การเลือกมิติ T, กำหนดมิติ T ได้ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ตัวแทน: UMSWH3-10 | รุ่น ตัวแทน: KDST15 | รุ่น ตัวแทน: WSSM13-6-5 | ||
| ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาไม่แพง ระยะเวลาจัดส่งสั้น | ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และมีคุณภาพ | ข้อดี: ผลิตภัณฑ์ เพลา ที่ตรงกัน ครบวงจร |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ แรงบิดขันแน่น ที่เหมาะสมสำหรับ โบลท์ ให้คลิก
โต๊ะวางชิ้นงาน แรงบิด
สำหรับความแข็งแรง สลักเกลียว คลิก
โต๊ะวางชิ้นงาน ความแข็งแรง สลักเกลียว
สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว คลิก
โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพป้องกันสนิม
โต๊ะวางชิ้นงาน แรงบิดสำหรับความแข็งแรง สลักเกลียว คลิก
โต๊ะวางชิ้นงาน ความแข็งแรง สลักเกลียวสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว คลิก
โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพป้องกันสนิม
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว