เสาหกเหลี่ยม ปลายเกลียวด้านหนึ่ง ปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง, เลือก/ตั้งค่าความยาวได้

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    เสาหกเหลี่ยม เป็นส่วนประกอบการประมวลผลทั่วไปโดยมีหน้าที่ใน การเชื่อมต่อสายไฟ ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ แยกและอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในกลไกการยึดและรองรับต่างๆ
    ในเวลาเดียวกันยังมี วัสดุ และการบำบัด พื้นผิว ให้เลือกหลากหลาย ทำให้สามารถนำไปใช้ใน จักรกลอัตโนมัติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การรักษาทางการแพทย์ ระบบสื่อสาร และสาขาอื่นๆ ได้อย่างแพร่หลาย

     
    ดรออิ้งบอกขนาด
    เสาโพสต์ หกเหลี่ยม MISUMI นำเข้าจากญี่ปุ่น เกลียว ด้านเดียว คุณภาพญี่ปุ่น
    ภาพรวมของสเปค
    ชนิดวัสดุ กระบวนการชุบผิวB (มม.)L (มม.)
    ขนาด L คงที่ขนาด L แบบกำหนดได้L มิติ-เกลียว แบบตั้งค่าได้
    E-NLSBWFE-NLSBGเหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน5 to 328 to 1000
    E-LSBWRKE-LSBWFE-LSBGฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์
    E-PLSBWRKE-PLSBWFE-PLSBGชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-SLSBWRKE-SLSBWFE-SLSBGสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส เทน เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก หรือผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สำหรับวิธีการป้องกันสนิมกรุณาคลิก ที่นี่ .
    น้ำมัน ป้องกันสนิมใช้ทาบนผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน
    ก๊อกน้ำอาจไม่ได้รับการเคลือบ พื้นผิว ภายใน
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ■ ยึดอยู่กับที่ มิติ L
    รหัสสินค้าเสาโพสต์ หกเหลี่ยมปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องL
    การเลือก
    M
    (เกลียวหยาบ)
    (C)
    ประเภทเสาโพสต์ หกเหลี่ยมปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องB
    E-LSBWRK
    E-PLSBWRK
    E-SLSBWRK
    61520253035404550           36.9
    7 2025303540455060708090100110120130140150 48.1
    8 202530354045506070809010011012013014015020059.2
    10  25303540455060708090100110120130140150200611.5
    12  25303540455060708090100110120130140150200613.9
    13   303540455060708090100110120130140150200815.0
    14    3540455060708090100110120130140150200816.2
    17     404550607080901001101201301401502001019.6
    19       50607080901001101201301401502001221.9

    ■ L มิติ แบบตั้งค่าได้
    รหัสสินค้าเสาโพสต์ หกเหลี่ยมปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องL
    เพิ่มขึ้น 0.5 มม
    M
    (เกลียวหยาบ)
    (C)
    ประเภทเสาโพสต์ หกเหลี่ยมปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องB
    E-NLSBWF
    E-LSBWF
    E-PLSBWF
    E-SLSBWF
    615 to 10036.9
    720 to 20048.1
    820 to 25059.2
    1025 to 350611.5
    1225 to 500613.9
    1330 to 500815
    1430 to 600816.2
    1735 to 6001019.6
    1945 to 6001221.9
    2455 to 7001627.7
    2765 to 8002031.2
    3065 to 10002034.6
    3280 to 10002436.9
    เมื่อ L = 8 หรือ 9 ความลึกของก๊อกจะเป็น M × 1.5

    ■ มิติ L · แบบตั้งค่าได้ เกลียว ได้
    รหัสสินค้าเสาโพสต์ หกเหลี่ยมปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องL
    เพิ่มขึ้น 0.5 มม
    เสาโพสต์ หกเหลี่ยมปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องM (เกลียวหยาบ)การเลือก N (เกลียวหยาบ)(C)
    ประเภทเสาโพสต์ หกเหลี่ยมปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้องB
    E-NLSBG
    E-LSBG
    E-PLSBG
    E-SLSBG
    615 to 100345       34        6.9
    720 to 200345       34        8.1
    820 to 250345       345       9.2
    1025 to 3503456      3456      11.5
    1225 to 5003456810    34568     13.9
    1330 to 5003456810    34568     15
    1435 to 600345681012   3456810    16.2
    1735 to 600 45681012    456810    19.6
    1945 to 600 4568101216   45681012   21.9
    2455 to 700  56810121620   568101216  27.7
    2765 to 800  5681012162024  56810121620 31.2
    3080 to 1000  5681012162024  568101216202434.6
    3280 to 1000  5681012162024  568101216202436.9
    L≥N × 3+2
    เมื่อ M2.6 และ L = 8 หรือ 9 ความลึกของการแตะจะเท่ากับ M × 1.5

    ความคลาดเคลื่อน มิติ L มีดังนี้:
    L 8-300 ±0.2
    L 300.5-600 ±0.3
    L 600.5-1000 ±0.4
    ขนาด เสา ของร่อง เกลียวนอก (ค่าอ้างอิง)
    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แค็ตตาล็อกการเลือก เสา หกเหลี่ยม MISUMIMMCg
    21.50.8
    2.62.10.8
    32.31
    431.2
    53.91.5
    64.32
    86.22.5
    1083
    129.8
    1613.6
    20174
    24205
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ ที่ 1: สามารถระบุความยาวและ เกลียว ของ เสาหกเหลี่ยม ได้อย่างอิสระเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน
    คุณสมบัติ 2: มีให้เลือกหลากหลาย วัสดุ: เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย ทองเหลือง เรซิ่น ฯลฯ
    คุณสมบัติ ที่ 3: มีการบำบัด พื้นผิว ให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ: ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ (การชุบดำ) ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า โครเมต (สีดำ) อะโนไดซ์ (สีดำ ขาว) ฯลฯ
    คุณสมบัติ ที่ 4: ผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) และ วัสดุ (ส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ออสเทนนิติก) เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดี ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ งานละเอียด และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่น
    คุณสมบัติ ที่ 5: ด้วยฟังก์ชันหลักใน การเชื่อมต่อสายไฟ การยึด อุปกรณ์รองรับท่อ และการแยก มักใช้ในกลไกที่มี เฟรม ต่างๆ เป็นส่วนประกอบ การเชื่อมต่อสายไฟ และ อุปกรณ์รองรับท่อ
    คุณสมบัติ ที่ 6: เสาหกเหลี่ยม มีหลายส่วนที่สามารถใช้ประแจได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบก็สามารถใช้ประแจสำหรับยึดได้ ตำแหน่ง ประแจสามารถเลื่อนได้ทุกๆ 60 ช่วง

    เสาโพสต์ หกเหลี่ยม MISUMI ปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
    วิธีการใช้งาน
    วัตถุประสงค์การใช้งานอุปกรณ์รองรับท่อ และการแก้ไขการยึดและ อุปกรณ์รองรับท่อการแยก
    วิธีการใช้งาน
    แผนภาพ
    เสาโพสต์ หกเหลี่ยม MISUMI ขนาดเกลียวและ เกลียว ครบชุดเสาโพสต์ MISUMI hex ปรับแต่ง รุ่น มาตรฐาน เสร็จสมบูรณ์เสาโพสต์ คุณภาพญี่ปุ่น 304 คัดสรร วัสดุ
    คุณสมบัติ- สามารถรับ โหลดไฟฟ้า มากในแนวตั้ง
    - สามารถเลือก± 0.05 มม. เป็นค่า ความเผื่อ ขั้นต่ำของ สเปค ความยาวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของ กลไก
    - การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายและสวยงาม- เชื่อมต่อกับแผ่นกั้นเพื่อ บล็อค กลไก ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการรบกวน
    - ง่ายต่อการยึดและติดตั้งในพื้นที่แคบ
    ข้อควรระวัง
    (1) วิธีการยึด เสา
    โพสต์โดยทั่วไปจะยึดโดยวิธีทอร์ก สำหรับ โบลท์ ให้ยึดให้อยู่ในช่วงของ แรงบิด ยึดมิฉะนั้น แรงบิด มากเกินไปจะทำให้ เกลียว การแตกหัก
    (2) การเลือกและ งานซ่อมบำรุง สเปค ป้องกันสนิม
    หากมีข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือที่ทำจาก สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป
        เสาโพสต์ เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปที่ไม่มีการปรับ กระบวนการเตรียมผิว แนะนำให้เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคงที่และแห้งและทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมเป็นประจำเพื่อ งานซ่อมบำรุง
    ตัวอย่างการใช้งาน
    จำหน่าย เสาโพสต์ หกเหลี่ยม MISUMI ชนิดเกลียว ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และเกลียวตรงจากโรงงาน
    ชื่ออุปกรณ์: สายพานลำเลียง แบบดึงเข้า
    คำอธิบาย ฟังก์ชั่น:
    สายพานลำเลียงแบบดึงเข้าเป็นสายพานลำเลียงแบบไม่ขับเคลื่อนที่ประหยัดพื้นที่
    ฟังก์ชั่น: ด้วยการทำงานร่วมกันของ กลไก ดึงและแถบ โรเลอร์ ทำให้ ฟังก์ชั่น การลำเลียงสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อน และการตรวจจับจะดำเนินการด้วย พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ เหมาะสำหรับพื้นที่แคบที่ไม่มีที่ว่าง ที่ด้านล่างและยากต่อการเข้าถึง

    ฟังก์ชั่น ของ เสาหกเหลี่ยม ใน กลไก
    (1) เสา หกเหลี่ยมใช้เป็น คอนเนคเตอร์ ยึดใน กลไก เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักชิ้นงานทั้งหมดบนส่วนบนและเพิ่มเสถียรภาพของ กลไก
    (2) เนื่องจาก กลไก นี้มักใช้ในพื้นที่แคบ วิธีการยึด เสา หกเหลี่ยมจึงง่ายและสะดวกมากสำหรับการติดตั้งและ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่ ที่นี่
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    ทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
    ผลิตภัณฑ์ การประมวลผล มาตรฐาน ร่างการเลือก เสาหกเหลี่ยม ที่สมบูรณ์ เสาหกเหลี่ยม ขายตรงระดับมืออาชีพ คุณภาพ MISUMI เสาหกเหลี่ยม การเลือกขนาดเสาหกเหลี่ยมสำหรับจัดหาสินค้าสำเร็จรูป
    โทรศัพท์สมาร์ท อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
    MISUMI hex เสาโพสต์ ภาพวาดการประมวลผลระดับมืออาชีพของซีรีส์ MISUMI ซื้อ เสา เสา หกเหลี่ยมแบบขายเฉพาะ MISUMI MISUMI เสาหกเหลี่ยม FA ส่วนประกอบ เสาหกเหลี่ยม ปี 2018
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ตลับลูกปืน ขึ้นรูปด้วย ยาง ซิลิคอน และ ยูรีเทน เสา แคลมป์ยึด แหวนรองโลหะ ปกติ
    เสาหกเหลี่ยม เกลียว ด้านหนึ่งเกลียวปลายด้านหนึ่งเกลียว ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาดครบชุด การเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม เสาหกเหลี่ยม ปลายด้านหนึ่ง เกลียว ปลายด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุ 304 เสา หกเหลี่ยม
    รุ่น ทั่วไป: UMBKH8-28 รุ่น ทั่วไป: KDST10 รุ่น ทั่วไป: WSSB10-6-3
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แรงบิดขันแน่น โบลท์คลิก ที่นี่
    ความแข็งแรงของ สลักเกลียวคลิก ที่นี่
    ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิวคลิก ที่นี่