ปะเก็นโพลียูรีเทน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของ MISUMI
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
แหวนปะเก็นโพลียูรีเทนมีประสิทธิภาพในการป้องกันรอยขีดข่วนและการแตกร้าวของชิ้นงานขณะขันยึด รวมถึงช่วยรองรับแรงกระแทก โช้ครับแรงกระแทก และทนการสั่นสะเทือนสำหรับชิ้นส่วนที่รับแรงกระแทก
โพลียูรีเทนใสมีบทบาทพิเศษที่ไม่สะดุดตาในฐานะชิ้นส่วนตกแต่งภายนอกระหว่างการประกอบ
โพลียูรีเทนใสมีบทบาทพิเศษที่ไม่สะดุดตาในฐานะชิ้นส่วนตกแต่งภายนอกระหว่างการประกอบ
ดรออิ้งบอกขนาด

สภาพแวดล้อมการวัดค่าความคลาดเคลื่อน: อุณหภูมิ 23±2°C, ความชื้น 40 ถึง 80%.ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ความเผื่อ D
ความเผื่อ D
| D | ค่าพิกัดความเผื่อ |
| 6 ถึง 40 | ±0.2 |
| 41 ถึง 60 | ±0.3 |
| 61 ถึง 100 | ±0.4 |
ค่าพิกัดความเผื่อระดับงานละเอียด
ค่าพิกัดความเผื่อ V
ค่าพิกัดความเผื่อ V
| V | ค่าพิกัดความเผื่อ |
| 2 ถึง 50 | 0 ถึง 0.1 |
| 51 ถึง 80 | 0 ถึง 0.2 |
สเปคของวัสดุ
| รูปทรง | ทั่วไป | งานละเอียด | วัสดุ | ความแข็ง | สี | มาตรฐาน | ประเภทที่สามารถปรับแต่งได้ |
| มาตรฐาน | E-URWS | E-UAWS | ยูรีเทนมาตรฐาน (ยูรีเทนชนิดอีเทอร์) | ความแข็ง A95 | (1) สีธรรมชาติ (โปร่งใส) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D6 ถึง D60 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน V2 ถึง V40 ความหนา T1/2/3/5/10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D6 ถึง D30 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน V0 ถึง V26 ความหนา T1 ถึง 10 (V ≤ D-4) |
| E-URWH | E-UAWH | ความแข็ง A90 | |||||
| E-URWM | E-UAWM | โพลียูรีเทนมาตรฐาน (โพลียูรีเทนแบบมีเอสเทอร์เป็นหลัก) | Shore A70 | ||||
| E-URWL | — | Shore A50 | |||||
| E-URHWH | ยูรีเทนทนความร้อน | ความแข็ง A90 | (3) สีน้ำตาล | ||||
| E-UREWH | ยูรีเทนทนต่อการสึกหรอ | ความแข็ง A90 | (4) น้ำตาลเข้ม | ||||
| E-UREWM | Shore A70 | ||||||
| ประเภทที่สามารถปรับแต่งได้ | E-URFS | E-UAFSN | ยูรีเทนมาตรฐาน (ยูรีเทนชนิดอีเทอร์) | ความแข็ง A95 | (1) สีธรรมชาติ (โปร่งใส) | ||
| E-URFH | E-UAFH | ความแข็ง A90 | |||||
| E-URFM | E-UAFM | โพลียูรีเทนมาตรฐาน (โพลียูรีเทนแบบมีเอสเทอร์เป็นหลัก) | Shore A70 | ||||
| E-URFL | — | Shore A50 | |||||
| E-URFY | Shore A30 | ||||||
| E-URFHE | ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ความแข็ง A90 | (2) สีเทา | ||||
| E-URFME | Shore A70 | ||||||
| E-URFLE | Shore A50 | ||||||
| E-URHFH | ยูรีเทนทนความร้อน | ความแข็ง A90 | (3) สีน้ำตาล | ||||
| E-UREFH | ยูรีเทนทนต่อการสึกหรอ | ความแข็ง A90 | (4) น้ำตาลเข้ม | ||||
| E-UREFM | Shore A70 | ||||||
ไม่มีรูเมื่อเป็น V0 | |||||||
โพลียูรีเทนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อเวลาผ่านไป แต่คุณสมบัติจะไม่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของคุณสมบัติโพลียูรีเทนแต่ละประเภท คลิกที่นี่.
สภาพแวดล้อมการวัดค่าความคลาดเคลื่อน: อุณหภูมิ 23±2°C, ความชื้น 40 ถึง 80%.
สำหรับคุณสมบัติของโพลียูรีเทนชนิดนำไฟฟ้า กรุณาดูตารางคุณสมบัติทางด้านขวา■ คุณสมบัติของโพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต
(เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 30°C, ความชื้น 60%)
คุณสมบัติอื่น ๆ เหมือนกับโพลียูรีเทนที่มีความแข็งเท่ากัน
| ความต้านทานปริมาณ | 2.1 × 108 Ω·ซม. |
| ความต้านทานพื้นผิว | 4.0 × 109Ω |
คุณสมบัติอื่น ๆ เหมือนกับโพลียูรีเทนที่มีความแข็งเท่ากัน■ ตัวอย่างสีแหวนรองโพลียูรีเทน
โพลียูรีเทนมีความแตกต่างของสีได้ สีที่แสดงข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
| สีธรรมชาติ (โปร่งใส) | ธรรมชาติ | น้ำตาลเข้ม | สีน้ำตาล | สีน้ำตาลอ่อน | สีเทา | เมาส์สีเทา |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
โพลียูรีเทนมีความแตกต่างของสีได้ สีที่แสดงข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นตารางข้อมูลจำเพาะ
■ มาตรฐาน
| รหัสรุ่น/ Part number | V | T | ||||||||||||||||||
ชนิด | D | การเลือก | การเลือก | |||||||||||||||||
| ทั่วไป | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| E-URWS | (มาตรฐาน Shore A95) | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| E-URWH | (มาตรฐาน Shore A90) | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| E-URWM | (มาตรฐาน Shore A70) | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| E-URWL | (มาตรฐาน Shore A50) | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| E-URHWH | (ทนความร้อน, Shore A90) | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
| E-UREWH | (ทนต่อการสึกหรอ, Shore A90) | 25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| E-UREWM | (ทนต่อการสึกหรอ, Shore A70) | 30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| งานละเอียด | 35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||
| E-UAWS | (มาตรฐาน Shore A95) | 40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
| E-UAWH | (มาตรฐาน Shore A90) | 50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
| E-UAWM | (มาตรฐาน Shore A70) | 60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 | ||||||||||
■ กำหนดค่าได้อย่างอิสระ
| รหัสรุ่น/ Part number | D | V | T | |||
ชนิด | สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. | สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. | สามารถระบุเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.5 มม. | |||
| ทั่วไป | 6~15 | 0 (ชนิดไม่มีรู) 2–26 (V ≤ D-4) | 1.0ถึง5.0 | |||
| E-URFS | (โพลียูรีเทนมาตรฐาน Shore A95) | E-URFHE | (โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต Shore A90) | |||
| E-URFH | (โพลียูรีเทนมาตรฐาน Shore A90) | E-URFME | (โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต Shore A70) | |||
| E-URFM | (โพลียูรีเทนมาตรฐาน Shore A70) | E-URFLE | (โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต Shore A50) | 5.5 ถึง 10.0 | ||
| E-URFL | (โพลียูรีเทนมาตรฐาน Shore A50) | E-URHFH | โพลียูรีเทนทนความร้อน Shore A90 | |||
| E-URFY | (โพลียูรีเทนมาตรฐาน Shore A30) | E-UREFH | (โพลียูรีเทนทนการสึกหรอ Shore A90) | |||
| E-UREFM | (โพลียูรีเทน Shore A70 ทนการสึกหรอ) | 16~30 | 1.0ถึง5.0 | |||
| งานละเอียด | ||||||
| E-UAFSN | (โพลียูรีเทนมาตรฐาน Shore A95) | |||||
| E-UAFH | (โพลียูรีเทนมาตรฐาน Shore A90) | 5.5 ถึง 10.0 | ||||
| E-UAFM | (โพลียูรีเทนมาตรฐาน Shore A70) | |||||
ไม่มีรูสำหรับ V0 | ||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ 1: เมื่อเทียบกับยางแล้ว โพลียูรีเทนมีตัวเลือกความแข็งที่หลากหลายกว่า มีความนุ่มและยืดหยุ่นมากกว่า และมีความสามารถในการปิดผนึกอากาศในระดับหนึ่ง (โปรดดูตารางความแข็งด้านล่าง)
คุณสมบัติ 2: ยูรีเทนมีความแข็งแรงทางกลที่ยอดเยี่ยม และถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและรอยร้าวเมื่อต้องยึดวัตถุที่เปราะบาง เช่น กระจกและอะคริลิก
คุณสมบัติ 3: ไม่เกิดการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนและเสียงได้ง่าย และเมื่อใช้ร่วมกับสกรูยึด จะช่วยให้เกิดเอฟเฟกต์การรองรับแรงกระแทกในระดับหนึ่งขณะขันยึด
คุณสมบัติ 4: โพลียูรีเทนก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ และเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของคาร์บอน จึงเป็นวัสดุที่ไม่เกิดการถ่ายเทสีได้ง่าย (*เฉพาะสีธรรมชาติ)
คุณสมบัติ 5: มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้เลือกเพื่อตอบสนองต่อสภาพการใช้งานที่แตกต่างกัน
รายละเอียดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่หน้านี้
■ ตารางความแข็ง
คุณสมบัติ 2: ยูรีเทนมีความแข็งแรงทางกลที่ยอดเยี่ยม และถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและรอยร้าวเมื่อต้องยึดวัตถุที่เปราะบาง เช่น กระจกและอะคริลิก
คุณสมบัติ 3: ไม่เกิดการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนและเสียงได้ง่าย และเมื่อใช้ร่วมกับสกรูยึด จะช่วยให้เกิดเอฟเฟกต์การรองรับแรงกระแทกในระดับหนึ่งขณะขันยึด
คุณสมบัติ 4: โพลียูรีเทนก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ และเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของคาร์บอน จึงเป็นวัสดุที่ไม่เกิดการถ่ายเทสีได้ง่าย (*เฉพาะสีธรรมชาติ)
คุณสมบัติ 5: มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้เลือกเพื่อตอบสนองต่อสภาพการใช้งานที่แตกต่างกัน
รายละเอียดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่หน้านี้■ ตารางความแข็ง
| วัสดุ | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
| ยูรีเทน | ● | ● | ● | ● | ● |
| ยางไนไตรล์ | × | × | ● | ● | × |
| คลอโรพรีน | × | × | ● | × | × |
| ยางอีพีดีเอ็ม | × | × | ● | × | × |
| ยางซิลิโคน | × | × | ● | ● | × |
| ยางฟลูออโร | × | × | ● | × | × |
| ยางบิวทิล | × | × | ● | × | × |
ข้อควรระวัง
(1) เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของยูรีเทน
ยูรีเทนจะเข้มขึ้นโดยการดูดซับรังสียูวีหรือแสงไฟที่สว่าง เราปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสีเหลือง แต่ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ โปรดทำความเข้าใจให้ครบถ้วนเมื่อนำไปใช้งาน
(2) คุณสมบัติการแตกตัวด้วยน้ำของยูรีเทน
หากใช้ยูรีเทนในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือชื้นเป็นเวลานาน ยูรีเทนจะแตกตัวด้วยน้ำและเสื่อมคุณภาพ
ขอแนะนำให้จัดการอุณหภูมิและความชื้นของคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้า
ยูรีเทนจะเข้มขึ้นโดยการดูดซับรังสียูวีหรือแสงไฟที่สว่าง เราปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสีเหลือง แต่ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ โปรดทำความเข้าใจให้ครบถ้วนเมื่อนำไปใช้งาน
| ยูรีเทนใหม่ | ยูรีเทนที่เป็นสีเหลือง |
![]() | ![]() |
(2) คุณสมบัติการแตกตัวด้วยน้ำของยูรีเทน
หากใช้ยูรีเทนในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือชื้นเป็นเวลานาน ยูรีเทนจะแตกตัวด้วยน้ำและเสื่อมคุณภาพ
ขอแนะนำให้จัดการอุณหภูมิและความชื้นของคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้า
(3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพผลิตภัณฑ์หลังจากเกิดไฮโดรไลซิส
· พื้นผิวของโพลียูรีเทนจะเหนียว
· กดเบา ๆ ด้วยเล็บจะทิ้งรอยถาวรไว้
· ความแข็งของโพลียูรีเทนลดลง
· โพลียูรีเทนจะแห้งและแตกร้าว แตกตัวเป็นผงได้ง่าย
· พื้นผิวของโพลียูรีเทนจะเหนียว
· กดเบา ๆ ด้วยเล็บจะทิ้งรอยถาวรไว้
· ความแข็งของโพลียูรีเทนลดลง
· โพลียูรีเทนจะแห้งและแตกร้าว แตกตัวเป็นผงได้ง่าย
| ยูรีเทนที่แตกตัวด้วยน้ำ |
![]() |
(4) การเปลี่ยนแปลงมิติของยูรีเทน
ขนาดของยูรีเทนจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิโดยรอบ แต่จำนวนการเปลี่ยนจะไม่ขยายใหญ่ขึ้น และสามารถกลับคืนรูปเดิมได้หลังจากผ่านไปสักสองสามชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง
ขนาดของยูรีเทนจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิโดยรอบ แต่จำนวนการเปลี่ยนจะไม่ขยายใหญ่ขึ้น และสามารถกลับคืนรูปเดิมได้หลังจากผ่านไปสักสองสามชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง
ตัวอย่างการใช้งาน
| ตัวอย่างการใช้งาน① | การทำงานของสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ กลไก การวางตำแหน่ง และยึดแน่น | ใช้แหวนรองยูรีเทนเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการแตกร้าวของตัวยึด ขณะปรับระดับความสูง ยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการทำงานของชิ้นงานอีกด้วย | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวอย่างการใช้งาน② | การทำงานของสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ กลไกการยึดแบบการสวมอัด | ให้เอฟเฟกต์พิเศษในการรองรับแรงกระแทกและโช้ครับแรงกระแทกสำหรับชิ้นส่วนที่รับแรงกระแทก และมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการป้องกันแรงสั่นสะเทือน | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| แผ่นยูรีเทน (ซีรีส์อีโคโนมี) ชนิดฟรีไซส์ | สต็อปเปอร์โบลท์ | (ซีรีส์รุ่นประหยัด) วัสดุดูดซับแรงสั่นสะเทือนยูรีเทน ชนิดฟรีไซส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นทั่วไป: E-UTSN8-300 | รุ่นทั่วไป: UST3-15 | รุ่นที่แสดง: E-AXFME-D35-L51-V23 |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ
ความแข็ง






V
T
ชนิด
D