(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | d | b | E | L1 | นัท | โหลด (โหลดไฟฟ้า) | |||||
ชนิด | M (เกลียวหยาบ) | B | (C) | T | ต่ำสุด | สูงสุด | |||||
โหลดน้ำหนักเบา | E-LRBPJ | 16 | 10 | 4 | 9 | 25 | 24 | 27.7 | 8 | 1.6 | 4.8 |
20 | 19 | 6 | 11.5 | 30 | 30 | 34.6 | 10 | ||||
รับโหลดมาก | E-LRBSJ | 16 | 10 | 4 | 9 | 25 | 24 | 27.7 | 8 | 2.9 | 8.4 |
20 | 19 | 6 | 11.5 | 30 | 30 | 34.6 | 10 |
ชนิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | ตลับลูกปืน | บุชชิ่ง | สปริง | |
วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | ||
โหลดน้ำหนักเบา | E-LRBPJ | SUS303 | SUS303 | SUJ2 | ทองแดงผสมความแข็งแรงสูง | SUS304 |
รับโหลดมาก | E-LRBSJ |
รหัสสินค้า |
---|
E-LRBPJ16 |
E-LRBPJ20 |
E-LRBSJ16 |
E-LRBSJ20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. M (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.88 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 16 | 1.6 | 4.8 | 4 | |
฿ 578.13 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 20 | 1.6 | 4.8 | 6 | |
฿ 536.88 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 16 | 2.9 | 8.4 | 4 | |
฿ 578.13 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 20 | 2.9 | 8.4 | 6 |
กำลังโหลด …
ระยะเคลื่อนที่(S)(มิลลิเมตร) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง