(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | d | b | E | L1 | โหลด (N) | ||||
ชนิด | Number | ต่ำสุด | สูงสุด | ||||||
E-LTBPJ (ประเภท เหล็กยึด แนวนอน) E-LSBPJ (ชนิด เหล็กยึด แนวตั้ง) | โหลดน้ำหนักเบา | 1 | 14 | 5 | 11 | 25 | 3 | 5.1 | |
1 A | 19 | 6 | 12.8 | 27.5 | |||||
รับโหลดมาก | 2 | 14 | 5 | 11 | 25 | 6.1 | 10.4 | ||
2 A | 19 | 6 | 12.8 | 27.5 |
ชนิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | ตลับลูกปืน | บุชชิ่ง | สปริง | |
วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ | ||
ประเภท เหล็กยึด แนวนอน | E-LTBPJ | SUS304 | SUS303 | SUJ2 | ทองแดงผสมความแข็งแรงสูง | SUS304 |
ประเภท เหล็กยึด แนวตั้ง | E-LSBPJ |
รหัสสินค้า |
---|
E-LSBPJ1 |
E-LSBPJ1A |
E-LSBPJ2 |
E-LSBPJ2A |
E-LTBPJ1 |
E-LTBPJ1A |
E-LTBPJ2 |
E-LTBPJ2A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ d (mm) | ประเภทผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,087.50 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 3 | 5.1 | 14 | ประเภท เหล็กยึด แนวตั้ง | |
฿ 1,087.50 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 3 | 5.1 | 19 | ประเภท เหล็กยึด แนวตั้ง | |
฿ 1,087.50 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 6.1 | 10.4 | 14 | ประเภท เหล็กยึด แนวตั้ง | |
฿ 1,087.50 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 6.1 | 10.4 | 19 | ประเภท เหล็กยึด แนวตั้ง | |
฿ 1,087.50 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 3 | 5.1 | 14 | ประเภท เหล็กยึด แนวนอน | |
฿ 1,087.50 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 3 | 5.1 | 19 | ประเภท เหล็กยึด แนวนอน | |
฿ 1,087.50 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 6.1 | 10.4 | 14 | ประเภท เหล็กยึด แนวนอน | |
฿ 1,087.50 | ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 6.1 | 10.4 | 19 | ประเภท เหล็กยึด แนวนอน |
กำลังโหลด …
ระยะเคลื่อนที่(S)(มิลลิเมตร) | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง