1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ก้านโรเลอร์ ขนาดเล็ก ปรับ โหลดไฟฟ้า แบบปรับได้

ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 758.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ชนิด ก้านโรเลอร์ ลูกบิด รุ่น ความคุ้มค่า
♢เมื่อเปรียบเทียบกับ ลูกดันสปริง แล้ว ก้านโรเลอร์ จะมี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ส่วนหน้าที่ยาวกว่า เหมาะสำหรับ การวางตำแหน่ง ชิ้นส่วนที่เลื่อนได้
♢ ก้านโรเลอร์ ขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถปรับ โหลดไฟฟ้า ได้อย่างอิสระโดยใช้ สกรู รับ
ดรออิ้งบอกขนาด
ดรอ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดรออิ้งบอกขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ก้านโรเลอร์ ส ชนิด ลูกบิด
ชนิดNOปริมาณ ชนิดเกลียวใน ขั้นต่ำ (X=3)ปริมาณ ชนิดเกลียวใน สูงสุด (X=0)
โหลด (N)โหลด (N)
ต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด
E-LCBPJ90.44.26.610.2

สเปคของวัสดุ
ชนิด(1)(2)(3) ตัวเครื่อง· แขน· สกรู รับ(4) ตลับลูกปืน/รองลื่น(5) เพลาลูกปืน(6) สปริง(7) สกรูตัวหนอน(8) น๊อตตัวเมีย
วัสดุวัสดุวัสดุวัสดุวัสดุวัสดุ
E-LCBPJSUS303SUS440CSUS303SUS304SUS303SUS304
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
♢ พลั้งเจอร์ พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่ส่วนหน้า
♢ ก้านโรเลอร์ ขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถปรับ โหลดไฟฟ้า ได้อย่างอิสระโดยใช้ สกรู รับ
♢สามารถใช้ในการยกและ การวางตำแหน่ง ชิ้นงาน ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุปกรณ์เครื่องกล ที่มีความแม่นยำปานกลางและต่ำ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ยึด แม่พิมพ์ เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ ฯลฯ
รหัสสินค้า
E-LCBPJ9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 758.75

ECONOMY EL_ROLLER PLUNGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเคลื่อนที่(S)(มิลลิเมตร) 3 โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น(N) 0.4 โหลดไฟฟ้า สูงสุด(N) 10.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-LCBPJ9 ในชุด ก้านโรเลอร์ ขนาดเล็ก ปรับ โหลดไฟฟ้า แบบปรับได้