(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | S | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | โหลด (N) | |||
TYPE | D | ต่ำสุด | สูงสุด | |||||||||
ประเภทการรีเซ็ต E-LZAC65 ประเภทล็อคตัวเอง E-LZAC66 | 10 | 10 | 79 | 31 | 13 | 2.5 | 16 | +0.023 +0.012 | 19 | 25 | 10 | 20 |
12 | 91 | 35 | 3.0 | 20 | +0.028 +0.015 | 23 | 32 | 12 | 30 | |||
16 | 106.5 | 42 | 25 | 28 | 40 | 16 | 53 | |||||
20 | 114.5 | 50 | 30 | 33 | 20 | 65 | ||||||
25 | 134 | 60 | 38 | +0.033 +0.017 | 42 | 50 | 25 | 100 |
TYPE | ลูกบิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | |||||
ประเภทการรีเซ็ต | ประเภทล็อคตัวเอง | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ความแข็ง | วัสดุ |
E-LZAC65 | E-LZAC66 | A6061 | อโนไดซ์สีดำ | S45C | รมดำ Black Oxide | S45C | รมดำ Black Oxide | 45 to 55HRC | SWP-B |
รหัสสินค้า |
---|
E-LZAC65-D10 |
E-LZAC65-D12 |
E-LZAC65-D16 |
E-LZAC65-D20 |
E-LZAC65-D25 |
E-LZAC66-D10 |
E-LZAC66-D12 |
E-LZAC66-D16 |
E-LZAC66-D20 |
E-LZAC66-D25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 772.50 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 991.88 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 1,032.50 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 1,301.88 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 1,533.13 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 788.13 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 1,011.88 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 1,053.75 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 1,328.13 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | |
฿ 1,564.38 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง