(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | พิตช์เกลียว (ละเอียด) | B | S | D | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | โหลด (N) | ||
ชนิด | M | ||||||||||||
ต่ำสุด | สูงสุด | ||||||||||||
(ประเภทรีเซ็ต) E-LPXSA E-LPXSK (ชนิดล็อคอัตโนมัติ) E-LPXRA E-LPXRK | 12 | 1.5 | 6 | 6 | 25 | 45 | 10 | 5 | 6 | 17 | 19 | 8.5 | 19.5 |
16 | 1.5 | 8 | 8 | 33 | 54 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 14 | 24 |
เกลียว | ชนิด | ลูกบิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | นัท | |||||
ประเภทการรีเซ็ต | ประเภทล็อคตัวเอง | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ความแข็ง | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
เกลียวละเอียด | E-LPXSA | E-LPXRA | PA6 (พลาสติก) | 1215 | รมดำ Black Oxide | S45C | รมดำ Black Oxide | 45 to 55HRC | SUS304 | — | — |
E-LPXSK | E-LPXRK | S35C | รมดำ Black Oxide |
รหัสสินค้า |
---|
E-LPXRA12 |
E-LPXRA16 |
E-LPXRK12 |
E-LPXRK16 |
E-LPXSA12 |
E-LPXSA16 |
E-LPXSK12 |
E-LPXSK16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.50 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ไม่มีน็อตล็อค | |
฿ 226.25 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ไม่มีน็อตล็อค | |
฿ 211.88 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | พร้อมน็อตล็อค | |
฿ 273.13 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | พร้อมน็อตล็อค | |
฿ 146.25 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ไม่มีน็อตล็อค | |
฿ 204.38 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ไม่มีน็อตล็อค | |
฿ 179.38 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | พร้อมน็อตล็อค | |
฿ 246.88 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | พร้อมน็อตล็อค |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง