สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน แกน XYZ , บอลไกด์ เชิงเส้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

- แกน XYZ แบบแมนนวล, ชนิดลิเนียร์บอลไกด์, รุ่น E-XYZSG จาก MISUMI
- เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- มี 3 ขนาด 40, 60 และ 80 mm
- ความสามารถในการรับน้ำหนักคือ 49 N
- การอ่านขั้นต่ำคือ 10 μm
- วัสดุของรุ่น XYZ แบบแมนนวลสเตจ E-XYZSG ทำจากเหล็กกล้าสำหรับเครื่องมือ D2 พร้อมการชุบผิวนิกเกิลด้วยกระบวนการเคมี
- สามารถเลือกการปรับเปลี่ยนตำแหน่งปุ่มไมโครมิเตอร์ได้ 4 แบบ, Center (A), Side Up (C), Side Down (CU) และ Reverse (R)

 

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
MISUMI E-XYZSG ซีรีส์ ไกด์เทเบิ้ลชนิดลูกกลิ้งสไลด์ เป็นไกด์เทเบิ้ลที่ประหยัดต้นทุน สามารถใช้เป็นสเตจกำหนดตำแหน่งแบบง่าย ตัวเครื่องทำจากสเตนเลส จึงมีความทนทานต่อสนิมในระดับหนึ่ง วิธีการนำทางใช้รางบอลไกด์ลิเนียร์ ซึ่งสามารถตอบสนองความแม่นยำที่ต้องการในการใช้งานได้ เนื่องจากมีการผลิตในประเทศจีนและปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้ราคาลดลงอย่างมาก
ดรออิ้งบอกขนาด
 
   
ดรออิ้งบอกขนาด
*A40, A60, A80 เป็นขนาดของรูสกรูที่มีให้เลือกบนแท่นเลื่อน
 
รูปทรงวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
ตัวเครื่องSUS440Cชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์รองรับท่อ Zอะลูมิเนียมเคลียร์อะโนไดซ์
 
ภาพรวม สเปค

■ระยะการเคลื่อนที่
ขนาดในดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาดในแคตตาล็อกอ้างอิงจากสโตรก 0 มม. ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวาจากจุดอ้างอิงนี้คือระยะการเคลื่อนที่

■พิกัดน้ำหนัก
หมายถึงแรงที่แท่นสไลด์สามารถรับได้เมื่อจุดศูนย์ถ่วงของชิ้นงานอยู่ที่กึ่งกลางของแท่นสไลด์ โดยวัดเป็นหน่วย N หากเกินพิกัดน้ำหนัก แท่นสไลด์อาจทำงานได้ไม่ราบรื่นหรืออาจติดขัดได้ เมื่อทำการติดตั้งระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในแนวตั้งหรือกลับหัวลง ความแม่นยำอาจต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกสินค้า โปรดตระหนักถึงเรื่องนี้

■ ความตรง
ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดจากแกนการเคลื่อนที่แบบตรง (เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ซึ่งแสดงเป็นเส้นสีแดงในภาพด้านล่าง) เส้นสีดำแสดงถึงเส้นทางการเคลื่อนที่จริง เมื่อโต๊ะสไลด์เคลื่อนที่ตลอดระยะสโตรกทั้งหมด วิธีการตรวจสอบ: วางไดอัลอินดิเคเตอร์บนโต๊ะสไลด์ ตั้งตำแหน่งเข็มชี้กับบล็อกอ้างอิง จากนั้นเลื่อนโต๊ะสไลด์ตลอดระยะสโตรกทั้งหมด และวัดค่าการเคลื่อนที่สูงสุด ซึ่งก็คือค่าความตรง


แท่นปรับระดับแกน XYZ รุ่นประหยัด แบบลูกปืนเชิงเส้นแท่นปรับระดับแกน XYZ รุ่นประหยัด แบบลูกปืนเชิงเส้น
■ การปรับแต่งเพิ่มเติมของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนแกน XYZ
การปรับแต่งเปลี่ยนตำแหน่งของลูกบิดไมโครมิเตอร์
สเปคกึ่งกลาง
สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนรุ่นประหยัดของ MISUMI สเตจกำหนดตำแหน่ง การปรับแต่งเพิ่มเติม ไมโครมิเตอร์ ลูกบิด แบบศูนย์กลาง
ด้านบน
สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนรุ่นประหยัดของ MISUMI สเตจกำหนดตำแหน่ง การปรับแต่งเพิ่มเติม ไมโครมิเตอร์ ลูกบิด ด้านบน
ด้านล่าง
สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนรุ่นประหยัดของ MISUMI สเตจกำหนดตำแหน่ง การปรับแต่งเพิ่มเติม ไมโครมิเตอร์ ลูกบิดด้านล่าง
ย้อนกลับ
สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน รุ่นประหยัดของ MISUMI สเตจกำหนดตำแหน่ง แบบปรับเปลี่ยนได้ ชนิดกลับด้าน
รหัสACCUR
ตารางข้อมูลจำเพาะ
■ ตารางสเปคของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนแกน XYZ
 
รหัสสินค้าพื้นผิวชุดโต๊ะเลื่อน
(มม.)
ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.)
แกน X, Y, Z
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความตรง
(µm)
การอ่านขั้นต่ำ
(µm)
น้ำหนัก
(กก.)
ชนิดลำดับที่
E-XYZSG4040 × 40±6.549สูงถึง 10100.78
5050 × 501.08
6060 × 601.38
7070 × 702
8080 × 80±12.53

วิธีการใช้งาน
■ วิธีการติดตั้งไกด์เทเบิ้ลแบบแกน X
เมื่อทำการติดตั้งไกด์เทเบิ้ลลงบนฐานรอง/แผ่นรอง โดยทั่วไปจะขยับผิวหน้าของไกด์เทเบิ้ลเพื่อทำการติดตั้ง โปรดดูแผนภาพด้านล่าง
วิธีการติดตั้งมาตรฐานสำหรับสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนแกน X ของ MISUMI
ภาพด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างการติดตั้งเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือข้อมูล 3D สำหรับรายละเอียดรูปร่างและสเปคของแท็บสไลด์

■ ทิศทางการติดตั้ง
แผนภาพแผนผังการติดตั้งแนวนอนของสไลด์เทเบิลแกน X ของ MISUMI แผนภาพการติดตั้งกลับด้านของสเตจแกน X ของ MISUMI  แผนภาพการติดตั้งแนวนอนแบบยึดด้านข้างของโต๊ะสไลด์แกน X ของ MISUMI แผนภาพการติดตั้งไกด์เทเบิ้ลแกน X ของ MISUMI แบบแนวตั้งด้านข้าง
แนวการติดตั้งตามแนวนอนผกผันแนวนอนด้านข้างแนวตั้งด้านข้าง
ลักษณะทนโหลดไฟฟ้า
สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแนวนอน กลับหัว แนวนอนด้านข้าง หรือแนวตั้งด้านข้าง โปรดระมัดระวังการติดตั้งในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
ทิศทางการติดตั้งที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพิกัดน้ำหนักและความแม่นยำอย่างมีนัยสำคัญ
○: รับโหลดไฟฟ้าในระดับเดียวกัน
△: มาตรฐานโดยประมาณสำหรับการรับโหลดไฟฟ้าแนวนอนอยู่ที่ประมาณ 1/3 ของการรับโหลดไฟฟ้าแนวตั้ง หากแคตตาล็อกสินค้าระบุโหลดความต้านทานในแนวตั้ง ให้ยึดตามค่านั้นเป็นหลัก

■การใช้งานโต๊ะสไลด์แกน X ในแนวตั้ง
เมื่อใช้งานโต๊ะสไลด์แกน X ในแนวตั้ง กรุณาระวังทิศทางการป้อนและหลีกเลี่ยงการจัดแนวให้ตรงกับทิศทางแรงโน้มถ่วง
เมื่อใช้แท่นแบบไมโครมิเตอร์ลูกบิด โปรดทราบว่าแท่นจะถูกรีเซ็ตโดยสปริงดึง หากมีแรงที่มากกว่าโหลดไฟฟ้าของสปริงถูกนำมาใช้ โต๊ะสไลด์อาจตกลงมาได้ ในกรณีเช่นนี้ สามารถใช้การแปรรูปเพิ่มเติมเป็นสารละลายได้
การใช้งานที่ไม่ถูกต้องการใช้งานที่ถูกต้อง
(โดยปกติ) หากมีแรงที่มากกว่าแรงดึงที่รับได้ของสปริงถูกนำมาใช้ โต๊ะสไลด์อาจหลุดออกเนื่องจากพิกัดน้ำหนักไม่เพียงพอหลังจากเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งลูกบิดไมโครมิเตอร์แล้ว พื้นผิวของแท่นจะไม่ตกลงแม้ใช้งานในแนวตั้ง
คำอธิบายตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ไกด์เทเบิ้ลแกน X ของ MISUMI ในแนวตั้งตัวอย่างที่ถูกต้องของการใช้งานไกด์เทเบิ้ลแกน X ของ MISUMI ในแนวตั้ง
กรุณาหลีกเลี่ยงการใส่โหลดไฟฟ้าในแนวตั้งที่เกินพิกัดน้ำหนักที่รับได้


   

ข้อควรระวัง
■ อุณหภูมิใช้งาน & สภาพแวดล้อมการใช้งาน
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 10–50°C, 20–70% RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมที่รับประกันความแม่นยำ: 22±5°C, 20–70% RH (ไม่มีการควบแน่น)

■ กลไกการนำทางเคลื่อนที่
โต๊ะสไลด์นี้ใช้บอลไกด์แบบลิเนียร์เป็นกลไกการนำทางเคลื่อนที่

■ กลไกการยึดแคลมป์
(1) กลไกการยึดแคลมป์ของโต๊ะสไลด์นี้ถูกยึดด้วยแรงเสียดทานที่เกิดจากการขันแคลมป์สกรู ดังนั้น หากแรงภายนอกที่กระทำเกินกว่าแรงเสียดทานของกลไกแรงยึดแคลมป์ โต๊ะสไลด์จะเคลื่อนที่ กรุณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมระหว่างการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหน้าของไกด์เทเบิ้ลเคลื่อนที่ หากต้องการการยึดจับเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกใช้การยึดด้วยแผ่นดิสก์หรือการยึดแบบตรงข้ามได้
(2) แรงดูดจับ หมายถึงปริมาณแรงที่ช่วยให้ผิวหน้าของโต๊ะสไลด์ไม่ขยับขณะถูกยึดแคลมป์อยู่ เนื่องจากแรงดูดจับสูงสุดจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงบิดขันแน่น กรุณาเผื่อค่าความปลอดภัยให้เพียงพอในการออกแบบของคุณ

■ กลไกการป้อน
รูปทรงของเวทีที่ติดตั้งลูกบิดไมโครมิเตอร์ตามที่แสดงด้านล่างนี้ โดยทั่วไปจะเรียกว่า รุ่นมาตรฐาน คุณสามารถเลือกได้อย่างอิสระตามพื้นที่ติดตั้ง ทิศทางการติดตั้ง และวิธีการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างของสินค้า จึงมีบางรุ่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งของลูกบิดไมโครมิเตอร์ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ส่วน "การประมวลผลเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์
แผนผังตำแหน่งลูกบิดไมโครมิเตอร์สำหรับแท่นปรับระดับแกน X แบบแมนนวลรุ่นมาตรฐานของ MISUMI

■ ความเรียบของพื้นผิวติดตั้ง
โต๊ะสไลด์ด้านบนและด้านล่างอาจเกิดการบิดงอเนื่องจากความแตกต่างของความเรียบของพื้นผิวติดตั้งของแต่ละชิ้น การบิดงอของโต๊ะสไลด์อาจทำให้เกิดช่องว่าง ไม่สามารถตั้งค่าพรีโหลดตามที่กำหนดจนเกิดความหลวม หรือมีพรีโหลดมากเกินไปจนทำให้ประสิทธิภาพการสไลด์ลดลง ดังนั้น ขอแนะนำให้รักษาความเรียบของผิวติดตั้งให้อยู่ที่ประมาณ 5 ไมโครมิเตอร์
 

ตัวอย่างการใช้งาน
ชื่อองค์กร: การปรับตำแหน่งการใช้งานกาวบนก้านสำลี
แนะนำตัวอย่างการใช้งานแท่นสไลด์มือหมุนรุ่นประหยัดในคลัง MISUMI InCad
 
วิธีการติดตั้งโต๊ะสไลด์แกน X
  เมื่อติดตั้งโต๊ะสไลด์บนฐานรอง จะใช้วิธีการขยับโต๊ะสไลด์เป็นหลัก  ดูภาพด้านล่างนี้
  
วิธีการใช้งานแท่นปรับระดับแกน XYZ แบบลูกปืนเชิงเส้นรุ่นประหยัด
 
ลักษณะคำอธิบายแท่นปรับระดับแบบแกน XYZ ประหยัดชนิดลูกปืนเชิงเส้นคำอธิบายแท่นปรับระดับแบบแกน XYZ ประหยัดชนิดลูกปืนเชิงเส้น คำอธิบายแท่นปรับระดับแบบแกน XYZ ประหยัดชนิดลูกปืนเชิงเส้น คำอธิบายแท่นปรับระดับแบบแกน XYZ ประหยัดชนิดลูกปืนเชิงเส้น
ทิศทางการติดตั้งขั้นพื้นฐานติดตั้งเพดานติดตั้งด้านข้างติดตั้งในแนวตั้ง
ลักษณะคุณสมบัติการต้านทานโหลดไฟฟ้า
สเตจแกน XYZ แบบแมนนวลเลือกจากการติดตั้งแนวนอน, กลับหัว, แนวนอนด้านข้าง หรือแนวตั้งด้านข้างควรระมัดระวังสำหรับการติดตั้งในรูปแบบอื่น ๆ
สเตจแกน XYZ แบบแมนนวลความต้านทานโหลดไฟฟ้าและความแม่นยำจะแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับทิศทางการติดตั้ง
สเตจแกน XYZ แบบแมนนวล○: ระดับความต้านทานโหลดเท่ากัน
สเตจแกน XYZ แบบแมนนวล△: ประมาณ 1/3 ของโหลดความต้านทานในแนวนอนเป็นเพียงแนวทางโดยประมาณ และแนะนำให้ใช้โหลดความต้านทานในแนวตั้งตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกสินค้า


■การใช้โต๊ะสไลด์แกน X ในแนวตั้ง
  เมื่อใช้โต๊ะสไลด์แกน X ในแนวตั้ง กรุณาระวังทิศทางการเคลื่อนที่ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วง
  เมื่อใช้สไลด์แบบด้ามไมโครมิเตอร์ สไลด์จะถูกดึงกลับด้วยสปริงความตึง  หากมีแรงที่มากกว่าโหลดไฟฟ้าของสปริงถูกนำมาใช้ โต๊ะสไลด์อาจตกลงได้
การใช้งานที่ไม่ถูกต้องการใช้งานที่ถูกต้อง
  
แท่นปรับระดับแกน XYZ รุ่นประหยัด แบบลูกปืนเชิงเส้นแท่นปรับระดับแกน XYZ รุ่นประหยัด แบบลูกปืนเชิงเส้น
สเตจแกน XYZ แบบแมนนวลห้ามใช้งานโหลดไฟฟ้าที่เกินช่วงโหลดไฟฟ้าในทิศทางแนวตั้ง
การใช้งานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรมยานยนต์ ทางการแพทย์
แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในสาขาเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในสาขาเครื่องใช้เครื่องจักรทางการแพทย์
สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในกลุ่มเครื่องใช้สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน แผนผังของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน MISUMI ในกลุ่มเครื่องใช้สำหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับเครื่องใช้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
โต๊ะสไลด์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน X โต๊ะสไลด์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน XY โต๊ะสไลด์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน Z
สเตจบอลไกด์ลิเนียร์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน X ซีรีส์ C-XMBS จาก MISUMI สเตจบอลไกด์ลิเนียร์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน X ซีรีส์ C-XMBS จาก MISUMI สเตจบอลไกด์ลิเนียร์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน Z ซีรีส์ C-XMBS จาก MISUMI
รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: C-XMBS420-L-A-2 รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: C-XYMBS420-L-A-2 รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: C-ZMBS420-L-A-2
ข้อดี: ราคาประหยัด, จัดส่งรวดเร็ว ข้อดี: ราคาประหยัด, จัดส่งรวดเร็ว ข้อดี: ราคาประหยัด, จัดส่งรวดเร็ว