[ทำความสะอาดและแพ็ค] สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เหลี่ยม-ปลายแบน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่นี่ เช่น ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลการทำความสะอาดและ ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอื่นๆ
- การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
รายละเอียดสินค้า
มีวิธีทำความสะอาดสามประเภท: การล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวโดยมี รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแพ็ค
| · การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
| · การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
| · การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
| Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
| SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
| กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
| SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
| กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
| กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
| SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
| กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
| กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
■ มีจำหน่ายเป็นวัตถุเดี่ยว
· เลือกขนาด L ได้

| ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
| เลือกขนาด L ได้ | แบบตั้งค่าได้ L | [M] วัสดุ | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อมการบรรจุภัณฑ์ |
| SL-MSSFS | SL-FSSFS | SUSXM7 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์กันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
| SH-MSSFS | SH-FSSFS | การล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | (บรรจุสุญญากาศสองชั้น) | ระดับ 10 | |
| SHD-MSSFS | SHD-FSSFS | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาดงานละเอียด | ||||
[ ! ]ดู
รายละเอียดของการขจัดคราบน้ำมัน การทำความสะอาดแบบละเอียด และการขัดผิวด้วยไฟฟ้าที่แสดงอยู่ด้านล่างของตารางสเปคตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสรุ่น/ Part number | — | L |
| SL-MSSFS3-6 | ||
| SH-FSSFS6 | — | 100 |
■ เลือกขนาด L ได้
| M × P | B | C | d (สูงสุด) |
| (ต่ำสุด) | |||
| 2 × 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 |
| 2.6 × 0.45 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 3 × 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2 |
| 4 × 0.7 | 2 | 1.5 | 2.5 |
| 5 × 0.8 | 2.5 | 2 | 3.5 |
| 6 × 1.0 | 3 | 2 | 4 |
| 8 × 1.25 | 4 | 3 | 5 |
รายการราคา
■ เลือกมิติ L ได้
■ เลือกมิติ L ได้
| รหัสรุ่น/ Part number | |||
| ชนิด | M | — | L |
| SL-MSSFS SH-MSSFS SHD-MSSFS | 2 | — | 2 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 2.6 | — | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 3 | — | 2.5 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 4 | — | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| รหัสรุ่น/ Part number | |||
| ชนิด | M | — | L |
| 5 | — | 4 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 6 | — | 5 | |
| SL-MSSFS | 6 | ||
| 8 | |||
| SH-MSSFS | 10 | ||
| 12 | |||
| SHD-MSSFS | 16 | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 8 | — | 6 | |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
■ แบบตั้งค่าได้ L
| รหัสรุ่น/ Part number | L | B | C | d (สูงสุด) | |
| ชนิด | M | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | (ต่ำสุด) | ||
| SL-FSSFS SH-FSSFS SHD-FSSFS | 5 | 20 ถึง 250 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||
| 8 | 20 ถึง 400 | 4.0 | 5 | 5.5 | |
| 10 | 5.0 | 6 | 7 | ||
| 12 | 6.0 | 8 | 8.5 | ||
| 16 | 8.0 | 10 | 12 | ||
| 20 | 10.0 | 12 | 15 | ||
กระบวนการทำความสะอาด·ขจัดคราบน้ำมัน (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□)
สภาพแวดล้อมการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() น้ำบริสุทธิ์อุ่นที่เป็นด่าง | ![]() | ![]() การทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์แบบอัลตร้าโซนิค หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | ![]() | ![]() แห้ง | ![]() | ![]() บรรจุภัณฑ์เดี่ยวกันสนิม |
· การทำความสะอาดแบบความแม่นยำสูง (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□)
สภาพแวดล้อมขณะทำงาน: | สภาพแวดล้อมขณะทำงาน: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดด้วยไฮโดรคาร์บอนหรือการทำความสะอาดด้วยน้ำ Ro | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างแรงดันสูง (น้ำ Ro) | ![]() | ![]() ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 MΩ·cm) | ![]() | ![]() ใช้การเป่าด้วยไนโตรเจน | ![]() | ![]() ดำเนินการบนตู้เขี่ยเชื้อในห้องคลีนรูม Class 10 |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาดแบบละเอียด (รหัสรุ่น/ Part number: SHD-□□)
สภาพแวดล้อมขณะทำงาน: | สภาพแวดล้อมขณะทำงาน: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดด้วยไฮโดรคาร์บอนหรือการทำความสะอาดด้วยน้ำ Ro | ![]() | ![]() การขัดผิวด้วยไฟฟ้าพร้อมชั้นการขัดผิวด้วยไฟฟ้าตามวัสดุ | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างแรงดันสูง (น้ำ Ro) | ![]() | ![]() ใช้น้ำบริสุทธิ์อุ่น (13 MΩ·cm) | ![]() | ![]() ใช้การเป่าด้วยไนโตรเจน | ![]() | ![]() ดำเนินการบนตู้เขี่ยเชื้อในห้องคลีนรูม Class 10 |
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์| สำหรับการทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน: (Part Number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาดงานละเอียดหรือการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาดงานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ]บรรจุภัณฑ์ทั้งชั้นแรกและชั้นที่สองได้รับการไล่ก๊าซแล้ว |
ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด / สภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งานวิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลกระทบเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำความสะอาด | สภาพแวดล้อม (มาตรฐาน) | การใช้งานเคสและกระบวนการแปรรูป |
|---|---|---|---|---|---|
| ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL-□□ | บรรจุภัณฑ์กันสนิม | การล้างน้ำมันออก | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการประกอบปกติ |
| กระบวนการหลังการประกอบแบตเตอรี่เล็ก | |||||
| การล้างแบบละเอียดสูง | SH-□□ | (บรรจุสุญญากาศสองชั้น) | ขจัดน้ำมัน ขจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (คลาส 10 ถึง 1,000) | กระบวนการประกอบแบตเตอรี่ |
| กระบวนการแปรรูปการประกอบเสาที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
| กระบวนการแปรรูปการประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
| การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาดงานละเอียด | SHD-□□ | (บรรจุสุญญากาศสองชั้น) | การกำจัดน้ำมัน การกำจัดฝุ่น การลดการปล่อยก๊าซ | สภาพแวดล้อมสุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (คลาส 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูปก่อนสารกึ่งตัวนำ |
| กระบวนการแปรรูปการสะสมลิขวิดคริสตัล | |||||
| กระบวนการแปรรูปก่อน OLED |