(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับทรงกลมพร้อมยาง
ด้ามจับ เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวก เป็น วัตถุ ราคา ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีขนาดและ วัสดุ ให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง ต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 80 และ 288
- ความสูงรวมต่ำสุด / สูงสุด (มม.): 37.75 และ 87.75
- วิธีการติดตั้ง: เกลียวใน
- วัสดุ: SUS304 + ยาง เหล็กกล้า SUM22L + ยาง
- กระบวนการเตรียมผิว: ขัดเงา, ชุบผิวโครเมี่ยม
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
- ด้ามจับหุ้มด้วยยางเพื่อให้จับได้สบายมือและมั่นคง เพิ่มความสบายและการควบคุมให้กับผู้ใช้ ลดความเสี่ยงในการลื่นไถลขณะใช้งาน
- รูสกรูหัวจมช่วยให้ติดตั้งได้เรียบเสมอกัน ให้พื้นผิวที่ปลอดภัยและสวยงาม ป้องกันการยื่นออกมาที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
- มีให้เลือกหลายแบบ
- ด้ามจับมีให้เลือกหลายขนาด
- มีให้เลือกหลายระยะการติดตั้งและความสูงรวม
มาตรฐาน MISUMI
ราคาถูกกว่า
สินค้าหลากหลาย
ฟรี 3D CAD
ด้ามจับ รหัสรุ่น/ Part number | L | H | L1 | M | A | (t) | |
ประเภท | D | ||||||
C-NUWANL C-NUWANSL | 10 | 80 | 27 | 90 | 5 | 50 | 11.5 |
50 | |||||||
100 | 27 | 110 | 70 | ||||
50 | |||||||
110 | 27 | 120 | 80 | ||||
50 | |||||||
120 | 27 | 130 | 90 | ||||
50 | |||||||
125 | 27 | 135 | 95 | ||||
50 | |||||||
160 | 27 | 170 | 130 | ||||
50 | |||||||
200 | 27 | 210 | 170 | ||||
50 | |||||||
250 | 27 | 260 | 220 | ||||
50 | |||||||
12 | 150 | 40 | 162 | 8 | 120 | 13.5 | |
75 | |||||||
188 | 40 | 200 | 158 | ||||
75 | |||||||
238 | 40 | 250 | 208 | ||||
75 | |||||||
288 | 40 | 300 | 258 | ||||
75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง D (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.10 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 80 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 37.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 90 | 10 | |
฿ 96.97 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 80 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 60.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 90 | 10 | |
฿ 87.13 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 37.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 110 | 10 | |
฿ 100.76 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 60.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 110 | 10 | |
฿ 77.28 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 37.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 120 | 10 | |
฿ 87.13 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 110 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 60.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 120 | 10 | |
฿ 93.94 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 37.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 130 | 10 | |
฿ 103.79 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 120 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 60.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 130 | 10 | |
฿ 80.31 | ECONOMY HANDLE | 100 ชิ้น | 28 วัน | 10 | 125 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 37.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 135 | 10 | ||
฿ 108.34 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 125 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 60.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 135 | 10 | |
฿ 87.13 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 37.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 170 | 10 | |
฿ 121.97 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 160 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 60.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 170 | 10 | |
฿ 91.67 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 200 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 37.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 210 | 10 | |
฿ 108.34 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 200 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 60.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 210 | 10 | |
฿ 112.88 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 37.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 260 | 10 | |
฿ 112.88 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 60.75 | 11.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 260 | 10 | |
฿ 136.37 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 150 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 52.75 | 13.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 162 | 12 | |
฿ 148.49 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 150 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 87.75 | 13.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 162 | 12 | |
฿ 128.04 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 188 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 52.75 | 13.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 200 | 12 | |
฿ 133.34 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 188 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 87.75 | 13.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 200 | 12 | |
฿ 162.88 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 238 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 52.75 | 13.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 250 | 12 | |
฿ 178.04 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 238 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 87.75 | 13.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 250 | 12 | |
฿ 179.55 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 288 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 52.75 | 13.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 300 | 12 | |
฿ 227.28 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 288 | [เหล็กกล้า] SUM22L | 87.75 | 13.5 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 300 | 12 | |
฿ 117.43 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | [SUS304] SUS304 | 37.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 90 | 10 | |
฿ 131.07 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 80 | [SUS304] SUS304 | 60.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 90 | 10 | |
฿ 123.49 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [SUS304] SUS304 | 37.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 110 | 10 | |
฿ 131.07 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [SUS304] SUS304 | 60.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 110 | 10 | |
฿ 123.49 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | [SUS304] SUS304 | 37.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 120 | 10 | |
฿ 135.61 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 110 | [SUS304] SUS304 | 60.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 120 | 10 | |
฿ 128.04 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | [SUS304] SUS304 | 37.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 130 | 10 | |
฿ 137.88 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | [SUS304] SUS304 | 60.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 130 | 10 | |
฿ 131.07 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | [SUS304] SUS304 | 37.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 135 | 10 | |
฿ 141.67 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 125 | [SUS304] SUS304 | 60.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 135 | 10 | |
฿ 137.88 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 160 | [SUS304] SUS304 | 37.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 170 | 10 | |
฿ 148.49 | ECONOMY HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | [SUS304] SUS304 | 60.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 170 | 10 | |
฿ 148.49 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 200 | [SUS304] SUS304 | 37.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 210 | 10 | |
฿ 159.10 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 200 | [SUS304] SUS304 | 60.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 210 | 10 | |
฿ 172.73 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 250 | [SUS304] SUS304 | 37.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 260 | 10 | |
฿ 186.37 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 250 | [SUS304] SUS304 | 60.75 | 11.5 | หนังขัดเงา | 260 | 10 | |
฿ 177.28 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 150 | [SUS304] SUS304 | 52.75 | 13.5 | หนังขัดเงา | 162 | 12 | |
฿ 192.43 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 150 | [SUS304] SUS304 | 87.75 | 13.5 | หนังขัดเงา | 162 | 12 | |
฿ 196.97 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 188 | [SUS304] SUS304 | 52.75 | 13.5 | หนังขัดเงา | 200 | 12 | |
฿ 213.64 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 188 | [SUS304] SUS304 | 87.75 | 13.5 | หนังขัดเงา | 200 | 12 | |
฿ 220.46 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 238 | [SUS304] SUS304 | 52.75 | 13.5 | หนังขัดเงา | 250 | 12 | |
฿ 243.94 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 238 | [SUS304] SUS304 | 87.75 | 13.5 | หนังขัดเงา | 250 | 12 | |
฿ 254.55 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 288 | [SUS304] SUS304 | 52.75 | 13.5 | หนังขัดเงา | 300 | 12 | |
฿ 272.73 | ECONOMY HANDLE | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 26 วัน | 10 | 288 | [SUS304] SUS304 | 87.75 | 13.5 | หนังขัดเงา | 300 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
โหลดที่ยอมรับได้(N) | 2500 | ชนิดแหวนรอง | ไม่มีแหวนรอง | การ เลือก แหวนรอง | 无垫圈 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง