ลูกล้อไนลอน แบบอยู่กับที่

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ลูกล้อไนลอน แบบอยู่กับที่
    ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    - ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่
    - ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 105.8, 129.3 และ 155.5
    - โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 110, 130 และ 150
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
    - ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32
    - วัสดุ :
    ลูกล้อ - ไนลอน (สีขาว)
    โครงสร้าง - SPHC
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

    

    ความคุ้มค่า ไนล่อน ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่

    ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ไนล่อน ทนทาน

    - ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ประสิทธิภาพสูงพร้อม ล้อ ไนล่อน ที่แข็งแรง

    - การเคลื่อนไหวราบรื่นและเสถียรสำหรับการใช้งานต่างๆ

    - ตัวเครื่อง SPHC ชุบสังกะสี ช่วยให้ ความทนทาน และเชื่อถือได้

    - มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความสามารถ โหลดไฟฟ้า ที่แตกต่างกัน

    - เหมาะสำหรับการใช้งาน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ที่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

    ความคุ้มค่า ไนล่อน ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่
    โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

    มาตรฐาน MISUMI
    มาตรฐาน MISUMI

    ราคาถูกกว่า
    ราคาถูกกว่า

    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

    3D CAD
    อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD


    ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

    ลูกล้อไนลอน ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยึดอยู่กับที่
    วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ ไนล่อน (สีขาว)
    ลูกล้อไนลอน ชนิดยึดอยู่กับที่
    ลูกล้อ ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI ตัวเลือกที่ประหยัด!
    ลูกล้อ

    คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

    [คุณสมบัติ ลูกล้อ ]
    ลูกล้อไนลอนของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก
    วัสดุบอดี้ คือ SPHC และผ่านกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบผิวซิงค์ ลูกล้อไม่มีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุน แต่มีให้ที่ส่วนล้อ

    ภาพรวม สเปค ลูกล้อ

    ชนิดตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
    {{{attr29}}}วัสดุ{{{attr31}}}กระบวนการเตรียมผิวกระบวนการชุบผิววัสดุ (สี)ส่วนหมุนส่วนล้อ
    C-CJTKSPHCสังกะสีวัสดุไนลอน (สีขาว)ไม่มีให้มี

    ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ

    ตัวอย่างการใช้ลูกล้อ

    แบบอยู่กับที่ การใช้งาน ลูกล้อ ไนล่อน ซีรีส์ รุ่น ความคุ้มค่า

    ข้อควรระวัง ลูกล้อ

    ■ ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ

    [ข้อควรระวัง 1] อย่าใช้งานเกินโหลดที่รับได้
    โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ

    [ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
    ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
    เส้นผ่านศูนย์กลางล้อความเร็วในการทำงาน
    75 มม. หรือน้อยกว่า2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
    100 มม. หรือน้อยกว่า4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

    [ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
    ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
    โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
    คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น

    [ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
    โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
    ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ

    [ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
    ① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
    ② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
    ③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
    ④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
    ⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
    (อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)