(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ประเภทผลิตภัณฑ์:แบบลูกบิดอินเด็กซ์พลันเจอร์
・เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู:M8, M10
· มีเกลียวหยาบและความยาวสั้นกว่าลูกบิดมาตรฐานถึง 1/3 เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ แต่ไม่แนะนำสำหรับโต๊ะทำงานแบบสั่นหรือหมุน
・ การทำงานแบ่งออกเป็นประเภทรีเซ็ตและล็อคตัวเองเพื่อความคล่องตัว
・ หมุดกำหนดตำแหน่งช่วยให้วางตำแหน่งองค์ประกอบทางกลได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการดึงหรือกดลูกบิดง่ายๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดดัชนีฟิกซ์เจอร์ การวางตำแหน่ง และขีดจำกัดการหยุด
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
- ความยาวสั้นลง เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ
- รักษาความปลอดภัยในตำแหน่งของคุณด้วยกลไกการล็อคอัตโนมัติที่เชื่อถือได้
- เลือกระหว่างกลไกการรีเซ็ตและการล็อคอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน
- เพลิดเพลินกับฟังก์ชันระดับพรีเมียมในราคาที่เอื้อมถึงได้มากขึ้น
มาตรฐาน MISUMI
ราคาถูกกว่า
สินค้าหลากหลาย
ฟรี 3D CAD
ประเภทของ หมุดล็อคตำแหน่ง | เกลียว | ลูกบิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | ||
ประเภทการรีเซ็ต | ประเภทล็อคตัวเอง | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | วัสดุ | |
C-PMXSB | C-PMXYSB | หยาบ | พลาสติก PA6 | 1215 | เคลือบ การชุบออกไซด์สีดำ | SUS303 | SUS304 |
C-PMXSM | C-PMXYSM | ชุบนิกเกิล |
รหัสรุ่น/ Part number ของ หมุดล็อคตำแหน่ง | พิตช์เกลียว (หยาบ) | D | D1 | S | B | L | L1 | SW | R | โหลด (N) | |||
ชนิด | M | ต่ำสุด | สูงสุด | ||||||||||
ประเภทการรีเซ็ต C-PMXSB C-PMXSM | ประเภทล็อคตัวเอง C-PMXYSB C-PMXYSM | 8 | 1.25 | 20 | 14.5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 3 | 2.5 | 6.5 |
10 | 1.5 | 24 | 19 | 6 | 6 | 31 | 7 | 17 | 3.5 | 4 | 9.5 | ||
kgf = N × 0.101972 |
รหัสสินค้า | ระยะพิทช์เกลียว (หยาบ) | D | D1 | S | B | L | L1 | SW | R | โหลด (N) | |||
ชนิด | M | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ||||||||||
ประเภทรีเซ็ต C-PMXSB C-PMXSM | ประเภทล็อคตัวเอง C-PMXYSB C-PMXYSM | 8 | 1.25 | 20 | 14.5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 3 | 2.5 | 6.5 |
10 | 1.5 | 24 | 19 | 6 | 6 | 31 | 7 | 17 | 3.5 | 4 | 9.5 | ||
kgf=N×0.101972 |
รหัสสินค้า |
---|
C-PMXSB8 |
C-PMXSB10 |
C-PMXSM8 |
C-PMXSM10 |
C-PMXYSB8 |
C-PMXYSB10 |
C-PMXYSM8 |
C-PMXYSM10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.85 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | 25 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 93.19 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | 31 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 84.85 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 93.19 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | [การคืน] รีเซ็ตประเภท | 31 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 93.19 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ประเภทล็อคตัวเอง | 25 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 100.76 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ประเภทล็อคตัวเอง | 31 | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 93.19 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ประเภทล็อคตัวเอง | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 100.76 | ECONOMY INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ประเภทล็อคตัวเอง | 31 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | สั้น | วัสดุขาพิน | สแตนเลส | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี | ลูกบิด | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง