(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตา แบบมีหน้าแปลน น้ำหนักเบา
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.) : 8, 10, 12 และ 15
● รหัสสินค้าของตลับลูกปืน : สามารถเลือกได้ตามรายการนี้ 698ZZ, 6900ZZ, 6901ZZ และ 6902ZZ
● ความเร็วรอบในการหมุนที่สามารถใช้งานได้ (รอบต่อนาที): 8000 (ค่าอ้างอิง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ - เหล็ก
โฮลเดอร์ - อะลูมิเนียม
● กระบวนการเตรียมผิว : สำหรับโฮลเดอร์ - เคลียร์อะโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
ชนิด | ![]() | ![]() | ![]() | |
ชนิดมีแหวนล็อคมาให้ | ตลับลูกปืนตุ๊กตา | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ | |
C-BACA | เหล็กกล้า | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | เหล็กสปริง |
วิธีการติดตั้งตลับลูกปืนตุ๊กตา | คำอธิบายวิธีการติดตั้งโดยละเอียด |
![]() | เมื่อติดตั้งชุดเสื้อตลับลูกปืนมาตรฐาน จะต้องใช้รูที่เจาะแบบคว้านหรือรูเกลียวเพื่อให้สามารถติดได้จากทั้งสองด้าน |
![]() | สามารถวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำโดยจัดตำแหน่งรูที่เจาะไว้ให้มีค่าพิกัดความเผื่อ H7 บนพื้นผิวที่ติดเมื่อทำการติดตั้งชุดตัวเสื้อตลับลูกปืนที่ฝังไว้ |
ข้อควรระวังตลับลูกปืนตุ๊กตา | ภาพประกอบและการอ้างอิง |
มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมและบำรุงรักษาวัสดุโลหะ อีกทั้งยังมีการชุบผิว | หากต้องการรายละเอียด ให้ดูประสิทธิภาพป้องกันสนิมและการบำรุงรักษา |
ความแม่นยำของตลับลูกปืนที่ใช้ในชุดเสื้อตลับลูกปืน: JIS B 1514 Class 0 เมื่อเลือกชิ้นส่วนที่ใช้งานร่วมกัน โปรดเลือกสินค้าที่มีพิกัดความเผื่อเป็นลบ | หากต้องการรายละเอียด ให้ดูพารามิเตอร์ตลับลูกปืน |
เมื่อทำการเลือก โปรดให้มีช่องว่างตามแกนระหว่างตลับลูกปืนและแหวนล็อค ทิศทางตามแกน: ทิศทางตามแกนกลางการหมุนของทรงกระบอก ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับแกนกลาง (ทิศทางสีน้ำเงินทางด้านขวา) ทิศทางตามรัศมี: ตั้งฉากกับทิศทางตามแกน ซึ่งเป็นทิศทางตามรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมปลายทรงกระบอก (ทิศทางสีแดงทางด้านขวา) | ![]() |
ไม่สามารถใส่แหวนล็อคในชุดตัวเสื้อตลับลูกปืนพร้อมแหวนล็อคตามแกนได้ เพราะแหวนมีหน้าที่ป้องกันตลับลูกปืนไม่ให้หลุดเท่านั้น หากคุณต้องการติดตลับลูกปืนตามแนวแกน ขอแนะนำให้ใช้แหวนล็อค นัท ฯลฯ เมื่อเลือกแหวนยึด นัท ฯลฯ สำหรับติดตลับลูกปืนตามแนวแกน โปรดหลีกเลี่ยงการใช้แหวนล็อคที่มาพร้อมชุด | ![]() |
สมาร์ทโฟน | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ รูปตัว T | แผ่นสลิทของปลอกเพลา | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชนิด XL | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รุ่นทั่วไป: BGHK6000ZZ-20 | รุ่นทั่วไป: SCS8-10 | รุ่นทั่วไป: ATP24XL037-B-N10 |
![]() | ชนิด (ชนิด·รหัสสินค้าของตลับลูกปืน) | |
C-BACN6901ZZ |
ชนิด | ![]() | ![]() | ![]() | |
ชนิดมีแหวนล็อคมาให้ | ตลับลูกปืนตุ๊กตา | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ | |
C-BACA | เหล็กกล้า | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ | เหล็กสปริง |
รหัสสินค้า | d | DH7 | dh | B | T1 | (W) | A | (H) | d1 | H1 | ตลับลูกปืนที่ใช้ | |||
ชนิด | รหัสสินค้าของตลับลูกปืน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ความเร็วรอบที่อนุญาต รอบต่อนาที (อ้างอิง) | |||||||||||
Cr (Dynamic) kN | Cor (Static) N | |||||||||||||
ชนิดมีแหวนล็อคมาให้ C-BACA | 698ZZ | 8 | 19 | 15 | 6 | 11 | 25 | 31 | 43 | 8 | 4.4 | 1393 | 606 | 8000 |
6900ZZ | 10 | 22 | 19 | 6 | 11 | 29 | 35 | 47 | 8 | 4.4 | 1890 | 890 | ||
6901ZZ | 12 | 24 | 22 | 6 | 11 | 32 | 38 | 50 | 8 | 4.4 | 2020 | 1020 | ||
6902ZZ | 15 | 28 | 25 | 7 | 12 | 37 | 45 | 59 | 9.5 | 5.4 | 2560 | 1400 |
รหัสสินค้า |
---|
C-BACA6900ZZ |
C-BACA6901ZZ |
C-BACA6902ZZ |
C-BACA698ZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น รหัสรุ่น/ Part number | ตัวเสื้อ กว้าง T หรือ T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.48 | ECONOMY BEARINGS WITH HOUSING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6900ZZ | 11 | |
฿ 191.68 | ECONOMY BEARINGS WITH HOUSING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6901ZZ | 11 | |
฿ 265.93 | ECONOMY BEARINGS WITH HOUSING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 6902ZZ | 12 | |
฿ 168.20 | ECONOMY BEARINGS WITH HOUSING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 698ZZ | 11 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | Flanged | แหวนล็อค | มี | ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น กับตัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวเสื้อ | ล้างอะโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง