1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตัวยึดดายคาสน้ำหนักเบาแบบพิเศษสำหรับอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม.

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์:ขายึดรับน้ำหนักหล่อแบบพิเศษสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมมาตรฐานยุโรป ซีรีส์ LBSBL
・ โปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้พร้อมร่องกว้าง 8 mm
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ วัสดุ: ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย ADC พร้อม กระบวนการเตรียมผิว พ่นทราย
· เหล็กยึดมีการออกแบบรูเจาะเพื่อการปรับตำแหน่งที่สะดวกและประกอบง่าย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมสินค้าฉากยึดมุม

ฉากยึดมุมตัวยึดดายคาสของอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป ใช้กันอย่างแพร่หลายในการต่อเข้ามุมฉากของอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป ทำจากวัสดุ ADC12 ที่ใช้กันทั่วไปในประเทศ พื้นผิวพ่นทราย ดีไซน์น้ำหนักเบากว่าตัวยึดดายคาสทั่วไป มีความคุ้มค่าเหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์ที่ต้องมีรูปลักษณ์เหมือนกันพร้อมข้อจำกัดแบบโหลดต่ำ
 
Drawing สินค้าตัวยึดแบบสองด้านมาตรฐานยุโรป Drawing สินค้าตัวยึดแบบด้านเดียวมาตรฐานยุโรป
ชนิดแบบสองด้าน ชนิดแบบด้านเดียว

Drawing ระบุขนาดฉากยึดมุม

Drawing บอกขนาด ตัวยึดแบบสองด้านด้านมาตรฐานยุโรป

■ ตารางข้อมูลจำเพาะสำหรับชนิดแบบสองด้าน
รหัสสินค้าไม่ซีรีส์ของโปรไฟล์LWW1HABRTT1โหลดที่ยอมรับได้ N
LBSBL8-303030285.873512.811.43.34.531548
8-404040357.87.8401612.34.24.541680

Drawing บอกขนาด ตัวยึดแบบด้านเดียวมาตรฐานยุโรป

■ ตารางข้อมูลจำเพาะสำหรับชนิดแบบด้านเดียว
รหัสสินค้าไม่ซีรีส์ของโปรไฟล์LWW1ABCDRTโหลดที่ยอมรับได้ N
LBSBL8-3060305830813.51514.8⌀8.64.362217
8-4080407838821.52314.6⌀8.64.37.23153

ภาพรวมของสเปคฉากยึดมุม

ฉากยึดมุมเมื่อเปรียบเทียบกับตัวยึดมาตรฐานจะมีความบางกว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับกระบวนการสร้างอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่ข้อจำกัดด้านโหลดไม่สูง ให้คุณภาพที่มั่นคง และการติดตั้งสะดวก
การปรับแต่งเฉพาะ -SET สามารถส่งได้พร้อมกับโบลท์และนัทที่ใช้กันโดยทั่วไป

■ สินค้าสนับสนุนที่แนะนำ
รหัสสินค้าไม่ซีรีส์ของโปรไฟล์โหลดที่ยอมรับได้ Nอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้
โบลท์ปริมาณนัทปริมาณ
LBSBL8-3030301548LTTB8-6-162LNCFM62
8-4040401680LTTB8-8-202LNCFM82
8-3060302217LTTB8-6-162LNCFM62
8-4080403153LTTB8-8-252LNCFM82

■ คำแนะนำในการปรับแต่ง
รายการการปรับแต่งรหัสของการปรับแต่งคำอธิบายของรายละเอียดจำเพาะขนาดที่รองรับ
รูติดตั้งแผงเพิ่มเติมของเครื่องจักรCรูเกลียวเครื่องจักรสำหรับการติดตั้งแผงบนตัวยึด
คำแนะนำในการปรับแต่ง
สเปคทั้งหมด
ติดตั้งพร้อมกับโบลท์และนัทที่เข้ากันได้SETติดตั้งพร้อมกับโบลท์และนัทที่เข้ากันได้ซึ่งยึดตัวยึดเข้ากับโปรไฟล์
(ตัวยึด+โบลท์+นัท บวกเข้ากับราคาของตัวยึด)
เมื่อระบุ SET นั่นหมายความว่ามีการติดตั้งโบลท์และนัทโลหะ
(ตัวอย่าง)LBSBL8-4040-SET
ตัวยึด: LBSBL8-4040
โบลท์: LTTB8-8-20
นัท: LNCFM8
สเปคทั้งหมด

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉากยึดมุม

1. ฉากยึดมุมส่วนใหญ่ใช้การออกแบบรูยาว ซึ่งสะดวกต่อการเปลี่ยนตำแหน่งที่ยึดและประกอบง่าย
2. ส่วนที่ยื่นออกมาใช้การออกแบบมุมเฉียงแบบสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงและไม่แตกง่าย เพื่อให้การประกอบอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มีความมั่นคงมากขึ้น
3. ใช้กระบวนการชุบผิวแบบพ่นทราย สีภายนอกจะเหมือนกับอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์ และหลังจากประกอบแล้ว สีภายนอกจะไม่แตกต่างกัน

ตัวอย่างการใช้งานฉากยึดมุม

■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์
ตัวอย่างการประกอบตัวยึดมาตรฐานยุโรป
 

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับฉากยึดมุม

สินค้าแนะนำ 1สินค้าแนะนำ 2สินค้าแนะนำ 3
(รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 4040 ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม.(รุ่นอีโคโนมี่) โบลท์รูปตัว T แบบพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. (รวม 100 ตัว)(รุ่นอีโคโนมี่) นัทหน้าแปลนพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป (บรรจุ 100 ชิ้น)
Drawing ของโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปDrawing ของโบลท์มาตรฐานยุโรปDrawing ของนัทมาตรฐานยุโรป

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBSBL8-3030
LBSBL8-3030-C
LBSBL8-3060
LBSBL8-3060-C
LBSBL8-4040
LBSBL8-4040-C
LBSBL8-4080
LBSBL8-4080-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง ฝาครอบเพิ่มเติม

฿ 17.43

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3030ไม่มีให้

฿ 25.76

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3030C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว )

฿ 27.28

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3060ไม่มีให้

฿ 32.58

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3060C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว )

฿ 17.00

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4040ไม่มีให้

฿ 27.28

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4040C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว )

฿ 45.46

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4080ไม่มีให้

฿ 50.00

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4080C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม หล่อ ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป หมายเลขโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม ที่ใช้บังคับ ความกว้างของร่อง 8 มม.
ประเภทตัว เหล็กยึด ประเภท น้ำหนักเบา [อุปกรณ์เสริม] ไม่มีให้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ตัวเลขหลังรุ่นตัวยึดหมายความว่าอย่างไร
ตอบ: ตัวเลขนั้นสอดคล้องกับชุดของโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย และส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ตราบเท่าที่สอดคล้อง
คำถาม: มีวิธีเลือกสลักเกลียวและน็อตที่ตรงกันหรือไม่?
ตอบ: ฟังก์ชันการปรับเปลี่ยนของผลิตภัณฑ์ขายึดจะแก้ปัญหาของคุณได้ โดย " - SET" ถูกระบุหลังจากรุ่น เราจะจัดเตรียมสลักเกลียวและน็อตที่เหมาะสมให้คุณเพื่อติดตั้งโครงยึดเข้ากับโปรไฟล์ สามารถเลือกได้อย่างสบายใจ ตัวอย่าง: LBSBL8-4040-SET