(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ประเภทผลิตภัณฑ์:เหล็กฉากยื่นออกมาด้านเดียวสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ LBSBK
・ โปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้พร้อมร่องกว้าง 8 mm
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ADC12 พร้อมกระบวนการหล่อขึ้นรูปเพื่อทางเลือกที่คุ้มค่า
・ ฉากยึดมีส่วนยื่นออกมาด้านหนึ่ง เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องติดตั้งแผ่นโลหะหรือแผงที่ด้านหนึ่งของเฟรมอะลูมิเนียมรุ่นประหยัดในระหว่างการก่อสร้าง
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ไม่ | ซีรีส์ของโปรไฟล์ | L | L1 | W | W1 | W2 | H | A | B | C | D | R | T | T1 | โหลดที่ยอมรับได้ N |
LBSBK | 8-3030 | 3030 | 28 | — | 5.8 | 6.4 | — | 35 | 13.5 | 10.2 | — | — | 3.3 | 4 | 3 | 1783 |
8-4040 | 4040 | 35 | — | 7.4 | 7.6 | — | 40 | 13.8 | 12.2 | — | — | 4.75 | 5 | 4 | 1935 | |
8-6060 | 6060 | 58 | 30 | 58 | 5.8 | 12.3 | — | 15.3 | 16.5 | 11.2 | ⌀9 | 4.5 | 6 | 3.5 | 3632 | |
8-2858 | 3060 | 58 | — | 29 | 5.8 | — | — | 15.0 | 15.5 | 12 | ⌀8.8 | 4.4 | 5.8 | 3.6 | 2554 | |
8-3680 | 4080 | 78 | — | 39 | 7.2 | — | — | 23.0 | 22 | 17 | ⌀9 | 4.5 | 6.5 | 4.2 | 3632 |
รหัสสินค้า | ไม่ | ซีรีส์ของโปรไฟล์ | โหลดที่ยอมรับได้ N | อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ | |||
โบลท์ | ปริมาณ | นัท | ปริมาณ | ||||
LBSBK | 8-3030 | 30 | 1783 | LTTB8-6-16 | 2 | LNCFM6 | 2 |
8-4040 | 40 | 1935 | LTTB8-8-20 | 2 | LNCFM8 | 2 | |
8-6060 | 60 | 3632 | LTTB8-8-20 | 4 | LNCFM8 | 4 | |
8-2858 | 30 | 2554 | LTTB8-8-20 | 2 | LNCFM8 | 2 | |
8-3680 | 40 | 3632 | LTTB8-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 |
รายการการปรับแต่ง | รหัสของการปรับแต่ง | คำอธิบายของรายละเอียดจำเพาะ | ขนาดที่รองรับ |
รูติดตั้งแผงเพิ่มเติมของเครื่องจักร | C | รูเกลียวเครื่องจักรสำหรับการติดตั้งแผงบนตัวยึด | สเปคทั้งหมด |
ติดตั้งพร้อมกับโบลท์และนัทที่เข้ากันได้ | SET | ติดตั้งพร้อมกับโบลท์และนัทที่เข้ากันได้ซึ่งยึดตัวยึดเข้ากับโปรไฟล์ (ตัวยึด+โบลท์+นัท บวกเข้ากับราคาของตัวยึด) เมื่อระบุ SET นั่นหมายความว่ามีการติดตั้งโบลท์และนัทโลหะ (ตัวอย่าง)LBSBK8-4040-SET ตัวยึด: LBSBK8-4040 โบลท์: LTTB8-8-20 นัท: LNCFM8 | สเปคทั้งหมด |
สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
(รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 4040 ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. | (รุ่นอีโคโนมี่) โบลท์รูปตัว T แบบพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. (รวม 100 ตัว) | (รุ่นอีโคโนมี่) นัทหน้าแปลนพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป (บรรจุ 100 ชิ้น) |
รหัสสินค้า |
---|
LBSBK8-2858R |
LBSBK8-2858R-C |
LBSBK8-3030 |
LBSBK8-3030-C |
LBSBK8-3680R |
LBSBK8-3680R-C |
LBSBK8-4040 |
LBSBK8-4040-C |
LBSBK8-6060 |
LBSBK8-6060-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง ฝาครอบเพิ่มเติม | รูปทรง/ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.07 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3060 | ไม่มีให้ | สำหรับด้านขวา | |
฿ 34.10 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3060 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) | สำหรับด้านขวา | |
฿ 19.70 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3030 | ไม่มีให้ | - | |
฿ 25.00 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3030 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) | - | |
฿ 49.25 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4080 | ไม่มีให้ | สำหรับด้านขวา | |
฿ 50.76 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4080 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) | สำหรับด้านขวา | |
฿ 21.22 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4040 | ไม่มีให้ | - | |
฿ 27.28 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4040 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) | - | |
฿ 49.25 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6060 | ไม่มีให้ | - | |
฿ 55.31 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6060 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม หล่อ | ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | มาตรฐานยุโรป | หมายเลขโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม ที่ใช้บังคับ | ความกว้างของร่อง 8 มม. |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัว เหล็กยึด | ประเภทยื่นออกมาด้านเดียว | [อุปกรณ์เสริม] | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง