ตัวยึดแบบแท็บสำหรับอลูมิเนียมเฟรม, สีดำ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ประเภทเศรษฐกิจ มาตรฐานยุโรป ขึ้นต้นด้วย L
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 17 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ประเภทผลิตภัณฑ์:ขา ฉากยึด แบบแท็บสีดำสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมซีรีส์ LBSBB
・ โปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้พร้อมร่องกว้าง 6, 8, 10 mm
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ADC พร้อมกระบวนการเตรียมผิว วานิชเตาสีดำ
· เหล็กยึดมีการออกแบบรูเจาะเพื่อการปรับตำแหน่งที่สะดวกและประกอบง่าย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Economy มาตรฐานยุโรป ใหม่มีขนาดแตกต่างกัน และสามารถใช้ได้กับโปรไฟล์ซีรีส์ Economy มาตรฐานยุโรป ที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
ชิ้น มุม ดายแคส ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมต่อโปรไฟล์มุมฉาก
เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฮูด ขนาดเล็กและโครงสร้างเสาแสดงสินค้า
อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป สามารถใช้ได้กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป เท่านั้น เนื่องจากร่องโปรไฟล์มีรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถใช้กับโปรไฟล์ มาตรฐาน ญี่ปุ่น (JIS) ที่มีอยู่ของ MISUMI และโปรไฟล์ มาตรฐาน แห่งชาติอื่นๆ ได้
เมื่อ การจัดซื้อ อุปกรณ์เสริม โปรดยืนยันขนาดของ อุปกรณ์เสริม ตาม สเปค โปรไฟล์ก่อนเลือก
ตัวอย่างความแตกต่างของประเภทร่องและแผนผังการปรับตัวสำหรับ สเปค ของโปรไฟล์ต่างๆ

ชิ้น มุม ดายแคส ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมต่อโปรไฟล์มุมฉาก
เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฮูด ขนาดเล็กและโครงสร้างเสาแสดงสินค้า
อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป สามารถใช้ได้กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป เท่านั้น เนื่องจากร่องโปรไฟล์มีรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถใช้กับโปรไฟล์ มาตรฐาน ญี่ปุ่น (JIS) ที่มีอยู่ของ MISUMI และโปรไฟล์ มาตรฐาน แห่งชาติอื่นๆ ได้เมื่อ การจัดซื้อ อุปกรณ์เสริม โปรดยืนยันขนาดของ อุปกรณ์เสริม ตาม สเปค โปรไฟล์ก่อนเลือก
ตัวอย่างความแตกต่างของประเภทร่องและแผนผังการปรับตัวสำหรับ สเปค ของโปรไฟล์ต่างๆ


ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุ: ADC12
กระบวนการเตรียมผิว: การพ่นทรายโต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L | W | W1 | H | A | B | R | T | T1 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้* | สกรูหัวกหกเหลี่ยม และ น๊อตตัวเมีย T ที่ใช้งานได้ | |||||||
พิมพ์ | เบอร์ | สลักเกลียว | ปริมาณ | น๊อตตัวเมีย | ปริมาณ | สลักเกลียว | ปริมาณ | T นัท | ปริมาณ | |||||||||||
| LBSB | 6-2020 | 2020 | 17 | 4.5 | 3 | 20 | 9 | 3 | 3.3 | 3 | 2 | 1344 | LTCM5-8 | 2 | LNTN6-20-5 | 2 | — | — | — | — |
| 8-3030 | 3030 | 28 | 6 | 7.5 | 35 | 13.5 | 8 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1783 | LTTB8-6-16 | 2 | LNCFM6 | 2 | E-GSCB6-12 | 2 | LNHRN8-30-6 | 2 | |
| 8-4040 | 4040 | 35 | 7.9 | 8 | 40 | 12.5 | 4.6 | 5 | 3.2 | 1935 | LTTB8-8-20 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-15 | 2 | LNHRN8-40-8 | 2 | ||
| 10-4545 | 4545 | อ้างอิงจาก ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ 45 | 2839 | LTTB10-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 | E-GSCB8-18 | 2 | LNHRN10-45-8 | 2 | |||||||||
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สเปค ผลิตภัณฑ์ และภาพวาดขนาด โปรดดูแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์
■ การเปลี่ยนแปลง
| รายการประมวลผลเพิ่มเติม | รหัสการประมวลผลเพิ่มเติม | สเปค |
| การประมวล รูติดตั้ง แผงเพิ่มเติม | C | กระบวนการแปรรูป รู เกลียว ที่ ฉากยึดเข้ามุม เพื่อติดตั้งแผง 6-2020 ![]() 8-3030/8-4040/10-4545 ![]() |
| พร้อม โบลท์ และ น็อต ที่เหมาะสม | SET | พร้อม โบลท์ และ น็อต ที่เหมาะสมเพื่อยึด เหล็กยึด มุม เข้ากับโปรไฟล์ (มุม + สลักเกลียว + น๊อตตัวเมีย เพิ่มในราคา มุม) เมื่อระบุ คลองเลื่อย จะมีการระบุ โบลท์ และ น็อต เหล็กกล้า ให้มาด้วย ■สลักเกลียว T-LTTB ■ น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน LNCFM สเปค ปี 2020 มาพร้อมกับ โบลท์ หัว ทรงกระบอก LTCM5-8 และ น็อตร่องตัว T LNTN6-20-5 |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. เหล็กยึด ส่วนใหญ่ใช้ การออกแบบ รูยาว ซึ่งสะดวกในการเปลี่ยน ตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ และประกอบได้ง่าย
2. ซีรีย์สีดำ ป้องกันแสงสะท้อน เหมาะสำหรับความต้องการติดตั้งอุปกรณ์สีดำ
3. โหลดไฟฟ้า แบบกำหนดเอง เลือกได้สะดวก
4. ตัวเลือกที่หลากหลาย การประมวลผลที่ง่ายดาย เวลาจัดส่งที่รับประกัน และจัดส่งภายในวันเดียวกันโดยเร็วที่สุด
2. ซีรีย์สีดำ ป้องกันแสงสะท้อน เหมาะสำหรับความต้องการติดตั้งอุปกรณ์สีดำ
3. โหลดไฟฟ้า แบบกำหนดเอง เลือกได้สะดวก
4. ตัวเลือกที่หลากหลาย การประมวลผลที่ง่ายดาย เวลาจัดส่งที่รับประกัน และจัดส่งภายในวันเดียวกันโดยเร็วที่สุด
ตัวอย่างการใช้งาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| (ซีรีส์ ความคุ้มค่า) โปรไฟล์ อะลูมิเนียม 2020 มาตรฐานยุโรป ซีรีส์ 20 ความกว้างของร่อง 6 มม. | (รุ่น ความคุ้มค่า) สลักเกลียว หัว แบนพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป (รวม 50 ชิ้น) | (รุ่น ความคุ้มค่า) น็อตร่องตัว T พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป ที่มี ความกว้างของร่อง 6 มม. (รวม 100 ชิ้น) |
![]() | ![]() | ![]() |
พิมพ์
เบอร์

สเปค ปี 2020 มาพร้อมกับ โบลท์ หัว ทรงกระบอก LTCM5-8 และ น็อตร่องตัว T LNTN6-20-5