(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อลม
สายยาง ท่อลมโพลียูรีเทนเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2.5, 4, 5, 5.5, 6.5, 8 และ 12
● ความยาว (m.) : 50, 100 และ 200
● แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0.8
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -5 ถึง 60 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● วัสดุ : โพลียูรีเทน
● สี : สีดำ, สีโปร่งใส, สีน้ำเงิน และ สีส้ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์
รหัสสินค้าสายยาง | ความยาวต่อม้วน (ม.) | สีสายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยาง | ค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ (มม.) | แรงดันเมื่อท่อแตก (MPa) | แรงดันทั่วไป (MPa) | น้ำหนักสายยาง (กก./ม้วน) | |
ประเภทสายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ||||||||
MET | 4 | 200 | B(สีดำ) C(โปร่งใส) BL(สีน้ำเงิน) หรือ(สีส้ม) | 2.5 | ±0.1 | 10 | 3.0 | 0.8 | 1.95 |
6 | 200 | 4.0 | ±0.1 | 15 | 3.0 | 3.6 | |||
8 | 100 | 5.5 | ±0.1 | 20 | 3.0 | 3.3 | |||
10 | 100 | 6.5 | ±0.15 | 27 | 2.6 | 5.6 | |||
12 | 100 | 8.0 | ±0.15 | 35 | 2.6 | 7.6 |
ชนิดสายยาง | สายยางทั่วไป | |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | สุญญากาศ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
แรงดันเมื่อท่อแตก | 3.0MPa | — |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.8MPa | — |
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน | — | -100kPa |
คุณสมบัติสายยาง | · รัศมีดัดงอน้อยกว่าท่อไนลอน · ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม · ความแข็งแรงทางกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | O.D. (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | I.D. (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สีท่อ | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวม (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,304.55 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีดำ] สีดำ | 10 | 200 | |
฿ 1,304.55 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 10 | 200 | |
฿ 1,304.55 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งใส | 10 | 200 | |
฿ 1,304.55 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ส้ม | 10 | 200 | |
฿ 2,471.97 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีดำ] สีดำ | 15 | 200 | |
฿ 2,471.97 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 15 | 200 | |
฿ 2,471.97 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งใส | 15 | 200 | |
฿ 2,471.97 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ส้ม | 15 | 200 | |
฿ 2,121.97 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | [สีดำ] สีดำ | 20 | 100 | |
฿ 2,121.97 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 20 | 100 | |
฿ 2,121.97 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งใส | 20 | 100 | |
฿ 2,121.97 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | ส้ม | 20 | 100 | |
฿ 3,256.82 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีดำ] สีดำ | 27 | 100 | |
฿ 3,256.82 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 27 | 100 | |
฿ 3,256.82 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งใส | 27 | 100 | |
฿ 3,256.82 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | ส้ม | 27 | 100 | |
฿ 4,441.67 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีดำ] สีดำ | 35 | 100 | |
฿ 4,441.67 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 35 | 100 | |
฿ 4,441.67 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งใส | 35 | 100 | |
฿ 4,441.67 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ส้ม | 35 | 100 | |
฿ 3,696.75 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | - | 12 | - | [สีดำ] สีดำ | 50 | 50 | |
฿ 3,696.75 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | - | 12 | - | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 50 | 50 | |
฿ 3,696.75 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | - | 12 | - | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งใส | 50 | 50 | |
฿ 3,696.75 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | - | 12 | - | ส้ม | 50 | 50 | |
฿ 2,216.88 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | - | 5 | - | [สีดำ] สีดำ | 30 | 100 | |
฿ 2,216.88 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | - | 5 | - | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 30 | 100 | |
฿ 2,216.88 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | - | 5 | - | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] โปร่งใส | 30 | 100 | |
฿ 2,216.88 | ECONOMY TUBES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | - | 5 | - | ส้ม | 30 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความต้านทานการกัดกร่อน | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 |
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | null:: 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง