(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: เสาหกเหลี่ยม ปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน ซีรีส์ C-PLSBWRK
・ เสาหกเหลี่ยมจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ ยึด และรองรับในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ ขนาดประแจแบน [mm]: 6, 7, 8, 10, 12, 14
・ ความยาวรวม [mm]: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
・ วัสดุ: โดยทั่วไปจะใช้เหล็กกล้าโครงสร้างหรือวัสดุ SUM
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล
- เลือกจากความยาวและขนาดประแจที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ความเป็นเลิศในราคาจับต้องได้: รับประสิทธิภาพคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
- การชุบนิกเกิลช่วยให้ทนทานต่อสนิมและการกัดกร่อนได้ยาวนาน
- ออกแบบมาพร้อมหัวประแจหลายตัวเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่แคบ
- ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และรองรับแอปพลิเคชันต่างๆ
มาตรฐาน MISUMI
ราคาถูกกว่า
สินค้าหลากหลาย
ฟรี 3D CAD
ประเภทของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | B (มม.) | L (มม.) |
C-PLSBWRK | โดยทั่วไปจะใช้ เหล็กกล้าโครงสร้าง หรือ วัสดุ SUM | ชุบนิกเกิล | 6 to 14 | 15 to 100 |
จุดประสงค์การใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม | อุปกรณ์รองรับท่อ และการแก้ไข | การยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟ | การแยก |
วิธีการใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม แผนภาพ | |||
คุณสมบัติของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | - เสาโพสต์ เหลี่ยมสามารถรับ โหลดไฟฟ้า มากในแนวตั้ง - สามารถเลือก± 0.05 มม. เป็นค่า ความเผื่อ ขั้นต่ำของ สเปค ความยาวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของ กลไก | - การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายและสวยงาม | - เชื่อมต่อกับแผ่นกั้นเพื่อ บล็อค กลไก ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการรบกวน - เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ยึดและติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่แคบ |
การแพทย์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | สารกึ่งตัวนำ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | ||
เสาโพสต์ ร์ทโฟนเสาหกเหลี่ยม | อาหาร เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | ยานยนต์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | ||
(ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) ยาง ซิลิ ซิลิคอน , ตลับลูกปืน ยูรีเทน แบนพร้อม เพลา เกลียว | (ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) สตรัทแคลมป์ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันการกำหนดค่าตั้งฉาก / ย้อนกลับ | (ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) แหวนรองโลหะ Class มาตรฐาน การเลือกมิติ T, กำหนดมิติ T ได้ | ||
รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: UMSWH3-10 | รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: KDST15 | รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: WSSM13-6-5 | ||
ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: คุณภาพสูง ราคาต่ำ เวลาจัดส่งสั้น | ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: ครบวงจร งานละเอียด สูง และคุณภาพสูง | ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: ครบชุดผลิตภัณฑ์ เพลา ที่เข้าชุดกัน |
รหัสสินค้า (ชนิด·D) | — | L | ||
C-PLSBWRK10 | — | 100 |
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
C-PLSBWRK | โดยทั่วไปจะใช้ เหล็กกล้าโครงสร้าง หรือ วัสดุ SUM | ชุบนิกเกิล |
รหัสสินค้า | L (การเลือกขนาด ยึดอยู่กับที่ ) | M (เกลียวหยาบ) | (C) | |||||||||
ประเภท | D | |||||||||||
C-PLSBWRK | 6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3 | 6.9 | ||||
7 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 4 | 8.1 | |||
8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 5 | 9.2 | |||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 6 | 11.5 | ||||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 6 | 13.9 | ||||
14 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 8 | 16.2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (หรือ D) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.50 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | |
฿ 23.50 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | |
฿ 25.00 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | |
฿ 27.28 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | |
฿ 28.80 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 50 | |
฿ 24.25 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 20 | |
฿ 27.28 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 30 | |
฿ 31.08 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 40 | |
฿ 35.63 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 50 | |
฿ 38.65 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 60 | |
฿ 43.20 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 80 | |
฿ 53.80 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 100 | |
฿ 25.78 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | |
฿ 28.80 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | |
฿ 34.10 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | |
฿ 38.65 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | |
฿ 41.68 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 60 | |
฿ 48.50 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 80 | |
฿ 60.63 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 100 | |
฿ 92.21 | ECONOMY HEXPOST(C-PLSBWRK) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 150 | |
฿ 35.63 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | |
฿ 40.18 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | |
฿ 44.70 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 | |
฿ 46.98 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 60 | |
฿ 58.35 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 80 | |
฿ 70.48 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 100 | |
฿ 109.09 | ECONOMY HEXPOST(C-PLSBWRK) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 150 | |
฿ 40.93 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | |
฿ 46.98 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 40 | |
฿ 53.05 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 50 | |
฿ 61.38 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 60 | |
฿ 74.25 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 80 | |
฿ 89.40 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 100 | |
฿ 140.26 | ECONOMY HEXPOST(C-PLSBWRK) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 150 | |
฿ 181.82 | ECONOMY HEXPOST(C-PLSBWRK) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 200 | |
฿ 60.63 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 40 | |
฿ 71.98 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 50 | |
฿ 80.33 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 60 | |
฿ 104.55 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 80 | |
฿ 128.80 | ECONOMY HEXAGONALPOST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 100 | |
฿ 203.25 | ECONOMY HEXPOST(C-PLSBWRK) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 150 | |
฿ 262.99 | ECONOMY HEXPOST(C-PLSBWRK) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่มด | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียว | รูปทรง ท้าย (ขวา) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบนิกเกิล | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไร้ สเกลวัด | ไพล็อต (เว้า - นูนส่วนปลาย) | ไม่มี | รู ช่องระบายก๊าซ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง