(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: เสากลม ปลายเกลียวด้านหนึ่ง ต๊าปเกลียวปลายด้านหนึ่ง ซีรีส์ C-PETGR
・ เสากลมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ การยึด และการสนับสนุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ เสา [mm]:6, 8, 10, 12, 15
・ ความยาวโดยรวม [mm]: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
・ เสา แบบกลม มีร่องแบนสำหรับยึดด้วยประแจ
・ วัสดุ: โดยทั่วไปจะใช้เหล็กกล้าโครงสร้างหรือวัสดุ SUM
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยมีปลายด้านหนึ่งเป็นเกลียวและอีกด้านเป็นเกลียว
- โครงสร้างทนทาน: เหล็กชุบนิกเกิลช่วยให้มีประสิทธิภาพการใช้งานยาวนานและต้านทานการเกิดสนิม
- มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- เสากลมคุณภาพดีในราคาประหยัด
- การออกแบบร่องแบนช่วยให้ยึดได้แน่นหนาด้วยประแจในพื้นที่แคบ
มาตรฐาน MISUMI
ราคาถูกกว่า
สินค้าหลากหลาย
ฟรี 3D CAD
ประเภทของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | D (มม.) | L (มม.) |
C-PETGR | โดยทั่วไปจะใช้ เหล็กกล้าโครงสร้าง หรือ วัสดุ SUM | ชุบนิกเกิล | 6 to 12 | 20 to 100 |
จุดประสงค์การใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม | อุปกรณ์รองรับท่อ และการแก้ไข | การยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟ | การแยก |
วิธีการใช้ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม แผนภาพ | |||
คุณสมบัติของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | - เสาโพสต์ เหลี่ยมสามารถรับ โหลดไฟฟ้า มากในแนวตั้ง - สามารถเลือก± 0.05 มม. เป็นค่า ความเผื่อ ขั้นต่ำของ สเปค ความยาวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของ กลไก | - การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายและสวยงาม | - เชื่อมต่อกับแผ่นกั้นเพื่อ บล็อค กลไก ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการรบกวน - เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ยึดและติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่แคบ |
การแพทย์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | สารกึ่งตัวนำ ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | ||
เสาโพสต์ ร์ทโฟนเสาหกเหลี่ยม | อาหาร เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | ยานยนต์ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | ||
(ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) ยาง ซิลิ ซิลิคอน , ตลับลูกปืน ยูรีเทน แบนพร้อม เพลา เกลียว | (ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) สตรัทแคลมป์ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันการกำหนดค่าตั้งฉาก / ย้อนกลับ | (ชุด ความคุ้มค่า ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม) แหวนรองโลหะ Class มาตรฐาน การเลือกมิติ T, กำหนดมิติ T ได้ | ||
รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: UMSWH3-10 | รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: KDST15 | รุ่น ทั่วไปของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: WSSM13-6-5 | ||
ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: คุณภาพสูง ราคาต่ำ เวลาจัดส่งสั้น | ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: ครบวงจร งานละเอียด สูง และคุณภาพสูง | ข้อดีของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม: ครบชุดผลิตภัณฑ์ เพลา ที่เข้าชุดกัน |
รหัสรุ่น/ Part number ( ประเภท เสาโพสต์ หกเหลี่ยม · ง) | — | L | ||
C-PETGR12 | — | 80 |
ประเภทของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
C-PETGR | โดยทั่วไปจะใช้ เหล็กกล้าโครงสร้าง หรือ วัสดุ SUM | ชุบนิกเกิล |
รหัสรุ่น/ Part number ของ เสาโพสต์ หกเหลี่ยม | L (การเลือกขนาด ยึดอยู่กับที่ ) | M (เกลียวหยาบ) | S | W | ℓ1 | ||||||||
ชนิด | D | ||||||||||||
C-PETGR | 6 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | |||
8 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | ||||
15 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 8 | 10 | 13 | 10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว ปลาย เพลา (ขวา) (mm) | เบอร์ประแจ B (ทรงกลม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.50 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | M3 (ต๊าปเกลียวใน) | 5 | |
฿ 25.00 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | M3 (ต๊าปเกลียวใน) | 5 | |
฿ 27.28 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | M3 (ต๊าปเกลียวใน) | 5 | |
฿ 28.80 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 50 | M3 (ต๊าปเกลียวใน) | 5 | |
฿ 29.55 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 60 | M3 (ต๊าปเกลียวใน) | 5 | |
฿ 35.06 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | M4 (ต๊าปเกลียวใน) | 7 | |
฿ 28.80 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | M4 (ต๊าปเกลียวใน) | 7 | |
฿ 34.10 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | M4 (ต๊าปเกลียวใน) | 7 | |
฿ 38.65 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | M4 (ต๊าปเกลียวใน) | 7 | |
฿ 41.68 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 60 | M4 (ต๊าปเกลียวใน) | 7 | |
฿ 48.50 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 80 | M4 (ต๊าปเกลียวใน) | 7 | |
฿ 28.80 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | M5 (ต๊าปเกลียวใน) | 8 | |
฿ 35.63 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | M5 (ต๊าปเกลียวใน) | 8 | |
฿ 40.18 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | M5 (ต๊าปเกลียวใน) | 8 | |
฿ 44.70 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 | M5 (ต๊าปเกลียวใน) | 8 | |
฿ 46.98 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 60 | M5 (ต๊าปเกลียวใน) | 8 | |
฿ 58.35 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 80 | M5 (ต๊าปเกลียวใน) | 8 | |
฿ 83.12 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 100 | M5 (ต๊าปเกลียวใน) | 8 | |
฿ 109.74 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 120 | M5 (ต๊าปเกลียวใน) | 8 | |
฿ 40.93 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | M6 (ต๊าปเกลียวใน) | 10 | |
฿ 46.98 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 40 | M6 (ต๊าปเกลียวใน) | 10 | |
฿ 53.05 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 50 | M6 (ต๊าปเกลียวใน) | 10 | |
฿ 61.38 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 60 | M6 (ต๊าปเกลียวใน) | 10 | |
฿ 74.25 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 80 | M6 (ต๊าปเกลียวใน) | 10 | |
฿ 103.90 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 100 | M6 (ต๊าปเกลียวใน) | 10 | |
฿ 113.64 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 120 | M6 (ต๊าปเกลียวใน) | 10 | |
฿ 129.87 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 150 | M6 (ต๊าปเกลียวใน) | 10 | |
฿ 66.68 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 40 | M8 (ต๊าปเกลียวใน) | 13 | |
฿ 77.28 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 50 | M8 (ต๊าปเกลียวใน) | 13 | |
฿ 87.13 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 60 | M8 (ต๊าปเกลียวใน) | 13 | |
฿ 111.38 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 80 | M8 (ต๊าปเกลียวใน) | 13 | |
฿ 136.38 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 100 | M8 (ต๊าปเกลียวใน) | 13 | |
฿ 175.97 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 120 | M8 (ต๊าปเกลียวใน) | 13 | |
฿ 200.65 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 150 | M8 (ต๊าปเกลียวใน) | 13 | |
฿ 258.44 | ECONOMY CIRCULAR POST(C-PETGR | 8 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 15 | 200 | M8 (ต๊าปเกลียวใน) | 13 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียว | รูปทรง ท้าย (ขวา) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบนิกเกิล | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไร้ สเกลวัด | ไพล็อต (เว้า - นูนส่วนปลาย) | ไม่มี | รู ช่องระบายก๊าซ | ไม่มี |
ประแจปากแบน | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง