(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
ประเภทของ ปลอกเพลา | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม | D (มม.) | B (มม.) |
C-SCSAW | อะลูมิเนียม ซีรีส์ 6000 | เคลียร์อะโนไดซ์ | โบลท์หัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม 1 ตัว (เทียบเท่า SCM435) | 6 to 30 | 8 to 15 |
จุดประสงค์การใช้ ปลอกเพลา | ภาพประกอบ | คำอธิบายโดยละเอียด |
การยึดพูลเล่ย์ | ปลอกเพลา ถูก ยึดอยู่กับที่ ที่ด้านหนึ่งของ พูลเล่ย์ โดยยึดไว้และ ยึดอยู่กับที่ กับอีกด้านหนึ่งเพื่อยึดตาม ตามแนวแกน ของ พูลเล่ย์ | |
เป็นสต๊อปเปอร์ | ปลอกเพลา ถูก ยึดอยู่กับที่ ไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของ เพลา ไกด์ และใช้เป็น สต๊อปเปอร์ กลไก ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง โดยใช้ เพลา ไกด์ เป็น รางไกด์ |
สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
โซล่าเซลล์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
(ชุด ความคุ้มค่า) ปลอกเพลา ลิเนียร์ไกด์ ชนิดแท่ง แบบตรง | (ชุด ความคุ้มค่า) ปลอก เพลาหมุน ชนิดแท่ง แบบตรง | (รุ่นอีโคโนมี่) ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชนิด XL | ||
ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: SFJ20-75 | ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: PSFHR20-300 | ปลอกเพลา รุ่น ทั่วไป: ATP16XL025-A-P6.35 |
รหัสสินค้า (ชนิด·D) | — | B | ||
C-SCSAW8 | — | 10 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ ปลอกเพลา | B การเลือก | D1 | M (เกลียวหยาบ) | d | H | (W) | X | Y | |
ประเภท | D | ||||||||
C-SCSAW | 6 | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 6 | 1 | 6 | 4 |
10 | M4 | 4.5 | 7.5 | ||||||
8 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 6 | 1.5 | 8 | 5 | |
10 | M4 | 4.5 | 7.5 | ||||||
10 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 6 | 9 | |||
10 | M4 | 4.5 | 7.5 | ||||||
12 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 6 | 10 | |||
10 | M4 | 4.5 | 7.5 | ||||||
15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 6 | ||
12 | 35 | M5 | 5.5 | 9 | 12 | ||||
16 | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 9 | 12 | |||
12 | |||||||||
20 | 12 | 40 | M5 | 5.5 | 9 | 14 | 7 | ||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 12 | 15 | 8 | |||
25 | 12 | 45 | M5 | 5.5 | 9 | 17 | 7 | ||
15 | 50 | M6 | 6.6 | 12 | 18 | 10 | |||
30 | 15 | 55 | 20 |
รหัสสินค้า (ชนิด·D) | — | B | ||
C-SCSAW8 | — | 10 |
รหัสสินค้า | B การเลือก | D1 | M (เกลียวหยาบ) | d | H | (W) | X | Y | |
ประเภท | D | ||||||||
C-SCSAW | 6 | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 6 | 1 | 6 | 4 |
10 | M4 | 4.5 | 7.5 | ||||||
8 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 6 | 1.5 | 8 | 5 | |
10 | M4 | 4.5 | 7.5 | ||||||
10 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 6 | 9 | |||
10 | M4 | 4.5 | 7.5 | ||||||
12 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 6 | 10 | |||
10 | M4 | 4.5 | 7.5 | ||||||
15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 6 | ||
12 | 35 | M5 | 5.5 | 9 | 12 | ||||
16 | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 9 | 12 | |||
12 | |||||||||
20 | 12 | 40 | M5 | 5.5 | 9 | 14 | 7 | ||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 12 | 15 | 8 | |||
25 | 12 | 45 | M5 | 5.5 | 9 | 17 | 7 | ||
15 | 50 | M6 | 6.6 | 12 | 18 | 10 | |||
30 | 15 | 55 | 20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.13 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 20 | 8 | |
฿ 90.18 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 10 | |
฿ 93.95 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 25 | 8 | |
฿ 98.50 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 25 | 10 | |
฿ 103.05 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 30 | 8 | |
฿ 109.10 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 30 | 10 | |
฿ 103.05 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 30 | 8 | |
฿ 107.00 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 30 | 10 | |
฿ 118.95 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 34 | 10 | |
฿ 125.78 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 35 | 12 | |
฿ 118.95 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 35 | 10 | |
฿ 125.78 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 35 | 12 | |
฿ 138.65 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 40 | 12 | |
฿ 167.43 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 45 | 15 | |
฿ 153.80 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 45 | 12 | |
฿ 186.38 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 50 | 15 | |
฿ 206.08 | ECONOMY SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 55 | 15 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แคลมป์ยึด | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย ซีรี่ส์ 6000 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง