(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แคลมป์ปีกนกแบบกดด้านข้างแบบด้ามจับยาวแบบ Universal Mount
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 4540 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 185 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: น็อตหกเหลี่ยม เหล็กกล้า
・ ขนาด น๊อตตัวเมีย:M12
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
- แรงยึดที่ไม่มีใครเทียบได้: ให้การยึดที่ทรงพลังและปลอดภัยด้วยแรงดันปิดสูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
- ความทนทานที่เพิ่มขึ้น: ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 และเคลือบด้วยสังกะสีสีน้ำเงินเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอเป็นพิเศษ
- การออกแบบด้ามจับที่ยาวขึ้น: ด้ามจับที่ยาวช่วยให้มีแรงงัดที่มากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น ช่วยให้การปรับแต่งบ่อยๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- ฐานหน้าแปลนเอนกประสงค์: พร้อมฐานหน้าแปลนสำหรับตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น รองรับการตั้งค่าและการกำหนดค่าการติดตั้งที่หลากหลาย
- ประสิทธิภาพคุ้มต้นทุน: รับคุณภาพชั้นยอดและฟังก์ชันการใช้งานในราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณด้วยแคลมป์แบบสลับซีรีส์ประหยัดของเรา
มาตรฐาน MISUMI
ราคาถูกกว่า
สินค้าหลากหลาย
ฟรี 3D CAD
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—303EM |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 4540 |
น้ำหนัก (ก.) | 965 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 185° |
อุปกรณ์เสริม | น็อตหกเหลี่ยม เหล็กกล้า |
นัท | M12 |
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 4540 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M12 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | นัท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-303EM ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบดันด้านข้าง, 4540N, มือจับแบบยาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง