(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับเหล็กกล้าคาร์บอนพับได้
ด้ามจับ เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวก เป็น วัตถุ ราคา ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 100, 120 และ 180
- ความสูงรวม (มม.): 43
- วิธีการติดตั้ง: มีเกลียว
- วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
C-UWAFN100 |
C-UWAFN120 |
C-UWAFN180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.52 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | |
฿ 220.46 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | |
฿ 258.34 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 44 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียว |
รูปทรง U | แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับ / พับ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง