(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย/แบบกันหล่น
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย แบบกลม
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, และ M8
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหัวลูกบิด (mm.) : 12, 16, 20, 24 และ 30
● วัสดุ : สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรงหัว |
---|---|---|
สเตนเลส | ขัดผิวด้วยแปรง | แบบกลม |
รหัสสินค้า | L | D | d | A | H | S | d2 | ℓ | |
ประเภท | M | ||||||||
C-NKOSD | 6 | 15 | 24 | 12 | 5 | 15 | 10 | 4.5 | 7 |
20 | 12 | ||||||||
8 | 30 | 30 | 16 | 6 | 16 | 12 | 6 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
C-NKOSD3-10 |
C-NKOSD4-10 |
C-NKOSD4-15 |
C-NKOSD5-10 |
C-NKOSD5-15 |
C-NKOSD5-20 |
C-NKOSD6-15 |
C-NKOSD6-20 |
C-NKOSD6-30 |
C-NKOSD8-20 |
C-NKOSD8-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.35 | ECONOMY KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 10 | 12 | 7.5 | |
฿ 179.87 | ECONOMY KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 10 | 16 | 9.5 | |
฿ 190.91 | ECONOMY KNOBS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 46 วัน | M4 | 15 | 16 | 9.5 | |
฿ 204.55 | ECONOMY KNOBS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 46 วัน | M5 | 10 | 20 | 11.5 | |
฿ 222.08 | ECONOMY KNOBS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 46 วัน | M5 | 15 | 20 | 11.5 | |
฿ 213.64 | ECONOMY KNOBS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 46 วัน | M5 | 20 | 20 | 11.5 | |
฿ 298.00 | ECONOMY KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 15 | 24 | 15 | |
฿ 309.85 | ECONOMY KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 20 | 24 | 15 | |
฿ 326.62 | ECONOMY KNOBS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | M6 | 30 | 24 | 15 | |
฿ 405.19 | ECONOMY KNOBS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | M8 | 20 | 30 | 16 | |
฿ 385.61 | ECONOMY KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 30 | 30 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | สแตนเลส | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่มี |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | การป้องกันการตก | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงาแฮร์ไลน์ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง