1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สเตนเลส กันสั่นสะเทือน และ กันลื่น แพ้ด ปรับ ยึดอยู่กับที่

สเตนเลส กันสั่นสะเทือน และ กันลื่น แพ้ด ปรับ ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,221.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับสเตนเลสสตีล แบบคงที่ ชนิดป้องกันการสั่นสะเทือนและกันลื่น
- รหัสชุดสินค้า C-FJSNS
- ประเภทขาตั้งปรับระดับเกลียว: ชนิดฐานยาง.
- วัสดุชิ้นงานหลัก: สเตนเลสสตีล
- วัสดุส่วนฐานล่าง: ยางอีลาสโตเมอร์
- ขนาดเกลียวที่มี (M): 8, 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 60, 70, 75, 100 และ 130 มม.
- สกรูเรียบและสามารถประกอบได้โดยง่าย
- การใช้ขาตั้งปรับระดับที่เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง ต้านทานการกัดกร่อน และความทนทาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-FJSNS8-60
C-FJSNS10-50
C-FJSNS10-75
C-FJSNS12-70
C-FJSNS12-100
C-FJSNS16-70
C-FJSNS16-100
C-FJSNS20-100
C-FJSNS20-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)

฿ 2,094.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4036012860

฿ 2,086.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 40360121060

฿ 1,221.23

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 403-121075

฿ 1,285.07

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 504-151270

฿ 1,312.43

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 5041001512100

฿ 1,403.63

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 604.2-161670

฿ 1,449.20

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 604.21001616100

฿ 2,065.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 604.51001620100

฿ 2,049.00

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 604.5-1620130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท ยางรอง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
วัสดุเกลียว สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไม่มี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี วัสดุยาง อีลาสโตเมอร์ คุณสมบัติ มาตรฐาน
กลไก หมุน ไม่มี