1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ปรับ โหลดหนัก แบบ ยึดอยู่กับที่

แพ้ด ปรับ โหลดหนัก แบบ ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,038.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับแบบคงที่รุ่นประหยัด สำหรับงานหนัก
- รหัสชุดสินค้า C-FJFN2
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน
- วิธีการเคลือบผิว: ชุบกัลวาไนซ์
- ขนาดของความยาวเกลียว : 100 และ 130 มม.
- การผลิตสินค้ารุ่นประหยัดไม่มีRoHSรับรอง เป็นสินค้าราคาพิเศษและประหยัดกว่ารุ่นมาตรฐาน 30%
- สกรูเรียบและสามารถประกอบได้โดยง่าย
- เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครมเพื่อให้ชิ้นงานเรียบเงาและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
- การใช้งานขาตั้งปรับระดับใช้เพื่อปรับระดับ รองรับน้ำหนัก หรือจัดแนวส่วนประกอบหรือใช้กับเครื่องจักรต่างๆ

ภาพรวมของสินค้า
แผ่นปรับแบบยึดอยู่กับที่ ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดรับแรงหนัก
วัสดุตัวเครื่อง: เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส
กระบวนการชุบผิวตัวสินค้าหลัก: ชุบโครเมี่ยม

มือจับตัวปรับระดับ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
■ ตัวปรับระดับความคุ้มค่าต้นทุนสูง
■ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS ราคาพิเศษ ถูกกว่าสินค้าที่นำเข้าจากญี่ปุ่น 30%
■ สกรูเรียบ ไม่มีรอย และสามารถบิดด้วยมือได้
■ เหล็กกล้าคาร์บอนผ่านการชุบโครเมตเพื่อให้ดูสว่างและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีขึ้น
 
ภาพรวมของสเปค
ชนิด ตัวสินค้าหลัก
วัสดุ กระบวนการชุบผิว
C-FJFNเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมี่ยม
C-FJFNสแตนเลส

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานตัวปรับระดับ
ตัวอย่างการใช้งานตัวปรับระดับ

ข้อควรระวัง
แนะนำตัวปรับระดับเบื้องต้น

ตัวปรับระดับ หรือที่เรียกว่า "แผ่นปรับ" หรือ "ปลอกปรับ" เป็นชิ้นส่วนกลไกทั่วไปที่มักประกอบด้วยแกนสกรูและโครง ซึ่งทำหน้าที่ปรับความสูงของอุปกรณ์โดยการหมุนเกลียว ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการปรับอุปกรณ์ในแนวนอน

ส่วนใหญ่จะใช้กับอุปกรณ์ทั่วไป เครื่องจักรสำหรับการพิมพ์ เครื่องจักรสำหรับสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับบรรจุสินค้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เกี่ยวกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นต้น
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาดของตัวปรับระดับDrawing ระบุขนาดของตัวปรับระดับ
Drawing ระบุขนาดของตัวปรับระดับ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ
Drawing ระบุรายละเอียดจำเพาะของตัวปรับระดับ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-FJFN20-100
C-FJFN20-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว A
(mm)

฿ 1,038.73

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100100

฿ 1,038.73

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบสังกะสี ความกว้าง D(มิลลิเมตร) 58 โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)(กิโลนิวตัน) 38
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) 18 จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) 20 คุณสมบัติ มาตรฐาน
กลไก หมุน ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ตัวปรับระดับนี้ควรใช้ในสภาพแวดล้อมใด
ตอบ: มักใช้ด้ามจับที่อุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
คำถาม: ฉันควรระวังอะไรบ้างในการติดตั้งตัวปรับระดับ
ตอบ: ในระหว่างการติดตั้ง จำเป็นต้องรักษาพื้นผิวที่ติดตั้งให้สมดุลที่สุด หากไม่สามารถหมุนนัทได้ ให้ลองใช้ประแจด้วยแรงที่เหมาะสมในการติดตั้งดู