(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ฉากยึดแบบแท็บสำหรับเฟรมอะลูมิเนียม ชนิดความแข็งเกร็งสูง
・ หมายเลขโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม ใช้งานได้: ความกว้างของร่อง 8 มม. ความกว้างของร่อง 10 มม.
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ สามารถสั่งซื้อพร้อมอุปกรณ์เสริมเป็นชุดผลิตภัณฑ์ได้ (ชุดสกรูเหล็กและน็อต)
・ ประเภทเหล็กยึด:ประเภทหนัก, ประเภททรงพลัง
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมหล่อ
・ ฉากยึดอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปเข้ากันไม่ได้กับโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่ไม่ใช่ C·VALUE ที่มีอยู่ของ MISUMI เนื่องจากขนาดแตกต่างกัน
รหัสรุ่น/ Part number | ตัวเลข | รูปทรง | ขนาด การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L | L1 | W | W1 | A | B | C | D | R | T | T1 |
LBSB | 8—2858 | ประเภทด้านเดียว | 3060 | 58 | — | 29.5 | 5.5 | 17.25 | 14 | 11.5 | 1 | 4.25 | 5.5 | 3.5 |
8—3680 | 4080 | 78 | 38 | 7.8 | 24.9 | 18.3 | 15.7 | 2.7 | 4.4 | 6.7 | 3 | |||
10—4288 | 4590 | 88 | 42 | 9.8 | 23 | 22.5 | 22.5 | ⌀10 | 5 | 10 | 5.8 | |||
8—6060 | แบบสองด้าน | 6060 | 58 | 30 | — | 5.6 | 17.8 | 14.4 | 9.8 | 2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | |
8—8080 | 8080 | 79 | 40 | 7.8 | 21.7 | 18.6 | 16.4 | 4.3 | 4.2 | 6.8 | 4.5 |
การปรับแต่ง | รหัส | สเปค |
การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับฝาครอบ | C | เพิ่มก๊อกบน เหล็กยึด สำหรับติดตั้งฝาครอบ 8-2858 / 8-3680 / 8-6060 / 8-808 10-4288 |
คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด ฉากยึด บนวัสดุอัดขึ้นรูปมาใน คลองเลื่อย (เหล็กยึด+ สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย, เพิ่มราคาขา เหล็กยึด) เมื่อระบุ คลองเลื่อย จะมีการติดตั้ง สกรู และ น็อต เหล็กกล้า . ▪ สลักเกลียว T-LTTB ▪ หน้าแปลน น็อต LNCFM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม ที่ใช้บังคับ | ขนาดโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | ประเภทตัว เหล็กยึด | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง ฝาครอบเพิ่มเติม | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.00 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 3060 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | ไม่มีให้ | - | |
฿ 35.71 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 2958 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | ไม่มีให้ | |
฿ 46.10 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 2858 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | |
฿ 51.30 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 2858 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | ไม่มีให้ | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | |
฿ 52.28 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 4080 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | ไม่มีให้ | - | |
฿ 57.14 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 3680 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | ไม่มีให้ | |
฿ 68.83 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 3680 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | |
฿ 70.78 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 3680 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | ไม่มีให้ | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | |
฿ 50.76 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 6060 | รุ่นน้ำหนักมาก | ไม่มีให้ | - | |
฿ 59.09 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 6060 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | ไม่มีให้ | |
฿ 78.57 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 6060 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | |
฿ 88.31 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 6060 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | ไม่มีให้ | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | |
฿ 104.55 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 8080 | รุ่นน้ำหนักมาก | ไม่มีให้ | - | |
฿ 112.34 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 8080 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | ไม่มีให้ | |
฿ 202.60 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 20 ชิ้น | 7 วัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 8080 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | ||
฿ 136.36 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 8080 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | ไม่มีให้ | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | |
฿ 192.42 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | ความกว้างของร่อง 8 มม. | 9090 | - | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 83.77 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | ความกว้างของร่อง 10 มม. | 4288 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | ไม่มีให้ | |
฿ 98.70 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | ความกว้างของร่อง 10 มม. | 4288 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | C (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว สำหรับติดตั้ง) | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) | |
฿ 98.05 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความกว้างของร่อง 10 มม. | 4288 | ประเภทที่มีประสิทธิภาพ | ไม่มีให้ | SET (คลองเลื่อย น๊อตและ น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ADC12 | กระบวนการเตรียมผิว | การพ่นทราย | ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | มาตรฐานยุโรป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง