(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ขายึดมาตรฐาน หล่อแบบพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐาน ยุโรป ซีรีส์ LBSB
・ ใช้ได้กับโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่มีความกว้างของร่อง 8 มม.
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมหล่อ
· เหล็กยึดเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อมุมฉากระหว่างโปรไฟล์และเครื่องดูดควันขนาดเล็ก โครงสร้างแถบแสดงผล
・โปรไฟล์ขายึดมาตรฐานยุโรปและอุปกรณ์เสริมโปรไฟล์อะลูมิเนียมมาตรฐานญี่ปุ่นที่มีอยู่จาก MISUMI เข้ากันไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมซีรีส์ประหยัดมาตรฐานยุโรปที่ขึ้นต้นด้วย L
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|
อะลูมิเนียมหล่อ | ไม่มีให้ |
ชนิดของอุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า 1 | รหัสสินค้า 2 | รหัสสินค้า 3 |
คอนเนคเตอร์ | LBJ6-20 | LBJB6-6-10 | LBSB6-2020 |
นัท | LNTN6-20-5 | LNHRN6-20-5 | — |
ฝาครอบปลาย | LCEC6-2020-B | LCECR6-2020-B | LCEC6-2040-B |
ปะเก็น | LMCSB6 (สีดำ) | LMCSG6 (สีเทา) | — |
รหัสสินค้า |
---|
LBSB8-3030 |
LBSB8-4040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.94 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3030 | |
฿ 18.00 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4040 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม หล่อ | ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | มาตรฐานยุโรป | หมายเลขโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม ที่ใช้บังคับ | ความกว้างของร่อง 8 มม. |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัว เหล็กยึด | ระดับมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง ฝาครอบเพิ่มเติม | ไม่มีให้ | [อุปกรณ์เสริม] | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง