ตัวตาม หัวล็อค พร้อมลูกปืน แรงดึง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
■d5 ถึง d10 ■d12 ■ แผนผังการติดตั้ง 

| D | ความเผื่อ |
| 13 ถึง 16 | 0 - 0.008 |
| 19 ถึง 30 | 0 - 0.009 |
[ ! ] สำหรับ d10 และขนาดที่เล็กกว่า จะไม่มีรูเติมจาระบีให้
[ ! ] จัดส่งพร้อมติดตั้ง สต๊อปเปอร์ แล้ว
[ ! ] อุณหภูมิในการทำงาน: 80°C หรือต่ำกว่า
| การใช้งาน | พิมพ์ | รูปทรง | ซีล | [M] วัสดุ | [A] อุปกรณ์เสริม |
| แรงดึง โหลดไฟฟ้า | CFNR | สวมมงกุฎ | ไม่ได้ให้ไว้ | SUJ2 | น็อตหกเหลี่ยม 1 PC (S45C, การชุบออกไซด์สีดำ) d12 ขึ้นไป: สต๊อปเปอร์ 1 PC (โพลีเอทิลีน) Plug 1 PC(SPCC) |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number | — | D |
| CFNR6 | — | 16 |
| รหัสรุ่น/ Part number | ดี สามารถเลือกได้ | เอ็ม × พิทช์ | B | B1 | L | ง 1 | d2 | ℓ | ร | ฉ (นาที.) | H | แรงดึง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | มวล (ก.) (อ้างอิง) | ||
| พิมพ์ | dh7 ค่าความเผื่อ | ||||||||||||||
| CFNR | 5 | 0 -0.012 ต่อ | 13 | 5 × 0.8 | 9 | 10 | 23 | — | — | 7.5 | 0.3 | 10 | 3 | 160 | 11 |
| 6 | 16 | 6 × 1.0 | 11 | 12 | 28 | 8 | 12 | 250 | 19 | ||||||
| 8 | 0 -0.015 - 0.015 นาที | 19 | 8 × 1.25 | 32 | 10 | 14 | 4 | 290 | 29 | ||||||
| 10 | 22 | 10 × 1.25 | 12 | 13 | 36 | 12 | 16.5 | 5 | 400 | 45 | |||||
| 12 | 0 -0.018 ต่อ | 30 | 12 × 1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 6 | 13 | 0.6 | 21.5 | 6 | 680 | 105 | |