ตลับลูกปืนเม็ดกลม ลึกขนาดเล็กที่มีความทนทานต่อ การกัดกร่อน สูงและมีความแข็งแรงสูง (PRUSTRO ตลับลูกปืน/รองลื่น)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

    SUTB6□□ZZ     (แผนผังการติดตั้ง)
    [ ! ] ความแม่นยำ ตลับลูกปืน/รองลื่น: JIS B 1514 Class 0
    [ ! ] ดูค่า ความเผื่อ และ ค่า ที่อนุญาตสำหรับ ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล (Class 0) ในข้อมูลทางเทคนิค
    [M] วัสดุ: สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง

    [ ! ] โปรดทราบว่าเนื่องมาจาก วัสดุ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เราจึงไม่สามารถตอบสนองคำขอตรวจสอบ วัสดุ ได้

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

    รหัสรุ่น/ Part number
    SUTB606ZZ
    รหัสรุ่น/ Part numberDB
    (นาที)
    อัตรา โหลดไฟฟ้า พื้นฐานอัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาต
    รอบต่อนาที
    (อ้างอิง)
    มิติสัมพันธ์มวล
    (ก)
    (อ้างอิง)
    Cr (ไดนามิก) Nคอร์ (สถิตย์) Nดีเอส
    (สูงสุด)
    ดีเอช
    (นาที)
    อาร์
    (สูงสุด)
    SUTB692ZZ2630.15281797500035.40.150.38
    SUTB63A2ZZ362.50.117759710003.75.40.10.27
    SUTB693ZZ840.15475144600004.37.30.150.83
    SUTB623ZZ1040.15535175500004.380.151.66
    SUTB674ZZ472.50.121686600004.86.30.10.29
    SUTB84A1ZZ830.13351125600057.40.10.56
    SUTB104BZZ1040.15605216500005.98.80.151.42
    SUTB694ZZ1140.15815278480005.69.90.151.75
    SUTB604ZZ1240.2815278480005.69.90.22.29
    SUTB624A5ZZ1350.2111039040000611.30.23.04
    SUTB85A12ZZ582.50.1237105530005.87.40.10.34
    SUTB95A5ZZ930.153651345000068.20.150.58
    SUTB105A2ZZ1040.153651345000068.40.151.29
    SUTB115BZZ1140.15605221480006.39.80.151.5
    SUTB695ZZ1340.2915345430006.611.20.22.5
    SUTB625ZZ1650.31470535360007.513.80.34.86
    SUTB106A4ZZ61030.14201754500079.30.10.68
    SUTB126A4ZZ1240.15610234430007.210.90.151.74
    SUTB686ZZ1350.15920350400007.411.70.152.69
    SUTB696ZZ1550.21470535400007.913.30.23.72
    SUTB606ZZ1760.31920670380008.214.80.36.08
    SUTB626ZZ1960.32220845320008.516.50.37.94
    SUTB117AZZ71130.139016143000810.50.10.72
    SUTB137BZZ1340.1551931440000911.60.152.02
    SUTB687ZZ1450.151000410400008.512.70.152.97
    SUTB697ZZ1750.313705703600010.214.80.35.12
    SUTB607ZZ1960.32220845360009.116.50.37.51
    SUTB128A5ZZ8123.50.146521940000911.30.10.97
    SUTB148A2ZZ1440.15695310380009.212.80.152.16
    SUTB698ZZ1960.31900730360001016.50.37.18
    SUTB689ZZ91750.211305303600011.515.20.24.43

    สเปค / ภาพรวม

    หากต้องการ ตลับลูกปืน ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกต่อไป
    ตลับลูกปืน ราคาไม่แพงและทนสนิมที่คุณรอคอยมาถึงแล้วในที่สุด

    คุณประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่?

    ฉบับที่ 1
    การขึ้นรูป สนิม บนผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
    ฉบับที่ 2
    SUS304 ทนต่อ สนิม แต่คุณอาจกังวลว่ามันอาจจะไม่แข็งแรงเพียงพอ
    ฉบับที่ 3
    ตลับลูกปืน กันสนิมมีราคาแพงเกินไป
    PRUSTRO ตลับลูกปืน คือคำตอบ
    การแก้ปัญหาที่ 1:
    ใช้ วัสดุ ที่ไม่ สนิม แม้จะผ่านการทดสอบด้วยการพ่นเกลือก็ตาม หมดปัญหา ตลับลูกปืน ขึ้นสนิมน่ารำคาญอีกต่อไป
    สารละลาย ที่ 2:
    แข็งแกร่งยิ่งกว่า SUS440C จึงสามารถใช้งานในพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักสูงได้
    สารละลาย 3:
    ด้วยราคาประมาณหนึ่งในสามของ ตลับลูกปืน SUS304 ทำให้ ตลับลูกปืน เหล่านี้สามารถใช้กับการใช้งานบนน้ำได้หลายประเภท

    [สารละลาย 1 ] ความทนทานต่อการกัดกร่อน ขั้นสุดยอด

    ตลับลูกปืนเม็ดกลม ลึกขนาดเล็กที่มีความทนทานต่อ การกัดกร่อน สูงและมีความแข็งแรงสูง (PRUSTRO ตลับลูกปืน/รองลื่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    SUTB626ZZ
    (ผลิตภัณฑ์ ใหม่)

    ตลับลูกปืนเม็ดกลม ลึกขนาดเล็กที่มีความทนทานต่อ การกัดกร่อน สูงและมีความแข็งแรงสูง (PRUSTRO ตลับลูกปืน/รองลื่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    SB626ZZ
    (SUS440ซี)

    ตลับลูกปืนเม็ดกลม ลึกขนาดเล็กที่มีความทนทานต่อ การกัดกร่อน สูงและมีความแข็งแรงสูง (PRUSTRO ตลับลูกปืน/รองลื่น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    B626ZZ
    (เหล็กกล้า)

    ◎ การทดสอบการพ่นเกลือ
    โซเดียมคลอไรด์ (ความเข้มข้น: 50±5 g/ℓ)
    ค่า pH: 6.5 ถึง 7.2
    อุณหภูมิ: 35°C ± 2°C
    ทดสอบ 10 วัน

    ■ ทำไมตลับ ตลับลูกปืน เหล่านี้จึงไม่ สนิม?

    ตลับลูกปืน เหล่านี้ผลิตจาก วัสดุ สเตนเลส ชนิดใหม่ที่เรียกว่า TBN-6H ซึ่งให้ทั้ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความแข็ง เนื่องมาจากการผสมผสานของ ส่วนประกอบ โลหะผสมที่ใช้ในองค์ประกอบและเทคโนโลยี ชุบแข็ง อันเป็นเอกลักษณ์
    มี เครื่องวัดระดับน้ำ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ใกล้เคียงกับ SUS304 และ ความแข็ง ที่สูงกว่า SUS440C จึงทำให้เป็น วัสดุ ทนต่อการกัดกร่อน ที่เหมาะสำหรับ ตลับลูกปืน

    [สารละลาย 2 ] มีความแข็งแรงมากกว่า SUS440C

    ตลับลูกปืนเม็ดกลม ลึกขนาดเล็กที่มีความทนทานต่อ การกัดกร่อน สูงและมีความแข็งแรงสูง (PRUSTRO ตลับลูกปืน/รองลื่น) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ อัตรา โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกพื้นฐาน

    การเปรียบเทียบตาม แรงพลวัตประเมิน (ตามที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก)

    พิจารณาสำหรับแอปพลิเคชันเหล่านี้

    · อุปกรณ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมน้ำเค็ม (การแปรรูปอาหารและสายการผลิต)
    · อุปกรณ์ที่ใช้กลางแจ้ง
    · สภาพแวดล้อมที่มีการใช้สารเคมี เช่น สารละลายฆ่าเชื้อ
    · สภาพแวดล้อมที่มีการใช้สารเคมีที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ pH ระหว่าง 3 ถึง 12 (เครื่องจักรอาหาร ฯลฯ)

    พื้นฐานการพัฒนา

    MISUMI ได้จัดการกับ ตลับลูกปืน หลากหลายประเภทมาเป็นเวลานาน เราได้รับการร้องขอให้จัดหา ตลับลูกปืน ราคาถูกที่ทนสนิมอยู่บ่อยครั้ง และเรายังได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับ ตลับลูกปืน SUS440C ที่ขึ้นสนิมอีกด้วย
    ตลับลูกปืน ใหม่เหล่านี้ทำจาก วัสดุ สเตนเลส ชนิดใหม่ ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ ทนต่อการกัดกร่อน ในราคาที่แข่งขันได้ ไม่ว่าคุณต้องการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวหรือจำนวนมาก เราพร้อมช่วยเหลือคุณ