ชุด ลูกบอลลำเลียง - ชนิดลอยลม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กระบอกลม แบบฝัง จะยกวัตถุที่ลำเลียงขึ้นจาก พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและวางตำแหน่งได้อย่างอิสระ 360 องศา

    BCA30 (สำหรับทุกทิศทาง)ภายใต้เงื่อนไขปกติพร้อมระบบจ่ายลม

    [ ! ] BCA30 สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
    [ ! ] ช่วง ความดัน การทำงานที่แนะนำคือ 0.4 MPa ถึง 0.6 MPa
    [ ! ] ลูกบอลลำเลียง ไม่สามารถเปลี่ยนได้

    [M] วัสดุ[S] กระบวนการเตรียมผิว
    ลูกบอลลำเลียงเฟรมลูกบอลลำเลียงเฟรม
    ตัวเครื่อง หลักลูกหลักปิดบังลูกบอลรองปิดบังตัวเครื่อง หลัก
    SCM415SUJ2SUM23SUJ2A6063ชุบผิวโครเมี่ยมการชุบออกไซด์สีดำอะโนไดซ์ (ฟิล์ม ออกไซด์)

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

    รหัสรุ่น/ Part number
    BCA30-5

     

    รหัสรุ่น/ Part numberความยาวรวมจำนวนลูกกลิ้งทิศทางการติดตั้งของเสีย
    รูระบายน้ำ
    ที่ 0.4 MPaที่ 0.5 MPaที่ 0.6 MPa
    พิมพ์เบอร์ความจุในการยก
    นิวตัน(กก.)
    ความจุในการยก
    นิวตัน(กก.)
    ความจุในการยก
    นิวตัน(กก.)
    BCA3052905ทุกทิศทางไม่มี* 294 (30)* 382 (39)* 470 (48)
    1054010
    1579015

    *ความสามารถในการยกต่อ ลูกบอลลำเลียง

    สเปค / ภาพรวม

    เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 360 องศา

    คุณประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่?

    ฉบับที่ 1
    คุณต้องการ ชุดลูกบอลลำเลียง ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ 360 องศา
    ลองใช้โซลูชั่นของเรา
    การแก้ปัญหาที่ 1:
    กระบอกสูบนิวเมติกส์ แบบฝัง จะยกวัตถุที่ลำเลียงขึ้น ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ 360 องศา

    การเคลื่อนที่ของ ลูกบอลลำเลียง แบบลอยตัวด้วยอากาศ

    ชุดลูกบอลลำเลียง แบบลอยตัวเป็นอุปกรณ์ประหยัดแรงงานซึ่งมี กระบอกสูบนิวเมติกส์ แบบฝัง เพื่อยก ชิ้นงาน ออกจาก โต๊ะวางชิ้นงานทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ 360 องศา

    ชุด ลูกบอลลำเลียง - ชนิดลอยลม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หน่วย ลูกบอลลำเลียง ประเภทลอยด้วยลมติดตั้งโดยให้ส่วนบนของลูกบอลอยู่ต่ำกว่า พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประมาณ 1 ถึง 2 มม.

    แหล่งจ่ายอากาศจะยกลูกบอลแต่ละส่วนขึ้นและ ชุดลูกบอลลำเลียง ชนิดลอยตัวด้วยอากาศจะรองรับ ชิ้นงาน ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระในทุกทิศทาง

    เมื่อ ปริมาณลม เป็นกลาง น้ำหนักของ ชิ้นงาน จะนำพามาหยุดอยู่บน โต๊ะวางชิ้นงาน