ผลิตภัณฑ์ ลูกบอลลำเลียง กดอัด ชนิด กดอัด หยุด สลักเกลียว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· มีรูระบาย ของเสีย ที่ช่วยให้เศษต่างๆ ที่อยู่ภายในสามารถระบายออกได้

| [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | |||
| (1) ลูกหลัก | (2) ปก | (3) บอดี้หลัก | ลูกบอลรอง | (2) ปก |
| SWCH10R | SPCC | SUS304 | SWCH10R | การชุบโครเมตไตรวา ไตรวาเลนท์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number |
| BCUH50 |
| รหัสรุ่น/ Part number | D | D1 | ง | P | B | ห .1 | ชั่วโมง 2 | F1 | F2 | ทิศทางการติดตั้ง | ของเสีย รูระบายน้ำ | พิกัดน้ำหนัก นิวตัน(กก.) | |
| พิมพ์ | เบอร์ | ||||||||||||
| BCUH | 50 | 56 | 33 | 25.40 | 45.5 | 36.5 | 14.6 | 15.4 | 7 | 4 | หันขึ้นด้านบน | ด้านล่าง | 490 (50) |
สเปค / ภาพรวม
คุณประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่?
- ฉบับที่ 1
- การหมุนจะช้าลงเมื่อ ของเสีย เข้าไปใน ลูกบอลลำเลียง
- ลองใช้โซลูชั่นของเรา
- การแก้ปัญหาที่ 1:
- คุณสมบัติ การระบาย ของเสีย ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และลดระยะเวลา งานซ่อมบำรุง เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
โครงสร้างรูระบายน้ำ ของเสีย
ประสบความสำเร็จใน สารละลาย เชิงนวัตกรรมในการกำจัด ของเสีย
พร้อม แผ่นสลิท ระบายฝุ่น หัว

[ขยายภาพรูระบาย ของเสีย ]

ลูกบอลลำเลียง (ลูกบอลลำเลียง แบบบด) ที่มีรูระบาย ของเสีย จะไม่รับ โหลดไฟฟ้า บน พื้นผิว รับลูกบอลขนาดเล็กที่อยู่ใต้ลูกบอลขนาดใหญ่โดยตรง
โครงสร้างนี้ช่วยให้มีรูระบาย ของเสีย จำนวนมากในจุดที่ต่ำที่สุดของ ตัวเครื่อง หรือ แผ่นสลิท ระบาย ของเสีย ในจุดสูงสุดของ ตัวเครื่อง
มี ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูในพื้นที่ หน้าสัมผัส ลูกบอลที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งถือว่าทำได้ยากสำหรับโครงสร้างทั่วไป ทำให้สามารถระบายเศษวัสดุและน้ำที่เข้าไปภายในโครงสร้างออกไปได้ เพื่อให้การหมุนยังคงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น