ผลิตภัณฑ์ ตัด ลูกบอลลำเลียง รูปทรง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไม่ต้องใช้ สกรู ยึด ยึดด้วยกรงเล็บยึด ประเภท โหลดหนัก พร้อมความสามารถในการติดตั้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และรูระบาย ของเสีย
| BCUFH (หันหน้าขึ้น) | มุมมองขยายของกรงเล็บติดตั้ง |
![]() | ![]() |
| กรงเล็บติดตั้ง กรงเล็บยึดเป็น สปริงโหลด และยึด ลูกบอลลำเลียง ไว้ โดยการดันไปที่จุดยึด |
[ ! ] เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง ที่แนะนำสำหรับ BCUFH คือ ø 45.5 ถึง 46 มม. โดยความหนา แผ่นเพลท ต้อง 3.2 มม. ขึ้นไป
| [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | ||||
| (1) ลูกหลัก | (2) ปก | (3) บอดี้หลัก | ลูกบอลรอง | (2) ปก | (3) บอดี้หลัก |
| SUJ2 | SUM23 | SUM23 | SUJ2 | การชุบโครเมตไตรวา ไตรวาเลนท์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | การชุบโครเมตไตรวา ไตรวาเลนท์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number |
| BCUFH120 |
| รหัสรุ่น/ Part number | D | D1 | D2 | ง | H | ห .1 | ชั่วโมง 2 | F1 | F2 | ทิศทางการติดตั้ง | ของเสีย รูระบายน้ำ | พิกัดน้ำหนัก นิวตัน(กก.) | |
| พิมพ์ | เบอร์ | ||||||||||||
| BCUFH | 120 | 55 | 37 | 21.98 | 25.40 | 35 | 13.8 | 21.2 | 5 | 10 | หันขึ้นด้านบน | ด้านล่าง | 1,470 (150) |
สเปค / ภาพรวม
คุณประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่?
- ฉบับที่ 1
- การหมุนจะช้าลงเมื่อ ของเสีย เข้าไปใน ลูกบอลลำเลียง
- ลองใช้โซลูชั่นของเรา
- การแก้ปัญหาที่ 1:
- คุณสมบัติ การระบาย ของเสีย ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และลดระยะเวลา งานซ่อมบำรุง เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
โครงสร้างรูระบายน้ำ ของเสีย
ประสบความสำเร็จใน สารละลาย เชิงนวัตกรรมในการกำจัด ของเสีย
พร้อม แผ่นสลิท ระบายฝุ่น หัว

[ขยายภาพรูระบาย ของเสีย ]

ลูกบอลลำเลียง (ลูกบอลลำเลียง แบบบด) ที่มีรูระบาย ของเสีย จะไม่รับ โหลดไฟฟ้า บน พื้นผิว รับลูกบอลขนาดเล็กที่อยู่ใต้ลูกบอลขนาดใหญ่โดยตรง
โครงสร้างนี้ช่วยให้มีรูระบาย ของเสีย จำนวนมากในจุดที่ต่ำที่สุดของ ตัวเครื่อง หรือ แผ่นสลิท ระบาย ของเสีย ในจุดสูงสุดของ ตัวเครื่อง
มี ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูในพื้นที่ หน้าสัมผัส ลูกบอลที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งถือว่าทำได้ยากสำหรับโครงสร้างทั่วไป ทำให้สามารถระบายเศษวัสดุและน้ำที่เข้าไปภายในโครงสร้างออกไปได้ เพื่อให้การหมุนยังคงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น