(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 6 /ร่องกว้าง 8 mm. / ขนาด 30x300 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง :8 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 30 mm. x 300 mm.
จำนวนร่องตามแนวความกว้าง = 1 ร่อง
จำนวนร่องตามแนวความยาว = 10 ร่อง
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
[! ] ผิวหน้าตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการชุบผิว
■ ซีรีส์ 6
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 8 มม. ใช้ได้กับ สกรู M6
1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\n- | \r\nL | \r\n
EFS6-30300 | \r\n- | \r\n800 | \r\n
KHFS6-30300 | \r\n- | \r\n4000 | \r\n
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL เพิ่มขึ้น 0.5 มม | \r\nมวล/น้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n|||||||
EFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nEFS6-30300 | \r\n50 to 4000 | \r\n8.15 | \r\n2962 | \r\n27.3x104 | \r\n212.6x104 | \r\n
[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ ไม่มีในอลูมิเนียมเฟรมบางรุ่น สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 131) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[! ] Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nLmm | \r\nมวล/น้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n|||||||
EFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKEFS6-30300 | \r\n4000 | \r\n8.15 | \r\n2970 | \r\n27.3x104 | \r\n212.6x104 | \r\n
[! ] ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า
ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)
รหัสสินค้า |
---|
EFS6-30300-[50-4000/0.5] |
KEFS6-30300-4000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
฿ 13,528.50 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภท | 4000 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 30x300 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 6 ซีรี่ส์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต x 10 สล็อต | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | EFS (น้ำหนักเบา) |
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสี่ด้าน | มีการขัดผิว | ไม่มี |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง