(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อติดสิ่งของไว้ด้านข้าง จะสะดวกเนื่องจากมีฐานกว้างกว่า อุปกรณ์รองรับท่อ หกเหลี่ยม
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | |
กำหนดขนาด L ได้ | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
NLRFB | NLRBF | เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | — |
LRFB | LRBBF | การรมดำ Black Oxide | |
PLRFB | PLRBF | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
SLRFB | SLRBF | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | L | — | M | — | N | |
(แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวใน, กำหนดขนาด L ได้) (แบบทั้งสองด้านเป็นเกลียวใน, กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้) | NLRFB10 SLRBF20 | — — | 150 400 | — | M8 | — | N10 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 1 มม | M (หยาบ) | |
ชนิด | B | ||
ปลายต๊าปทั้งสองด้าน เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป NLRFB LRFB PLRFB SUS304 SLRFB | 8 | 10 to 150 | M4 |
10 | 15 to 300 | M5 | |
12 | 25 to 400 | M6 | |
15 | 30 to 400 | M8 | |
20 | 40 to 400 | M10 | |
25 | 50 to 400 | M12 | |
30 | 60 to 400 | M16 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 1 มม | M (หยาบ) / N (หยาบ) | ||||||||
ชนิด | B | |||||||||
ปลายต๊าปทั้งสองด้าน เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป NLRBF LRBBF PLRBF SUS304 SLRBF | 8 | 20 to 150 | 3 | 4 | 5 | |||||
10 | 20 to 300 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 25 to 400 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
15 | 30 to 400 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
20 | 40 to 400 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
25 | 50 to 400 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||
30 | 60 to 400 | 8 | 10 | 12 | 16 |
รหัสสินค้า |
---|
LRBBF8-[20-150/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
LRBBF10-[20-300/1]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
LRBBF12-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
LRBBF15-[30-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
LRBBF20-[40-400/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12] |
LRBBF25-[50-400/1]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
LRBBF30-[60-400/1]-M[8,10,12,16]-N[8,10,12,16] |
LRFB8-[10-150/1] |
LRFB10-[15-300/1] |
LRFB12-[25-400/1] |
LRFB15-[30-400/1] |
LRFB20-[40-400/1] |
LRFB25-[50-400/1] |
LRFB30-[60-400/1] |
NLRBF8-[20-150/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
NLRBF10-[20-300/1]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
NLRBF12-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
NLRBF15-[30-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
NLRBF20-[40-400/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12] |
NLRBF25-[50-400/1]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
NLRBF30-[60-400/1]-M[8,10,12,16]-N[8,10,12,16] |
NLRFB8-[10-150/1] |
NLRFB10-[15-300/1] |
NLRFB12-[25-400/1] |
NLRFB15-[30-400/1] |
NLRFB20-[40-400/1] |
NLRFB25-[50-400/1] |
NLRFB30-[60-400/1] |
PLRBF8-[20-150/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
PLRBF10-[20-300/1]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
PLRBF12-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
PLRBF15-[30-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
PLRBF20-[40-400/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12] |
PLRBF25-[50-400/1]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
PLRBF30-[60-400/1]-M[8,10,12,16]-N[8,10,12,16] |
PLRFB8-[10-150/1] |
PLRFB10-[15-300/1] |
PLRFB12-[25-400/1] |
PLRFB15-[30-400/1] |
PLRFB20-[40-400/1] |
PLRFB25-[50-400/1] |
PLRFB30-[60-400/1] |
SLRBF8-[20-150/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
SLRBF10-[20-300/1]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
SLRBF12-[25-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
SLRBF15-[30-400/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
SLRBF20-[40-400/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12] |
SLRBF25-[50-400/1]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
SLRBF30-[60-400/1]-M[8,10,12,16]-N[8,10,12,16] |
SLRFB8-[10-150/1] |
SLRFB10-[15-300/1] |
SLRFB12-[25-400/1] |
SLRFB15-[30-400/1] |
SLRFB20-[40-400/1] |
SLRFB25-[50-400/1] |
SLRFB30-[60-400/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (หรือ D) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง N (มิลลิเมตร) | แบบตั้งค่าได้ มิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 20 ~ 150 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 20 ~ 300 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 30 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 4 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 15 ~ 300 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 5 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 6 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 30 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 8 | 8 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 10 | 10 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 12 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 16 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 20 ~ 150 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 20 ~ 300 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 30 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 4 | 4 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 15 ~ 300 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 5 | 5 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 6 | 6 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 30 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 8 | 8 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 10 | 10 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 12 | 12 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ไม่มี | 16 | 16 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 20 ~ 150 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 20 ~ 300 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 30 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 10 ~ 150 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4 | 4 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 15 ~ 300 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 5 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 6 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 30 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 8 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 10 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 12 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 16 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 20 ~ 150 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 20 ~ 300 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 30 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | กำหนดขนาด L, เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 10 ~ 150 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 4 | 4 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 15 ~ 300 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 5 | 5 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 6 | 6 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 30 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 8 | 8 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 10 | 10 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 12 | 12 | กำหนดขนาด L ได้ | ||
- | SQUAIR POST | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 400 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 16 | 16 | กำหนดขนาด L ได้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | รูปทรง ท้าย (ขวา) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไร้ สเกลวัด | ไพล็อต (สายวัด เว้าท้าย) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง