(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่งปรับความสูง - สวมอัดจาก MISUMI
- หัวเล็ก ทรงเทเปอร์ โดยกำหนดค่าแต่ละระยะได้ สามารถกำหนดค่าพิกัดความเผื่อที่ปลายทั้งสองด้านและขนาดเทเปอร์ได้อีกด้วย
- สามารถเลือกวัสดุของพินกำหนดตำแหน่งได้ 3 ประเภท เหล็กกล้าวัสดุเทียบเท่า SKS3 สเตนเลส SUS304, SUS440C หรือสเตนเลส 13Cr
- SUS304 ขัดเงา บางครั้งอาจจะไม่มีรูนำศูนย์ตรงกลาง
- สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุที่ตำแหน่งใดก็ได้บนส่วน D
- ผลิตภัณฑ์ชุบฮาร์ดโครมไม่มีจำหน่ายในรุ่น Precision Grade Tolerance
วัสดุ ลำดับที่ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | TYPE | |
แบบกลม | เพชร | ||||
(1) | เทียบเท่า SKS3 | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 60 ถึง 63HRC | KFSA | KFSD |
(2) | เทียบเท่า SKS3 | ชุบฮาร์ดโครม | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRC ชุบผิวแข็ง: 750HV หรือมากกว่า | GKFSA | GKFSD |
(4) | SUS304 | — | — | SKFSA | SKFSD |
(5) | SUS304 | ชุบฮาร์ดโครม | ชุบผิวแข็ง: 750HV หรือมากกว่า | HKFSA | HKFSD |
(6) | SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | — | เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRC | CKFSA | CKFSD |
รหัสสินค้า | — | P | — | L | — | B | — | E | — | A | ||||||||
TYPE | รูปทรง | D Tol. | P Tol. | D | ||||||||||||||
KFS | A | G | S | 10 | — | P8.00 | — | L10 | — | B8.0 | — | E3.0 | — | A30 |
D หรือ P | เกรดมาตรฐาน | เกรดเที่ยงตรงสูง | |||||
m | P | G | H | S | A | B | |
M6 | P6 | g6 | h7 | — | — | — | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
รหัสสินค้า | P เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. | L เพิ่มขึ้น 1 มม | B เพิ่มขึ้น 0.1 มม | E เพิ่มขึ้น 0.1 มม | การเลือก A | C | (W) | ราคาต่อหน่วยของรูปทรงแบบกลม | ราคาต่อหน่วยของรูปทรงเพชร | ||||||||||||
TYPE | รูปทรง | การเลือกค่าพิกัดความเผื่อ D | การเลือกค่าพิกัดความเผื่อ P | D | (1) KFSA | (2) GKFSA | (4) SKFSA | (5) HKFSA | (6) CKFSA | (1) KFSD | (2) GKFSD | (4) SKFSD | (5) HKFSD | (6) CKFSD | |||||||
KFS GKFS * SKFS HKFS * CKFS | A (แบบกลม) D (แบบทรงเพชร) | m P G H * A * B | S m P G H * A * B | 2 | 1.00 to 2.00 | 2 or more5 | 2.0 to 10.0 | 0.5 ~ 10.0 | 15 30 45 60 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | |||||
3 | 1.00 (2.00) Up to 3.00 | 3 or more10 | 2.0 to 10.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||||
4 | 1.50 (2.00)Up to 4.00 | 4 or more10 | 2.0 to 10.0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
5 | 2.00 to 5.00 | 5 to 10 | 2.0 or more15.0 (10.0) | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||
6 | 2.00 to 6.00 | 5~17 | 2.0 or more15.0 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
8 | 3.00 to 8.00 | 8 or more21 | 2.0 or more20.0 (15.0) | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
10 | 3.00 to 10.00 | 10 or more23 | 3.0 to 20.0 | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||
12 | 5.00 to 12.00 | 12 to 24 | 3.0 or more30.0 (25.0) | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||
13 | 6.00 to 13.00 | 13 to 26 | 5.0 or more30.0 (25.0) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 10.00 to 16.00 | 16 to 32 | 5.0 or more30.0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 13.00 to 20.00 | 20 to 40 | 5.0 or more30.0 | 3 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
CKFSABA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB2-P[1-2/0.01]-L5-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG2-P[1-2/0.01]-L5-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH2-P[1-2/0.01]-L5-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM2-P[1-2/0.01]-L5-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP2-P[1-2/0.01]-L5-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS2-P[1-2/0.01]-L5-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSABS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA2-P[1-2/0.01]-L5-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAGA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | A | B | E | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 8 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 21 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 10 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 23 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 12 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0 ~ 10 | 12 ~ 24 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 13 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 13 ~ 26 | 6 ~ 13 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 16 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 16 ~ 32 | 10 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 20 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 20 ~ 40 | 13 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 3 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 4 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 ~ 10 | 1.5 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 5 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 6 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 6 ~ 17 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 8 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 21 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 10 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 23 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 12 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0 ~ 10 | 12 ~ 24 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 13 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 13 ~ 26 | 6 ~ 13 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 16 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 16 ~ 32 | 10 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.005 | 20 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 20 ~ 40 | 13 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 3 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 4 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 ~ 10 | 1.5 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 5 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 6 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 6 ~ 17 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 8 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 21 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 10 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 23 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 12 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0 ~ 10 | 12 ~ 24 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 13 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 13 ~ 26 | 6 ~ 13 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 16 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 16 ~ 32 | 10 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | G6 | 20 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 20 ~ 40 | 13 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 3 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 4 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 ~ 10 | 1.5 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 5 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 6 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 6 ~ 17 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 8 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 21 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 10 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 23 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 12 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0 ~ 10 | 12 ~ 24 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 13 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 13 ~ 26 | 6 ~ 13 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 16 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 16 ~ 32 | 10 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | H7 | 20 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 20 ~ 40 | 13 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 3 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 4 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 ~ 10 | 1.5 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 5 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 6 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 6 ~ 17 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 8 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 21 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 10 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 23 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 12 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0 ~ 10 | 12 ~ 24 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 13 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 13 ~ 26 | 6 ~ 13 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 16 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 16 ~ 32 | 10 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | m6 | 20 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 20 ~ 40 | 13 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 3 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 4 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 ~ 10 | 1.5 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 5 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 6 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 6 ~ 17 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 8 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 21 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 10 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 23 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 12 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0 ~ 10 | 12 ~ 24 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 13 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 13 ~ 26 | 6 ~ 13 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 16 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 16 ~ 32 | 10 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | p6 | 20 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 20 ~ 40 | 13 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 2 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 3 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 4 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 ~ 10 | 1.5 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 5 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 6 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 6 ~ 17 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 8 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 21 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 10 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 23 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 12 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0 ~ 10 | 12 ~ 24 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 13 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 13 ~ 26 | 6 ~ 13 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 16 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 16 ~ 32 | 10 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0/-0.01 | 20 | 0/-0.005 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 20 ~ 40 | 13 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 2 | G6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | - | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 2 | G6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 3 | G6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 ~ 10 | 1 ~ 3 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 4 | G6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 ~ 10 | 1.5 ~ 4 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 5 | G6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 6 | G6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 6 ~ 17 | 2 ~ 6 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 8 | G6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0 ~ 10 | 8 ~ 21 | 3 ~ 8 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 10 | G6 | 15 ~ 60 | 3 ~ 20 | 0 ~ 10 | 10 ~ 23 | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 12 | G6 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0 ~ 10 | 12 ~ 24 | 5 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 13 | G6 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 13 ~ 26 | 6 ~ 13 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 16 | G6 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 16 ~ 32 | 10 ~ 16 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 0.005/0 | 20 | G6 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0 ~ 10 | 20 ~ 40 | 13 ~ 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดเล็ก | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง