1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม, แบบมีปีกด้านเดียว, ชนิดไม่มีเกลียว

ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม, แบบมีปีกด้านเดียว, ชนิดไม่มีเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 288.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (mm.) : 24 และ 35
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm.) : 6 และ 8
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
- เพลา : SWC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ตลับลูกปืนพลาสติกวิศวกรรม / แบบมีปีกด้านเดียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ความแม่นยำตลับลูกปืน
JIS B 1514 0 Class

รุ่น[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
รูตรงพลาสติกหุ้มตลับลูกปืนเพลาเพลา
EKBโพลีอะซีทัลSUJ2SWCHไตรวาเลนท์โครเมต

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
EKB35
รหัสสินค้าโหลดอนุญาต
N
DD1BB1ตลับลูกปืน
ใช้
รุ่นD
EKB(รูตรง)2478.462071.5696ZZ
3517683092608ZZ
kgf = Nx0.101972
[ ! ] ดูขนาดตลับลูกปืนโดยละเอียดในหน้า 989

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EKB24
EKB35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 288.75

PLASTICS BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10247650.1 to 100.078.4

฿ 288.75

PLASTICS BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103598100.1 to 200.0176

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตลับลูกปืน SUJ2 ประเภท วงแหวนนอก ด้านหนึ่ง flanged วัสดุพื้นผิว โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (มาตรฐาน)
ชนิดการติดตั้ง รู แบบตรง ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง)