(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] พื้นผิว การติดตั้งมีเครื่องหมายสำหรับ การวางตำแหน่ง ที่ง่ายระหว่างการติดตั้ง อำนวยความสะดวกในการทำงาน
ส่วนประกอบ | [ M ] วัสดุ |
(1) ตัวเสื้อ | [ M ] FC200 |
(2) ตลับลูกปืน/รองลื่น | [ M ] SUJ2 |
③ซีลยาง | [ M ] ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) |
④สกรูตัวหนอน | [ M ] SCM435 |
รหัสสินค้า |
HDMC20 |
รหัสสินค้า | F | P | P.C.D. | t | A | A1 | A2 | J | E | d | B | S | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (kN) | สกรูตัวหนอน | น้ำหนัก (กรัม) | ||||
ชนิด | D | Cr (ไดนามิก) | Cor (Static) | M1 | แรงบิดขันแน่น (N • cm) | พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (N) | |||||||||||||
HDMC | 12 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 392 | 640 | 890 |
15 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 392 | 640 | 870 | |
17 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 392 | 640 | 860 | |
20 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 490 | 1280 | 840 | |
25 | 115 | 63.6 | 90 | 7 | 29.8 | 21 | 10 | 6 | 70 | 12 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6 × 0.75 | 490 | 1400 | 970 | |
30 | 125 | 70.7 | 100 | 8 | 32.2 | 23 | 10 | 8 | 80 | 12 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | M6 × 0.75 | 490 | 1960 | 1180 | |
35 | 135 | 77.8 | 110 | 9 | 36.4 | 26 | 11 | 8 | 90 | 14 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8 × 1 | 1180 | 2590 | 1550 | |
40 | 145 | 84.8 | 120 | 9 | 41.2 | 26 | 11 | 10 | 100 | 14 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | M8 × 1 | 1180 | 2930 | 1850 | |
45 | 160 | 93.3 | 132 | 14 | 40.2 | 26 | 10 | 12 | 105 | 16 | 49.2 | 19 | 33.0 | 20.5 | M8 × 1 | 1180 | 3300 | 2420 | |
50 | 165 | 97.6 | 138 | 14 | 42.6 | 28 | 10 | 12 | 110 | 16 | 51.6 | 19 | 35.5 | 23.2 | M10 × 1.25 | 2350 | 3550 | 2710 |
รหัสสินค้า |
---|
HDMC12 |
HDMC15 |
HDMC17 |
HDMC20 |
HDMC25 |
HDMC30 |
HDMC35 |
HDMC40 |
HDMC45 |
HDMC50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (Ø) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.55 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 12800 | 6600 | |
฿ 611.55 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 12800 | 6600 | |
฿ 603.45 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 17 | 12800 | 6600 | |
฿ 571.05 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 12800 | 6600 | ||
฿ 630.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 14000 | 7900 | ||
฿ 775.00 ฿ 465.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 19600 | 11300 | ||
฿ 903.33 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 25900 | 15400 | ||
฿ 1,174.50 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 29300 | 17900 | ||
฿ 1,397.25 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 45 | 33000 | 20500 | |
฿ 1,555.20 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 35500 | 23200 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | หน่วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ตลับลูกปืน ประเภท | ไพล็อต | วัสดุ ตัวเครื่อง | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน | วัสดุตลับลูกปืน | SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง