(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิดหน้าแปลน 2 สกรู ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
ชนิด | หน้าแปลนทรงเพชร | ส่วนประกอบ [ M ] วัสดุ | ||||
(1) ตัวเสื้อ | (2) ตลับลูกปืน/รองลื่น | ③ซีลยาง | ④สกรูตัวหนอน | ⑤แหวนเยื้องศูนย์ | ||
สกรูตัวหนอน ยึดอยู่กับที่ | HBT | ซิงค์อัลลอยดายคาส (ZDC) | SUJ2 | ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) | SCM435 | — |
แหวนเยื้องศูนย์แบบยึดอยู่กับที่ | HBR | ซิงค์อัลลอยดายคาส (ZDC) | SUJ2 | ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) | SCM435 | S20C |
HBRS | ซิงค์อัลลอยดายคาส (ZDC) + ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยม | เทียบเท่า SUS440C | ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) | SUS304 | S20C + ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยม | |
HBRSX | สแตนเลสหล่อ (SCS13) | เทียบเท่า SUS440C | ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) | SUS304 | SUS304 |
รหัสสินค้า |
HBT15 |
รหัสสินค้า | L | L1 | t | A2 | A1 | d | W | A | B | S | |||
HBT | HBR HBRS HBRSX | HBT | HBR HBRS HBRSX | ||||||||||
ชนิด | D | ||||||||||||
HBR (D=8 ใช้สำหรับ HBR เท่านั้น) | 8 | 48 | 37 | 4 | 4.5 | 8.5 | 4.8 | 27 | — | 16 | — | 15 | 3.5 |
HBT HBR HBRS HBRSX (D10 to 25) | 10 | 60 | 45 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 36 | 15.5 | 19 | 14 | 17.5 | 4 |
12 | 63 | 48 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 38 | 16 | 19 | 14.5 | 17.5 | 4 | |
15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 13 | 7 | 42 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 18.5 | 4.5 | |
17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 19.5 | 22.5 | 17.5 | 20.5 | 5 | |
20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 23 | 26.5 | 21 | 24.5 | 6 | |
25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 24.5 | 27.5 | 22.5 | 25.5 | 6 | |
30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 27 | 29 | 24.5 | 26.5 | 6.5 |
D | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ขนาดสกรูตัวหนอนอย่างละเอียด | น้ำหนัก (กรัม) | ||||||||||
Cr (ไดนามิก) N | Cor (Static) N | สกรูตัวหนอน ยึดอยู่กับที่ | แหวนเยื้องศูนย์แบบยึดอยู่กับที่ | HBT | HBR HBRS | HBRSX | |||||||
HBT | HBRS | HBT | HBRS | M | แรงบิดขันแน่น | พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (kN) | M | แรงบิดขันแน่น | พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (kN) | ||||
HBR | HBRSX | HBR | HBRSX | (น•ม) | (น•ม) | ||||||||
8 | 3300 | — | 1260 | — | — | — | — | M3 × 0.5 | 0.59 | 0.39 | — | 30 | — |
10 | 4600 | 3900 | 2000 | 1550 | M3 × 0.35 | 0.59 | 0.35 | M4 × 0.7 | 1.5 | 0.88 | 50 | 60 | 77 |
12 | 5100 | 4300 | 2400 | 1900 | 70 | 76 | 87 | ||||||
15 | 5600 | 4750 | 2800 | 2250 | M4 × 0.5 | 1.47 | 0.43 | 90 | 100 | 115 | |||
17 | 6000 | 5100 | 3300 | 2650 | 115 | 129 | 146 | ||||||
20 | 9350 | 7900 | 5100 | 4000 | M5 × 0.5 | 2.94 | 0.72 | M5 × 0.8 | 2.9 | 1.76 | 190 | 205 | 253 |
25 | 10100 | 8600 | 5800 | 4650 | 220 | 244 | 298 | ||||||
30 | 13200 | 11300 | 8300 | 6600 | 340 | 354 | — |
รหัสสินค้า |
---|
HBR8 |
HBR10 |
HBR12 |
HBR15 |
HBR17 |
HBR20 |
HBR25 |
HBR30 |
HBRS10 |
HBRS12 |
HBRS15 |
HBRS17 |
HBRS20 |
HBRS25 |
HBRS30 |
HBRSX10 |
HBRSX12 |
HBRSX15 |
HBRSX17 |
HBRSX20 |
HBRSX25 |
HBT10 |
HBT12 |
HBT15 |
HBT17 |
HBT20 |
HBT25 |
HBT30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุตลับลูกปืน | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.60 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 3300 | 1260 | |
฿ 460.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 4600 | 2000 | ||
฿ 491.67 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5100 | 2400 | ||
฿ 513.33 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5600 | 2800 | ||
฿ 528.33 ฿ 317.10 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 6000 | 3300 | ||
฿ 453.60 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 9350 | 5100 | |
฿ 643.33 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 10100 | 5800 | ||
฿ 648.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 13200 | 8300 | |
฿ 1,113.75 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 3900 | 1550 | |
฿ 1,166.40 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 4300 | 1900 | |
฿ 1,125.76 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 4750 | 2250 | |
฿ 1,279.80 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 5100 | 2650 | |
฿ 1,368.73 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 7900 | 4000 | |
฿ 1,620.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 8600 | 4650 | |
฿ 2,276.10 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 11300 | 6600 | |
฿ 1,555.20 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 3900 | 1550 | |
฿ 1,636.20 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 4300 | 1900 | |
฿ 1,713.15 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 4750 | 2250 | |
฿ 1,883.25 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 5100 | 2650 | |
฿ 2,061.45 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 7900 | 4000 | |
฿ 2,268.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 8600 | 4650 | |
฿ 460.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 4600 | 2000 | ||
฿ 491.67 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5100 | 2400 | ||
฿ 534.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 5600 | 2800 | ||
฿ 528.33 | BEARINGHOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 6000 | 3300 | ||
฿ 408.99 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 9350 | 5100 | |
฿ 643.33 | BEARINGHOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 10100 | 5800 | ||
฿ 798.33 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 13200 | 8300 |
กำลังโหลด …
สกรูตัวหนอน ยึดอยู่กับที่ | • มีสกรูตัวหนอนสองชุดที่ด้านปลายแหวนตัวในของตลับลูกปืน (ทำมุม 120°) เพลาเชื่อมต่อกันด้วยการขันสกรูตัวหนอน |
แหวนเยื้องศูนย์แบบยึดอยู่กับที่ | • แยกจุดกึ่งกลางของพื้นผิวนูนด้านนอกที่ปลายร่องด้านในของตลับลูกปืน (ส่วน a) และพื้นผิวเว้าด้านในของแหวนเยื้องศูนย์ (ส่วน b) เชื่อมต่อเพลาและแหวนตัวในโดยการทำเป็นรูปเวจบนเส้นรอบวง (อ้างถึงรูปที่ 1) • นอกจากนี้ยังมีสกรูตัวหนอน โดยแต่ละอันมีรูหนึ่งรู (ทำมุม 90°) ที่ด้านปลายของแหวนเยื้องศูนย์ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้คลายออกโดยการใช้สกรูตัวหนอนและการขันให้แน่น ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้น • รู D สำหรับสอดก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเมื่อจะคลายการเชื่อมต่อ |
ประเภทหน่วย | หน่วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ตลับลูกปืน ประเภท | หน้าแปลน รูปทรง เพชร | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง