(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงนัท แบบแทรกหลังการประกอบสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มี สปริง แบบฝัง ตัวและ ฟังก์ชั่น หยุดชั่วคราว คุณสามารถเคลื่อนผ่านร่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือกดเบาๆ
รหัสสินค้า |
---|
HNTP8-3 |
HNTP8-4 |
HNTP8-5 |
HNTP8-6 |
HNTP8-8 |
HNTPV8-8 |
HNTPZ8-8 |
SHNTP8-4 |
SHNTP8-5 |
SHNTP8-6 |
SHNTP8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ล็อค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.38 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M3 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 13.65 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 13.65 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 13.65 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 13.65 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 20.79 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | |
฿ 22.36 ฿ 14.38 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | ||
฿ 14.96 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | |
฿ 14.96 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | |
฿ 14.96 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | |
฿ 25.00 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | ด้วย สปริง บอล |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | HFS | ขายประเภท | จำหน่ายแยกต่างหาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง