(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีนัทเคลือบสารกันหลวม, นัทที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ฯลฯ ให้เลือกใช้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ล็อค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขายประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.50 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 10.50 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 10.50 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 10.50 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 12.60 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 12.60 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 12.60 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 12.60 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 27.72 ฿ 15.30 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS303 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | |||
฿ 17.32 ฿ 12.40 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | |||
฿ 18.90 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 1,041.25 | NUTSFORALUMINUMFRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,041.25 | NUTSFORALUMINUMFRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,041.25 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,015.00 | NUTSFORALUMINUMFRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,601.60 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M4 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,601.60 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M5 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,601.60 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M6 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,601.60 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M8 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | HFS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง