(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็ว
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบตรง (Union Straight)
● ประเภทการควบคุม: อินไลน์
● เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้ได้ (มม.): 4, 6, 8, 10 และ 12
● วัสดุ
Body : โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
รหัสสินค้า |
---|
EPSUS4 |
EPSUS6 |
EPSUS8 |
EPSUS10 |
EPSUS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.00 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 191.00 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | |
฿ 218.00 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | |
฿ 274.00 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 318.00 | SPEED CONTROLLERS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | ประเภทการควบคุม | ตัวต่อสายเคเบิ้ล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | ทั้งสองข้าง กระชับ หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | Polybutylene Terephthalate | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง